全 7206 件が検索されました。(4761 - 4780件を表示)

  • 商品情報

    ... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.20N Z方向: 規格値 最大 0.74N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...

  • 商品情報

    .../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...

  • 商品情報

    .../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...

  • 商品情報

    .../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...

  • 商品情報

    ... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.74N Z方向: 規格値 最大 0.98mm 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大5.59N もどりの力(RF) 規格値 最小0.56N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.7mm 動作後の動き(OT) 規...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大5.59N もどりの力(RF) 規格値 最小0.56N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.7mm 動作後の動き(OT) 規...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.96N もどりの力(RF) 規格値 最小0.13N 動作までの動き(PT) 規格値 最大6mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.4mm 応差...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.65N もどりの力(RF) 規格値 最小0.33N 動作までの動き(PT) 規格値 最大4mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.26mm 応差...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大4.22N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作までの動き(PT) 規格値 最大3mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.13mm 応差...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大4.22N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作までの動き(PT) 規格値 最大3mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.13mm 応差...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.67N もどりの力(RF) 規格値 最小0.27N 動作後の動き(OT) 規格値 最小1.6mm 応差の動き(MD) 規格値 最大4mm 自由位置(...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...