全 44876 件が検索されました。(4661 - 4680件を表示)

  • カタログ

    ...A6KSV-104RF 形A6KSV-104RS 形A6KS-164RF 形A6KS-164RS 形A6KSV-164RF 形A6KSV-164RS 0120-919-066または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります。 ) 1 A 6 K / A 6 K S A6K/A6KS ロータリーディップスイッチ ●エンボステーピング梱包サーフェスマウント端子 (3×3端子) タイプ 上面操作 フラットタイ...

  • カタログ

    ...3 4 5 ● 4 ● 5 ● ● 6 ● ● 7 ● ● 8 ● 8 ● 9 注. ●印は内部スイッチ ON 状態を示します。 A 9 リアル・コード 1 2 4 8 0 2 7 上面操作:約0.6g 側面操作:約0.8g (シャフトタイプはそれぞれプラス0.13g) 2 0 6 電気的耐久性 質量 10ポジション ● B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C D E F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 注. ●印は内部...

  • カタログ

    ...子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。 ●エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。 A 6 R S ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) タイプ 上面操作 フラットタイプ エンボステーピン...

  • カタログ

    ...標準形A6S-□101-H 形A6S-□101-PH 形A6S-□101-PMH 形A6S-□101-H-R100 1極PCBレイアウト 1極スイッチ外形寸法図 3.48 Lot No A±0.2 ON 7.4 10.4 6.2±0.2 1 2 3 4 5 6 7 0.5 8 9.8±0.3 1 0.5 0.7 0.25 シールテープ付形A6S-□102-H 形A6S-□102-PH 形A6S-□102-PMH 形A6S-□102-H-R100 2....

  • カタログ

    ...能。 ●自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。 ●1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。 A 6 S N ■種類 ●スティック梱包タイプ フラットタイプ 凸タイプ 外観 極数 最小梱包単位 1 100 形A6SN-1101 形A6SN-1104 2 60 形A6SN-2101 形A6SN-2104...

  • カタログ

    ...可能。 ●接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。 ●エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。 A 6 S R ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) タイプ 短レバータイプ 長レバータイプ 短レバータイ...

  • カタログ

    ...高信頼性を確保。 ●シールテープ付タイプは洗浄可能。 ●1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。 A 6 T ■種類タイプ フラットタイプ標準 シールテープ付 凸タイプ スティック梱包単位 極数 1 130 形A6T-1101 形A6T-1102 形A6T-1104 2 76 形...

  • カタログ

    ...頼性を向上。 ●シールテープなしで洗浄が可能。 ●1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。 ■種類 A 6 T N ■定格/性能 ●スティック梱包タイプ フラットタイプ 凸タイプ 定格 (抵抗負荷) DC24V 25mA DC3.5V 10μA(最小電流) 使用温度範囲 −30∼+85℃ 60%RH...

  • カタログ

    ...高さ5mmの薄形設計、 および2.54mmピッチで連続取付けが可能。 ●接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。 A 6 T R ■種類タイプ 短レバータイプ 長レバータイプ スティック梱包単位 極数 2 95 形A6TR-2101 形A6TR-2104 4 47 形A6TR-4101 形A6TR-4104 6 31 形A6TR-...

  • カタログ

    ...形A7B-P□ *-1 はんだづけ端子形 形A7B-C プリント基板端子形 形A7B-CP 注. スペアユニットの形式中、□ *にはA∼Uの記号が入ります。 (右下のスペアユニットの説明の表をご覧ください) スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記...

  • カタログ

    ...形A7CN-2M 形A7CN-2M-1 スペアユニット 形A7CN-1P□ *-1 形A7CN-2P□ * 形A7CN-2P□ *-1 注. スペアユニットの形式中、 *にはA∼Uの記号が入ります。 □ (次ページのスペアユニットの説明の表をご覧ください) スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記...

  • カタログ

    ...A7D-2M-1 スペアユニット 形A7D-1P□ * 形A7D-1P□ *-1 形A7D-2P□ * 形A7D-2P□ *-1 注. スペアユニットの形式中、□ *にはA∼Uの記号が入ります。 (下のスペアユニットの説明の表をご覧ください) ●取りつけ板スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパ...

  • カタログ

    ...スの色 形A7MD 黒 取りつけ板(1対) 形A7MD-1M スペアユニット 形A7MD-P□ * 注. スペアユニットの形式中、□ *には A ∼ U の記号が入ります。 (右記のスペアユニットの説明の表をご覧ください) ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア ●取りつけ板スイッチ...

  • カタログ

    ...ネクタ はんだづけ端子形プリント基板端子形 形NRT-C 形NRT-CN 形NRT-CP 注. スペアユニットの形式中、 *にはA∼Uの記号が入ります。 □ (右のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 )スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ (...

  • カタログ

    ...部に豊富なバリエーションを準備。 • UL、 CSA、 VDE規格取得。 EN規格適合。 「正しくお使いください」をご覧ください。 A 8 A 種類 ●非照光フランジ色 (ケース) 最小梱包単位 白 黒 白 形A8A-201 形A8A-201-1 ─ 赤 形A8A-202 形A8A-202-1 形A8A-202-2 緑 形A8A-203 形A8A-203-1 形A8A-203-2...

  • カタログ

    ...端子:1極単投形(SPST) + 電源接点端子:2極単投形(DPST) 信号接点端子×1 + 電源接点端子×2 接触形式 1∼4:電源接点端子 a、b:信号接点端子 +、−:コイル端子 + - 端子仕様なし 1 a 3 2 b 4 最小梱包単位 信号接点端子:CTコネクタ電源接点端子:#187タブ端子 (t=...

  • カタログ

    ...引き商社にお問い合わせください。 ) ●リセット機能付きタイプ 1極単投形(SPST) 接触形式 1∼2:電源接点端子 a、b:微小負荷接点端子 +、−:コイル端子 微小負荷接点端子×1 - 端子仕様リセット電圧なし押しボタンマーキング 端子仕様リセット電圧...

  • カタログ

    ...取りつけが可能。 • 接点ギャップ3mm以上。 • UL、 cUL規格取得、EN規格適合品。 「正しくお使いください」をご覧ください。 A 8 L 種類 1極単投形 (SPST) 接触形式端子形状 はんだ付け端子 フランジ、キャップ色マーキングなし マーキングあり 2 1 プリント...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...