全 44876 件が検索されました。(4741 - 4760件を表示)

  • カタログ

    ...CJ-series DeviceNet Unit CJ1W-DRM21 CSM_CJ1W-DRM21_DS_E_8_12 CJ-series DeviceNet Unit CJ1W-DRM21 CSM_CJ1W-DRM21_DS_E_8_12 Smallest in the Industry! A DeviceNet Unit for the CJ Series that Boasts Industry-leading Performance and Functions CJ1W-DRM21 Features • Allows control of up to 32,000 points (2,000 words) per master, and ensures ...

  • カタログ

    ...付) 最大32,000点/マスタの制 ・リモートI/O通信スレーブ御 (固定割付または自由割付) ・メッセージ通信 消費電流(A) 占有号機数 5V系 24V系 1号機分 0.29 ― 形式 形CJ1W-DRM21 標準価格 (¥) 85,000 注. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使...

  • カタログ

    ... Unit CJ1W-ECT21 Input port NJ/CJ/CP-series CPU Unit Output port * An EtherCAT Slave Unit cannot be connected to any of the OMRON CJ1W-NC@@81/@@82 Position Control Units even though they can operate as EtherCAT masters. Sysmac is ...

  • カタログ

    ...イストペアケーブル) リフレッシュ方式: フリーランモード PDOデータサイズ: TxPDO: 400byte以下/ RxPDO: 400byte以下 消費電流(A) 5V系 標準価格 (¥) 形式 24V系 海外規格 EtherCAT スレーブユニット CJ1 CPU 高機能ユニット 1号機分 0.34 ー 形CJ1W-ECT21* UC1、 92,500 CE、 KC 注. EtherCATスレーブユ...

  • カタログ

    ..._DS_E_1_3 EtherNet/IP unit with tag data link capacity of 180,000 words or more • EtherNet/IP is an industrial multivendor network that uses Ethernet. Managed by the ODVA (Open DeviceNet Vendors Association), it has open standards and is used with ...

  • カタログ

    ...してください。 EtherNet/IPユニットユニット種類 仕様名称 通信ケーブル 1CPU実装可能台数 通信種類 消費電流 (A) 占有号機数 5V系 形式 24V系 標準価格 (¥) 海外規格 174,000 UC1、 N、L、 CE EtherNet/IP ユニット CJ1 CPU 高機能ユニット ツイストペアケーブル (シールド付:...

  • カタログ

    ... allows you to connect to FL-net, an open network based on Ethernet. Multivendor FL-net networks can be built to combine CJseries PLCs with CNC machines, robots, and PLCs from other manufacturers. CJ1W-FLN22 Features • • • • Conforms to FL-net, ...

  • カタログ

    ...。 FL-netユニット仕様 ユニット種類 商品名称 通信インタフェース 通信機能 1CPU 装着可能台数 消費電流(A) 占有号機数 5V系 24V系 1号機分 0.37 ― 標準価格 (¥) 形式 海外規格 FL-net ユニット CJ1 CPU 高機能ユニット FL-net(OPCN-2) Ver.2仕様データリンク機...

  • カタログ

    ...[-] CJ1W-IC/II Data Sheet CJ-series I/O Control Unit / I/O Interface Unit CJ1W-IC/II CSM_CJ1W-IC/II_DS_E_2_2 Expand CJ/NJ-series with These Units • To expand a CJ/NJ-series Controller, connect an I/O Control Unit to the CPU Rack, and I/O Interface Unit to the Expansion Rack, and connect the two Units with I/O Expansion Cable. CJ1W-IC101 CJ1W-II101 Features • Rack-mountable Units enable expanding Controller capacity even when space is limited. • Easy-to-use connectors enable quick expansion without any settings. System Configuration The ...

  • カタログ

    .../Oコントロールユニット(増設時に、CPU装置に接続) 商品名称 CJシリーズ I/Oコントロールユニット 消費電流(A) 仕様 CPU装置に1台、増設装置を接続するときに使用接続ケーブル:増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3 接続先:I/Oインタフェー...

  • カタログ

    ...CJ-series Input Units CJ1W-ID/IA CSM_CJ1W-ID_IA_DS_E_11_13 CJ-series Input Units CJ1W-ID/IA CSM_CJ1W-ID_IA_DS_E_11_13 A Wide Range of Basic Input Units for High Speed Input and Different Applications • Receive ON/OFF signals from external devices into the PLC System to update I/O memory in the CPU Unit. • New high-speed input models CJ1W-ID212 and CJ1W-ID233 are now available. These units can help to increase system throughput. CJ1W-ID212 CJ1W-ID233 Features • High-speed input models are available, meeting versatile applications. ON ...

  • カタログ

    ...。 入力ユニットユニット種類 仕様商品名称 I/O 点数 CJ1 基本I/O ユニット AC入力ユニット 消費電流(A) コモン数 外部接続 占有点数 5V系 24V系 形式 標準価格 (¥) DC12∼24V 10mA 独立接点 脱着式端子台 1CH 0.08 ― 形CJ1W-ID201 12,800 入力16点 DC24V 7mA 16点 1コモン...

  • カタログ

    ...-response Input Units CJ1W-IDP01 CSM_CJ1W-IDP01_DS_E_2_3 Capture Input Signals Shorter Than the Cycle Time • This Input Unit can read pulse inputs that are shorter than the cycle time of the CPU Unit. CJ1W-IDP01 Features • ...

  • カタログ

    ...外部接続 入力 16点 DC24V 7mA 16点 1コモン ON時間:0.05ms以下 OFF時間:0.5ms以下 脱着式端子台 消費電流(A) 占有点数 5V系 24V系 1CH 0.08 ― 形式 標準価格海外規格 (¥) 形CJ1W-IDP01 UC1、 42,000 N、L、 CE パルスキャッチ入力ユニット CJ1 基本I/O ユニット 注. 装着可能位...

  • カタログ

    ...[-] CJ1W-INT01 Data Sheet CJ-series Interrupt Input Units CJ1W-INT01 CSM_CJ1W-INT01_DS_E_2_4 High-speed Starting of I/O Interrupt Tasks. Use Up to Two Units for a Total of Up to 32 Interrupt Inputs. • Receive inputs to start I/O interrupt tasks. When the Interrupt Input Unit receives an input, the CPU Unit will interrupt execution of the cyclic tasks in the normal program and execute an I/O interrupt task. CJ1W-INT01 Features • High-speed ON response of 0.05 ms • Use up to 32 interrupt inputs with up to two Units ...

  • カタログ

    ...電流 コモン数 入力 16点 DC24V 7mA 16点 1コモン 装着可能入力パルス幅条件台数 外部接続 消費電流(A) 占有点数 5V系 24V系 1CH 0.08 ― 形式 標準価格海外規格 (¥) 形CJ1W-INT01 UC1、 46,500 N、L、 CE 割込入力ユニット CJ1 基本I/O ユニット ON時間 : 0.05ms以下 OFF時間 : 0....

  • カタログ

    ...CJ-series Mixed I/O Units CJ1W-MD CSM_CJ1W-MD_DS_E_9_13 CJ-series Mixed I/O Units CJ1W-MD CSM_CJ1W-MD_DS_E_9_13 A Wide Range of Basic Mixed I/O Units for Different Applications and Wiring Methods • One Mixed I/O Unit has connectors for both inputs and outputs. Use Mixed I/O Units to easily build space-saving systems. CJ1W-MD231 CJ1W-MD261 CJ1W-MD563 Features • Select the best interface for each application: Fujitsu / OTAX connectors and MIL connectors. • Select sinking outputs or sourcing outputs. The CJ1W-MD232 has load short-...

  • カタログ

    ...ンクタイプ CJ1 基本I/O ユニット ソースタイプ TTL入出力ユニット IO 点数 入力電流、電圧 消費電流(A) コモン数 入力 16点 DC24V 7mA 16点 1コモン 出力 16点 DC12∼24V 0.5A 16点 1コモン 入力 16点 DC24V 7mA 16点 1コモン 出力 16点 DC12∼24V 0.5A 16点 1コモン 入力...

  • カタログ

    ...[]71 Data Sheet CJ-series Position Control Unit with MECHATROLINK-II interface CJ1W-NC@71 CSM_CJ1W-NC_71_DS_E_9_8 Decrease TCO with Simple Operation, Reduced Wiring, Batch Settings, and Batch Management • Control Servos for up to 16 axes in ...

  • カタログ

    ...MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行ラダーによる直接運転制御モード: 位置制御/速度制御/トルク制御 消費電流(A) 標準価格 (¥) 形式 5V系 24V系 2軸 0.36 ― 形CJ1W-NC271 116,000 4軸 0.36 ― 形CJ1W-NC471 174,000 0.36 ― 形CJ1W-NCF71 16軸 1号機分 16軸 0.36 ― 形CJ1W-NCF71-MA 197,000 オ...