全 44876 件が検索されました。(4721 - 4740件を表示)
- カタログ
...字・記号を表すフィルムは商品に含まれていません。 ・ キートップは別売です。 形式構成 ■形式基準 ① ② ③ ④ 形C5S A -1W 24 4 ①ボタンサイズ A B ②照光色 □35mm □60mm 注. □:正方形を表します。 W R PW B G ③照光部電圧アンバ赤純白青緑 24 ④出力 DC24V 4 4線式 種類/標準価格(◎...
- カタログ
... to the manual of each controller. Ordering Information Type Appearance Connected ID System External power supply 1 Head CJ Special I/O Unit V680 Series CS Special I/O Unit Appearance Current consumption (...
- カタログ
...外部供給電源 1ヘッド CJ用高機能 I/O ユニット 種類 接続IDシステム 形V680 シリーズ 消費電流(A) 形式 標準価格(¥) 5V系 24V系 外部系 1号機分 0.26 0.13 * − − 形CJ1W-V680C11 148,000 2号機分 0.32 0.26 −− 形CJ1W-V680C12 220,000 −− 2ヘッド 形状 占有号機数 接続IDシステム 外...
- カタログ
...ースキットの形式は以下の通りです。 購入に関しては、当社販売員にご相談ください。 置換元対象CPU形式 形C60P-CDR-A 形C40P-CDR-A 形C28P-CDR-A 形C20P-CDR-A 置換先対象増設I/O形式 リプレースキット形式 ─ 形C60P-KITA00-CJ 形C20P-EDR-...
- カタログ
...-B4750 3G3RX2-B4900 3G3RX2-B411K 3G3RX2-B413K Remarks The optional 3G3AX-RX2-ECT Communication Unit is required for EtherCAT connection. Note. For details, refer to the Data sheet or User's Manual of each products. EtherCAT® is ...
- カタログ
... Input Units • Input up to eight analog signals with one Unit. • Functions include line disconnection detection, averaging, peak value holding, offset/gain adjustment, and scaling. (Offset/gain adjustment is not supported by the CJ1W-AD042. Scaling is supported only by the CJ1W-AD042.) • High-speed ...
- カタログ
...処理機能、ピークホールド機能、オフセット・ゲイン調節機能(形CJ1W-AD042を除く) 、スケーリング機能 (形CJ1W-AD042のみ)あり・高速A/D変換(20μs (1点使用時))、ダイレクト変換機能*あり(形CJ1W-AD042のみ) アナログ出力ユニット・1ユニットで最大8点のアナログ信...
- カタログ
...ータ/マニュアル/最新の商品情報は 7 CJ1W-AT4@@ 外形寸法 (単位:mm) 形CJ1W-AT4□□ 30.7 35.5 24 0.5 6 83.3 A A詳細 1.865 4.29 外形寸法差異一覧置き換え先:CJシリーズI/Oユニット+端子台変換アダプタ 置き換え元:CQM1 (H) シリーズI/Oユニット 94.7 110 125....
- カタログ
... and secure replacement by reusing the I/O terminal block wiring • You can replace CQM1(H) Series with CJ Series, efficiently using your assets. • Time for wiring works and wiring check can be reduced. • The CQM1 I/O terminal block can be directly mounted onto ...
- カタログ
...Conversion Adapter CJ Terminal Block CS Terminal Block Wide range of supported I/O units 22 models supported Our new conversion adapters and conversion cables support as many as 22 I/O unit models* 1, making it possible for ...
- カタログ
... applicable standards for each model. Optional Products Product name Specifications Vibration and Shock Reinforcement Bracket for CJ1W-AT6@@ (Up to 3 terminal block conversion adapters can be used per bracket) CJ1W-ATT13 Use this product when using the CJ series with ...
- カタログ
...ンFAストア www.fa.omron.co.jp CJ1W-AT6@@/CJ1W-CM2@@-@@ 形CJ1W-CM211-CT 10.3 10.3 200 47 B1 B1 A1 A1 47 73 B20 73 A20 A A20 A20 B20 B20 B1 View A A1 形CJ1W-CM212-CT 10.3 10.3 200 47 B1 B1 A1 A1 47 73 73 B20 B20 ...
- カタログ
...[-] CJ1W-CIF11 Data Sheet SYSMAC Option RS-422A Converter CJ1W-CIF11 CSM_CJ1W-CIF11_DS_E_2_2 The RS-232C port of the SYSMAC series can be changed into RS-422A/485 port. • The CJ1W-CIF11 RS-422A Converter connects directly to ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
... Controller Link Units, Now with 4,000 Send Words • The Controller Link is an FA network that can send and receive large amounts of data easily and at high speed. The Controller Link supports data links that enable sharing data between PLCs and computers and ...
- カタログ
...形CJ1W-CLK23、形3G8F7-CLK□3、および末尾が-V1の形式が対応。 システム構成図ワイヤタイプ ≪基本的な配線(デイジーチェーン)≫ A A ≪T分岐配線、伝送路の一部光化≫ B A A A B A ① B ① 1km Max. * C D A ≪長距離配線≫ ② ...
- カタログ
... to 63 Up to 64 Repeater Units can be connected per network. When Repeater Units are connected in series Repeater Unit application conditions from the Master Unit, up to 2 extra segment layers can be created (i.e., up to 2 Repeater Units are allowed between ...
- カタログ
...さい。 仕様 ユニット種類 通信種類 CJ1 高機能 I/Oユニット・リモートI/O通信・メッセージ通信 消費電流(A) 占有号機数 1マスタあたりの最大入出力点数 ワードスレーブ : 2,048点(入力1,024点/出力1,024点) ビットスレーブ : 512点(入力256点/出力25...
- カタログ
...CJ-series High-speed Counter Unit CJ-series High-speed Counter Unit CJ1W-CT021 CSM_CJ1W-CT_DS_E_3_6 High-Speed, Flexible Control With A Wide Array of Features • Equipped with 2 Counters and counts over ...
- カタログ
...商品名称 カウントチャネル数 高速カウンタユニット CJシリーズ高機能I/O ユニット 仕様エンコーダA、B入力、 最大入力パルス入力Z信号周波数電圧入力: DC5V、12V、24Vのいずれか 50kHz (ただし、5V、12Vは各1軸まで) 消費電流(...