全 44876 件が検索されました。(4641 - 4660件を表示)

  • カタログ

    ...体長20mm、丸胴形φ12シリーズ • 高輝度で均一な面照光。 • 丸胴形のため穴あけが容易。 • 小形で良好な操作感触を実現。 3 C 「押ボタンスイッチ/表示灯 共通の注意事項」および 11ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 機種一覧形状 形式...

  • カタログ

    ...体長18mm、丸胴形φ8シリーズ • 高輝度で均一な面照光。 • 丸胴形で穴あけが容易。 • 小形ながら、良好な操作感触を実現。 3 D 「押ボタンスイッチ/表示灯 共通の注意事項」および 8ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 機種一覧形状 形式...

  • カタログ

    ...細につきましては、「種類/標準価格」 (次ページ)をご覧ください。 ③ ④ ⑤ 1 - 2 4 E R - - - - - 無分割の場合 ① ② 上段下段 形 A 3 K J - 9 0 A 2 - 2 4 E R W - - 横軸分割の場合 R (赤) 上段 W (白) 下段 ①操作部形状記号 J ...

  • カタログ

    ...For more information, refer to Ordering Information (pages 3 to 5). Some forms may not be available for order depending on the combination of functions and specifications described below. Contact your OMRON sales representative for more detailed information. (1) (2) (3) (4) (5) ...

  • カタログ

    ...よっては、ご購入いただけない形式がございます。 詳しくはお取引商社までお問い合わせください。 ① ② ③ ④ ⑤ 形A 3 P J - 90 B 1 1 - ①操作部形状記号 J A T 形状長方形正方形丸形 モーメンタリ動作 …自己復帰形オルタネイト動作 …自己保持形 ②スイッ...

  • カタログ

    ...式がございます。 詳しくはお取引商社までお問い合わせください。 1 - 24E R ① ② ............. 無分割の場合 左側 右側 形A 3 S J - 9 0 A 3 - 24E RW ............. タテ軸2分割の場合 左側 R (赤) ①操作部形状記号 J ...

  • カタログ

    ...準形式基準(組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」をご覧ください。 ) 記号なし 1 2 3 ① -T□ ② □ ③ -□ ④ A□ ⑤ C-□ ⑥ M 形A3U□ ①種類 ③操作部の色 記号なし L 種類非照光照光 記号 W S R Y G U A B K ②フランジ色記号 B M 色黒メタル色 ④使用電圧(LED) 色照光(キ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... outputs 0: None 1: One contact 4. Grip monitor outputs 0: None 1: One contact 5. Mounting bracket S: No mounting bracket H: Horizontal mounting bracket V: Vertical mounting bracket 6. Cover S: No cover ...

  • カタログ

    ...取りつけ金具 S:金具なし H:水平取りつけタイプ金具 V:垂直取りつけタイプ金具 ⑥カバー S:カバーなし :ゴムカバー 種類/標準価格形式 標準品仕様 標準価格(¥) 形A4E-B200SS 2接点、取りつけ金具なし、シールゴムなし 3,650 形A4E-B200HS 2接点、水平取...

  • カタログ

    ...[-] A4EG Data Sheet Enabling Grip Switch A4EG CSM_A4EG_DS_E_9_1 Enabling Grip Switch with Distinct Feel for Three Easily Discernible Positions • In addition to the standard models, the lineup also includes models with an emergency stop switch and models with ...

  • カタログ

    ...イネーブル保持荷重 HF * 約8N グリップ操作荷重 OF2 最大 40N *HF:Holding Force 5−6 押ボタン (押ボタンスイッチA)* スイッチ 7−8 出力 (押ボタンスイッチB)* プッシュ動作 OFF → ON プッシュ動作 OFF → ON *押ボタンスイッチ...

  • カタログ

    ...イプ、 そしてフラットタイプを品揃え。 ●摺動子固定、 プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。 A 6 A ■種類 ●個装箱梱包タイプ(ロータの色) ポジション数出力コードリアル・コード 10 コンプリメンタリ・コードリアル・コード 16...

  • カタログ

    ...造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 A 6 C / A 6 C V ■種類タイプ ポジション数 出力コード 10 リアル 16 リアル 上面操作タイプ スティック梱包単位 側面操作...

  • カタログ

    ...頼性を確保。 ●スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。 ●接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。 A 6 D / A 6 D R ■種類 ●スティック梱包スライドタイプ フラットタイプ ピアノ 凸タイプ スティック梱包単位 極数 個装箱梱包...

  • カタログ

    ...通話料がかかります。 ) 1 A6E-N スライドディップスイッチ ■外形寸法(単位:mm) ●フラットタイプ形A6E-□101-N A±0.2 9.9±0.2 ・フラットタイプ ・凸タイプ 1.4 1.0 ●凸タイプ形A6E-□104-N 1.2 5.85 A6E N- 3.2 2.54 0.2 0.2 7.62±0.5 0.6 7.62±0.5 2.54× (P−1)...

  • カタログ

    ...www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 1 A6FR 外形寸法 (単位:mm) ●短レバータイプ形A6FR-□101 A±0.2 9.9 ・短レバータイプ ・長レバータイプ 11. 6 9. 9 25° 10.2 1 ●長レバータイプ形A6FR-□104 2 3 4 5 6 7 8 O N 3.2 0. 2 0. 2 0.6 2.54±0....

  • カタログ

    ...)。 ●シールテープ付タイプは洗浄可能。 ●エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、 100個の100個リールも用意。 A 6 H ■種類タイプ フラットタイプ標準 シールテープ付 梱包形態エンボステーピング スティック梱包単位 スティック 2 125...

  • カタログ

    ...ールテープ付タイプなので洗浄可能。 ●エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、 100個の100個リールも用意。 A 6 H F ■種類タイプ フラットタイプシールテープ付 極数 スティック梱包単位 スティック 2 125 4 エンボステーピング標準...

  • カタログ

    ...メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。 ●エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、 100個の100個リールも用意。 A 6 H R ■種類タイプ 標準タイプ 極数 スティック梱包単位 スティック 2 125 4 エンボステーピング標準梱包(1000個単位) 小口梱...