全 44876 件が検索されました。(4701 - 4720件を表示)
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...ークが正常な状態(右図参照)になった時の端子番号は右図の通りとなります。 (BOTTOM2 VIEW) 形B3WN-6002(S) 形B3WN-6005 8±0.2 A 面、⃝ B 面が注 . テーピングの方向は ⃝ ランダムとなります。 12.7±1 6.35±1 8±0.2 Max. 2 φ3.8 ...
- カタログ
...仕様の精度を保証するものではありません。 7ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 形式構成形B5L-A □ □-□01-□ □ □ ① ② ③ ④ ①光源 2:LED 近赤外940nm ②画角 S:90° ③通信 U:USB2.0 ④NIR透過フィルタ 010:あり(内蔵) 種類 ■本体【外形寸法図P.6】 検出方式 検出範囲(白紙)...
- カタログ
...検出範囲水平検出範囲 基準面 軸ずれ水平画角50度タイプ形B5T-007003-010 基準面 水平画角90度タイプ形B5T-007003-020 A:基板取付基準のカメラセンターの軸線 B:カメラから撮影範囲中心の軸線軸ずれはAとBの角度差のことを指します。 ...
- カタログ
...検出範囲水平検出範囲 基準面 基準面 軸ずれ水平画角50度タイプ形B5T-007001-010 水平画角90度タイプ形B5T-007001-020 A:基板取付基準のカメラセンターの軸線 B:カメラから撮影範囲中心の軸線軸ずれはAとBの角度差のことを指します。 ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...ださい。 形状 コード長 形式 適応形式形B5W-DB1452-1 1m 形EE-5002 1M 形B5W-DB1452-2 カタログ番号 CEWP-011 形 B5W-DB11A1-A 拡散反射形センサデータシート 新製品ニュース 拡散反射形センサ 形B5W-DB11A1-A • 設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ • センサ外...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...電源投入より100ms以上経過後の、安定した検出が可能な状態で使用してください。 (4)平均化回数を小さい値にすると、A/D変換誤差やノイズ等でRGB出力値の振れ幅がより大きくなる場合があります。 RGB出力値は、複数回確認を推奨します。 (...
- カタログ
...ョン例 生産現場ラインの物 体 検 出 5B 4.5/6 検出距離 形 B5WC-VB2322-1 40mm(白 紙) 光源 白色 LED 消費電流 18 m A 以下( DC5.25V 時) 電源電圧 出力形態 DC5V ± 5 % I²C 出 力 3.4 R3.7 受光部レンズ(Φ 7.5 ) RED/GREEN/BLUE 各出力電圧値:0.45V ± 20 % 出力飽和電圧:T YP2.75V(出力電圧 範...
- カタログ
...源供給およびEthernet通信インタフェースを提供します。 本製品側コネクタ:RJ-45 ピン番号 信号 給電線 1 TXP A 2 TXN A 3 RXP B 4 - C 5 - C 6 RXN B 7 - D 8 - D ※PoE給電線は、同一文字は同電位、ABのペアがTypeA、CDのペアがTypeBのPSE接続時の給電線となります。...
- カタログ
...用がスムーズに。 C 会議室 会議室利用状況リアルタイム表示中 !! 会議室 予約 定員 使用人数 予約者名 A 8 0 御室一郎 B 8 2 御室二郎 C 4 4 御室三郎 D 8 8 御室花子 A 会議室予約されているのに、不在 D 会議室 B 会議室 8人部屋を 2名...
- カタログ
...。 表示された以外の機種を使用した場合の動作特性は、別途お問い合わせください。 ●リーフ・スプリング形 形VAL A t=0.3、幅4.7* 5.6 21.8 5.1±0.1 FP OP 10.3±0.15 18.2 2.8 2-M3×16 22.2±0.15 27.8 20.6 R2.4 4.7 5.8 FP 5.1 OP 10.3±0.15 18.2 2.8 ●...
- カタログ
..._BF-_(R)_BS-1(T)_DS_E_8_5 Complete Lineup for Use in High-temperature, High-pressure Environments or Where Exposed to Chemicals • The BF-1 is ideal for liquids with low specific resistance, such as wastewater. • The BF-@(R) is used when ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
....3A なし 40W 7A 1.3A なし 35W 4.3A 0.56A なし 28W 形CS1D-PD024 用語解説インフォメーション (D)合計 (A)5V系 (B) 26V系 (C) 24V系 最大供給電力 形C200HW-PA204C 形CS1D-PA207R レーザマーカ 最大供給電流 条件1、2をともに満足するようにしてください。 条件1:最大供給電流...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
..._SW2 間 OUT_COM-OUT_SLV_SW3 間出力回路定格 (Ta=25℃) 出力端子 Typ. Max. 最大出力ON抵抗 1Ω 2Ω 開路時漏れ電流 − 1µA 有線ハンドスイッチ 形C2UW-DS DA 定格メインスイッチサブスイッチ DC14V 10mA (開閉回数:40万回) DC30V 0.1A (開閉回数:20万回) DC24V 50mA (開閉回数:40万回) 動作特...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...