全 7847 件が検索されました。(4481 - 4500件を表示)

  • マニュアル

    ...均値を表示します。 各計測値表示中に SHIFTキーを押している間、平均値を 表示します。 0.8kWでOFF パルス出力単位(W・h)pul5 ・積算電力量パルスを出力する電力量の単位を 設定します。 ・積算電力量がパルス出力単位に達する度に、 積算電力量パル...

  • マニュアル

    ...項 ・1パルス当たりの電力量を設定します。 ● 形KM20A11/ A21 1次側電力量をパルス出力単位として設定します。 (単位:W・h) 設定値 0 1 2 3 4 5 6 形KM20A11 5 10 50 100 500 1k 5k 10k 50k 100k 形KM20A21 1 5 10 50 100 500 1k 7 8 9 5k 10k 50k (単位:...

  • マニュアル

    ...能(形KM20-B40 パルス出力タイプ) 積算電力量パルス CT二次側 端子カバー パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W・h) パルス幅 0.5秒 電断保持 なし ローカット電流 0.6%F.S.固定 耐電圧 電気回路一括とケース間 AC1500V 1分間電圧、電流入力一括...

  • マニュアル

    ...R * $ 4 C S "* 28- % 5 D T !$+ $3! ’ & 6 E U !2 " ' 7 F V '3 $- ( 8 G W +% 24! ) 9 H X ! 53 $2" * : I Y " %% %2 + ; J Z # "1 &2 ] , < K - $ 2. 12 - = L % 2( 42 . > M [ X #$+ H8GN I A Addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ć5 Area definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ć5 B C ASCII list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AĆ2 BCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ć2, 2Ć2, 2Ć3, 2Ć4 Command frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ć3, 2Ć2 Command text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ć2, 2Ć5 Communications data . . . . . . . . . . . . . 2Ć4, 3Ć1 Communications data length . . . . . . . 1Ć4, 1Ć5 L N O P R Communications methods . . . . . . . . . . 1Ć1, 1Ć2 E I S CompoWay/F . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ć2, 2Ć1, 3Ć1 Operation instructions . . . . . . . . . . . 2Ć6, 2Ć14 PDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ć5, 2Ć10...

  • マニュアル

    ...use a model with a capacity of at least 30W (S82K) or 25W (S82J). Temporary installation and installation test Temporary installation of wireless master station Set the switches as shown below, and temporarily fix the master station in the determined location. Master station ...

  • マニュアル

    ... warning indicator The laser warning indicator light indicates the following statuses. Remarks Color Status Meaning Unlit Laser power OFF The laser power is OFF. Wavelength Laser medium Maximum output *1 1062 nm Yb: Fiber 40 ...

  • マニュアル

    ... to 240 VAC (50/60 Hz); 12 to 24 VDC Operating voltage range Power consumption (see note) Sensor power supply 85% to 110% of supply voltage Ambient humidity 15 VA max. (max. AC load with all indicators lit) 10 ...

  • マニュアル

    ...Specifications Ratings Supply voltage 100 to 240 VAC (50/60 Hz); 12 to 24 VDC Operating voltage range 85% to 110% of supply voltage Power consumption (see note) 15 VA max. (max. AC load with all indicators lit) 10 ...

  • マニュアル

    ...0012”: “0013”: “0014”: “0015”: “0016”: “0017”: “0018”: “0019”: “0020”: “0021”: Jpt100 Pt100 K1 K2 J1 J2 T E L1 L2 U N R S B W PLII 4 to 20 mA 0 to 20 mA 1 to 5 V 0 to 5 V 1 to 10 V jjjj jjj.j jj.jj j.jjj HH set value write H set value write L set value write LL set value write “0102” “C0” “0004” “0005” “0006” “0007” Input type “0202” “8000” “0000” Write data Decimal point position “0001” “0000”: “0001”: “0002”: “0003”: Average processing “0002” Hysteresis Comparative output pattern “0004” “0005” “...

  • マニュアル

    ...k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z Table of Contents PREFACE ......................................................................................................I GENERAL PRECAUTIONS .........................................................................I SAFETY PRECAUTIONS ............................................................................IV NOTICE .........................................................................................................V Alphabetic Characters for Setting Data ..........................................................VIII Table of Contents ...........................................................................................IX CHAPTER 1 INTRODUCTION ...................................................1-1 1-1 Main Features of the K3MA ..........................................................................1-2 1-2 Model Number Legend ..................................................................................1-4 1-3 I/O Circuit ......................................................................................................1-5 1-4 Parts Name and Function ...............................................................................1-...

  • マニュアル

    ...N 456 1 2 3 4 5 6 7 8 456 x10 ON RS-232C MODE 9 01 23 Power supply terminal Supply power to the Unit. x1 9 W CH 9 01 23 DC24V 0V 23 Serial Communications Setting Switch Set the baud rate. 9 01 23 x10 ON ...

  • マニュアル

    ... sparks, near strong magnets, or near fluorescent lights. 5) Do not pull or bend cables with force. Contents This product package includes the followings. (WE70-AP/CL-US/-EU/-CN) Check if all of them are included in the package before using this product. ...

  • マニュアル

    ...k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z Revision History The revision code of this manual is given at the end of the catalog number at the bottom left of the front / back cover. Cat . No. N159-E1-02 R ev ision co de Revision code - date Revision description May 2008 First edition 01 November 2013 Added and changed functions 02 November 2016 Added note VII...

  • マニュアル

    ... communication cable between terminals [8] and [7]. 8 Model KE1 形 KM1 7 B(+) A termination resistor must be connected to each end RS-485 of the transmission path. Each termination resistor A(-) should be 120 Ω (1/2 ...

  • マニュアル

    ...20 MΩ or more (with 500 VDC megger) Ambient operating temperature -10 to 55C (No condensation nor freezing) Ambient operating humidity Relative humidity: 25 to 85% Storage ambient temperature -25 to 65C (No condensation nor freezing) Dimensions 45 (...

  • マニュアル

    ... an opening in the panel. Panel thickness: 1.6 to 4.8mm NB5Q-TW0*B/NB7W-TW0*B 50℃ H ● Wiring for Unit power connector Connect a 24V-DC isolated power supply to the power input terminals. NB3Q-TW00B/NB3Q-TW01B ...

  • マニュアル

    ...7. Use a DC power supply that will provide a stable output even if the input is momentarily interrupted for 10 ms, and which has reinforced or double insulation. Rated power supply voltage: 24 VDC (allowable range: 20.4 to 27.6 V), Capacity: 45 ...

  • マニュアル

    ... voltage fluctuation that provides a stable output even if the power supply input is interrupted for 10 ms. The DC power supply must also have reinforced or double insulation. Rated power supply voltage: 24 VDC (Allowable range: 20.4 to 27.6 VDC) Capacity: 15 ...

  • マニュアル

    ... a dielectric strength test. x Insert a 3-A fuse immediately after the secondary output from the power supply. x Use a DC power supply with minimal voltage fluctuation. Rated power supply voltage: 24 VDC (Allowable range: 20.4 to 27.6 VDC), Capacity: 10 ...

  • マニュアル

    ..., and station detection. The power supplies must be capable of maintaining stable outputs for momentary power interruptions in the inputs to the power supplies of up to 10 ms. ⋅ Rate power voltage: 24 VDC (Allowable range: 20.4 to 27.6 VDC) ⋅ Capacity: 10 ...