全 7847 件が検索されました。(4461 - 4480件を表示)

  • マニュアル

    ... the heights (H) of over 5.5 kW models of 3G3MX2-V1 are larger than 3G3JX. 3.1. External Dimensions ■ 3-phase 200-V class*1 3G3JX Series Dimensions (mm) Model 3G3JX- 3G3MX2-V1 Series Mounting dimensions (mm) ...

  • マニュアル

    ... power supply voltage Power Consumption Dimensions 100 to 240 VAC 24 VAC, 50/60 Hz 50/60 Hz 24 VDC 85 to 110% of power supply voltage (unit: mm) 7 24 VAC 3 VA max 24 VDC 3 W max Communications format of Master ⇔ Slave communication master &slave devices. communication configuration (Select the one of this list configuration RS-485 half duplex and connect then properly USB/RS-232C ⇔ by using DIP-SW) USB/RS-232C ⇔ RS-422 full duplex USB ⇔ RS-232C full duplex Communication method Start-stop synchronization Ambient operating tempera- -10 to +55 ℃ (with no icing ...

  • マニュアル

    ...表示に関するメニュー{ ↓ 1出力に関するメニュー1 の順に設定されることをお奨めします。 9 ---------------------[End of Page 7360]--------------------- w 4,各種機能の使い方 4-2機能の説明 ■演算方式形K3TCでは、2つのパルス入力を加減算します。 演算方式は、次の3種類の中から選択...

  • マニュアル

    ...-416-286-6465 Fax : 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddrop The Netherlands Phone : 31-23-56-81-300 Fax : 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY. LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ...-416-286-6465 Fax : 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddrop The Netherlands Phone : 31-23-56-81-300 Fax : 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY. LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ...ルドモード、測定値平均回数の設定によって変化します。 以下の説明を参考にしてください" ・形K3TSは、入力取り込みW+演算処理&判定出力{B}の処理を繰り返して動作しています。 基本的にこのデータ処理時間内に比較出力トランジスタも...

  • マニュアル

    ...と共に監視単位を小さくし装置毎に絶縁監視を行うことをお勧めします。 電圧入力三相3線単相2線 O U (W) ▼ オープン ▼ ▼ ▼ 9 10 11 12 13 9 10 K6ER-ZM2-FLKA2 Earth Leakage Relay Instruction Manual EN Thank you for purchasing this OMRON product. Read this instruction manual and thoroughly familiarize yourself with the functions and characteristics of the product before using it. This product is designed for use by ...

  • マニュアル

    ...-286-6465 Fax :1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone :31-23-56-81-300 Fax :31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY. LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ...: 1-416-286-6465 Fax: 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone: 31-23-56-81-300 Fax: 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY.LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ...: 1-416-286-6465 Fax: 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone: 31-23-56-81-300 Fax: 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY.LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ... necessary steps to determine the suitability of the product for the systems, machines, and equipment with which it will be used. Know and observe all prohibitions of use applicable to this product. NEVER USE THE PRODUCTS FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY ...

  • マニュアル

    ...: 1-416-286-6465 Fax: 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone: 31-23-56-81-300 Fax: 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY.LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....

  • マニュアル

    ...する場合があります。 *出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s] / ( 電力[W] / パルス出力単位[Wh] ) 【周期の算出例】条件:三相 3 線式 入力電力:200k[W] パルス出力単位:10k[Wh] 上記の式より・・・出力パルスの周期=3600[...

  • マニュアル

    ...モード画面が表示されます。 ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ No. 項目 ① ② ③ 状態表示端末情報通常モード LAN 設定初期設定 F/W アップデート [再起動]ボタン ④ ⑤ ⑥ 説明セーフモード時は[トップ(SafeMode) ]と表示されます。 EW700 の各種情報が表示されます。 (8.1 項参照) 通常モードのシステム設定...

  • マニュアル

    ...ルス) 定数:0 お願いピーク電力監視でパルス計測 CH を使用する場合は、単位を「kWh」または「Wh」を指定してください。 (‘W’は大文字で入力してください。 ) (5)設定が完了すると以下のメッセージが表示されます。 お願い設定した計測間隔、入力端子...

  • マニュアル

    ...ス計測」にチェックをつけます。 ・「単位」に「kWh」と入力します。 (大文字と小文字に注意してください。 kWh の 3 文字のうち、’W’のみ大文字です。 ) ・ 「係数」に事前に用意した電力量計の VT 比、CT 比の情報から下表にある“「係数」の分子の入力値”を入力します。 入...

  • マニュアル

    ...外部入力以上 ・過度なノイズにより入力状態が確定しな ・ノイズ環境のチェック(ケーブルの引い。 回しなど) ・R /W切換ライン、データ入力ラインが確 ・プログラムの確認、I / F仕様の確認定していない。 未使用 未使用 アドレスエラー データキ...

  • マニュアル

    ...メモリ上の1バイト(1アドレス)をASCIIコードまたはJIS8単位コードを占有します。 ・ASCIIコード指定例・データキャリア W T A 1 0 0 1 0 O M R O N * ヘッダ ASCIIコード指定 先頭アドレス ライトデータ 処理領域数指定 アドレス 0010 4 F “O” 0011 4 D “...

  • マニュアル

    ...交信をします。 SYNC モード時に TRG を入力するビット TRG 入力により、データキャリアとの交信を開始します。 READ R/W 切換 /WRITE 入力 READ/WRITE の切替を入力するビットこのビットが “0” の時にデータキャリアのデータを読み出す READ 動作となります。 こ...

  • マニュアル

    ...データをページ単位で読み出します。 読み出しを行なうエリアは任意のページを最大16ページ分指定できます。 wデータ書き込み (ライト) タグのメモリにデータを書き込みます。 書き込みを行なうエリアは任意のページを最大16ペー...