全 7847 件が検索されました。(4541 - 4560件を表示)
- マニュアル
...クリア B ST OR G AA LD E 5 SFT NOT A TN AND ,IR+ ,IR T R CF 検索 U 削除 モニタ W 挿入 Z 照合 書込 X キー操作部 ※専用キーシート(形 CS1W-KS001) を取り付けて使用してください。 ケーブル長:2m ※ 形 CQM1H-PRO01 は直接 CS/CJ シリーズ -CPU ユニットに接続できます。 ・接続ケ...
- マニュアル
...絶縁抵抗 形CVM1D-PA212 サイズ締付けトルク 1a AC250V 2A(COS φ=1) 0.5A(COSφ=0.4) DC24V 2A M3.5 0.8N・m 外形寸法 250(H)×47(W)×96(D)mm 質量 0.9kg 注.絶縁抵抗試験および耐電圧試験時は、電源ユニットの (LG)端子を (GR)端子から切離してください。 (LG)端子と (GR)端子を短絡...
- マニュアル
...トロールデータ S:転送元下位 CH 番号 D:転送先下位 CH 番号連続する複数の CH データを一括して転送します。 ―[ XFER W S D ] ―[↑XFER W S D ] 040 ブロック転送 − 5−73 W:転送 CH 数 S:転送元下位 CH 番号 D:転送先下位 CH 番号連続する複数 CH すべてに同一デ...
- マニュアル
...細 4−3−4 割込タスクの使用上のお願い・IORD 命令高機能 I/O ユニット割込タスクメモリエリアの読出し IORD C W D END PLC システム設定の高機能 I/O ユニットサイクリックリフレッシュ有無指定で、サイクリックリフレッシュあり(デフォ...
- マニュアル
...の出力の汎用出力 2/3 (OUT2/3)および PWM 出力 1(OUT5)を使用することはできませんのでご注意ください。 ・ オムロン製 OMNUC W シリーズ、UP シリーズ、または UT シリーズサーボモータドライバとの接続 CJ1M CPUユニット接続ケーブル(1m) 形XW2Z-100J-A27 ・...
- マニュアル
...るa接点(LD、 AND)を指定します。 / 新規b接点 回 路 の先 頭 や直 列 接続 す るb 接点(LD NOT、AND NOT命令)を指定します。 W 新規a接点 並列接続するa接点(OR命令)を指定します。 X 新規b接点 並列接続するb接点(OR NOT命令)を指定します。 | 縦接続線 縦接続...
- マニュアル
... U n it s . P l a c e t h e a p pr o p r i a t e l a be l o n t h e f r o nt of t h e U n i t t o sh o w w h a t U n i t v e r s io n i s a ct u al l y be i n g us e d . ■ユニットバージョンについての表記本マニュアル...
- マニュアル
...ング出力ランプ機能上下限リミット調整機能なしプログラム 8 台以下着脱式あり BCD ありありありあり R/W 命令使用 形 CS1W-DA08V/C 説明 8 ○ CS は電圧/電流出力混在負荷 4000 △ ラダーの変更、4000⇔4095 の変換が必要 1ms 以下/点 ○ − × 高速モードなし 0∼10V、0∼...
- マニュアル
...きる I/O メモリアドレスは、CIO(チャネル I/O)、A(特殊補助リレー)、D(データメモリ)、E0∼C(拡張データメモリ)、H(保持リレー)、W(内部補助リレー)のみです。 以下の指定はできません。 ・インデックスレジスタ/データレジスタ(間接指定、直接指定とも) ・...
- マニュアル
... n i t s . P l a c e t h e a p p r op r i a te l a b el o n t he f r o n t o f t h e Un i t t o s h o w w h at U n i t v e r s i on i s a c t ua l l y b ei n g us e d . ユニットバージョンを過去の CPU ユニットと区別し...
- マニュアル
...) 耐振動(動作時) 10~57Hz 振幅 0.075mm, 57~150Hz 9.8m/s2 XYZ 各方向 80 分耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向 3 回外形寸 拡張ユニッ 315(W)×241(H)×73.3(D) 232(W)×177(H)× 195(W)×142(H)× 法トなし 73.3(D) 79(D) (mm) 拡張ユニッ 315(...
- マニュアル
...営業所までご連絡ください。 その際、巻 末 記 載のマニュアルN o .も併せてお知らせください。 著 作 権・商 標について・ W indowsはマイクロソフト社の登 録 商 標です。 ・ その他、本 文 中に掲 載しているシステム名および製品名は、それぞれ各社の商標...
- マニュアル
... 台(形 C500-ATT10、-ATT11 使用) CJ 増設台数 0 1 2 3 4 L1 2 33 13.3 48.3 83.3 L2 15.3 11.3 7.3 W 126.6 157.6 188.6 219.6 250.6 【単位:mm】 5-27 ■C500-ATT12とC500-ATT10を使用した場合 C500-ATT12 5-28 C500-ATT10 5.2.9 CX-Integrator 用 DTM CX-Integrator 用 DTM の取扱方法 ■特長 DTM は、C500-□□□□□-CRT の情報を CX-Integrator にインス...
- マニュアル
...情報表示ラベルの見方を示します。 NY C - - PRODUCT NAME PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 LOT No. DDMYYN R Ver. OMRON Corporation H CUSTOM ID W SAFETY US CA SOURCE: 24V DC D E345642 B A G MADE IN THE NETHERLANDS Kyoto, 600-8530 JAPAN F 項目 E 名称 内容 A 製品名 IPC マシンコントローラ B 形式*1 形式と構成の詳細 C 電源定格 電源定格の詳細お...
- マニュアル
...ついて説明します。 プログラマブルターミナル NA シリーズユーザーズマニュアルソフトウェア編 SBSA-546 形 NA5-£W££££ プログラマブルターミナル NA シリーズのページや各オブジェクトの機能について知りたいとき。 プログラマブルターミナ...
- マニュアル
...入力インピーダンス(kΩ) Ic:CPM2Aの入力電流(mA) Ec:CPM2AのOFF電圧(V)=5.0(V) I:機器の漏れ電流(mA) R :ブリーダ抵抗(kΩ) W:ブリーダ抵抗のワット数(W) R= Lc × 5.0 I × Lc − 5.0 CPM2A R ブリーダ抵抗 2 線式センサなど kΩ以下 ...
- マニュアル
...ついて ●オペランド値の記号の意味記号数字のみ HR AR LR TR TIM/CNT DM 記号 # S D K C N W M P F T 名称入力リレー出力リレー内部補助リレー特殊補助リレー 表記例・ リレーNo.の指定:5桁の数値例、00000∼04915 例、20000∼25507 ・ チャネルNo.の指定:3桁の数値...
- マニュアル
...ータ転送命令 ブロック転送(XFER) (@)FUN. 70 連続した複数のチャネルをコピーします。 ■動作説明 S チャネルから W ワード分のデータを、D チャネルにコピ (@)XFER(70) W S D ーします。 転送元(S)、転送先(D)には、先頭チャネル番号を指定 ...
- マニュアル
...テム設定 DM6550∼6559 を使用周辺ツールにより設定します。 消費電流(注) 外形寸法(mm) 質量標準付属品 DC5V 200mA 以下 25(W)×110(H)×107(D) 90g 以下プラグ:形 XM2SA-0901(オムロン製)×2 個フード:形 XM2SA-0911-E(オムロン製)×2 個(ESD 対応) 注:シリアルコミュニケーションボード単...
- マニュアル
...サなど CPM2B R I:機器の漏れ電流(mA) R :ブリーダ抵抗(kΩ) Lc:CPM2Bの入力インピーダンス(kΩ) Ic:CPM2Bの入力電流(mA) W:ブリーダ抵抗のワット数(W) Ec:CPM2BのOFF電圧(V)=5.0(V) R= Lc × 5.0 I × Lc − 5.0 kΩ以下 ...