全 7847 件が検索されました。(4281 - 4300件を表示)
- マニュアル
... can be connected to a counter with a voltage input by connecting a resistor between the power source and output. Select a resistor with reference to the following example. The resistance of the resistor is generally 4.7 Ωand its wattage is 1/2 ...
- マニュアル
...」 ol A 1 1 導㌔ : .r ㍉ 、 `,、_1曳』陵巳1一 (璽 [ ●EndUnlt ●lnstructlonmanual ●EndPlate ●Coverseal 2.Pulloutthe terminal block、 Precauti。 nsf。 rC。 rrectUse↓L・w…h・1・… *DonotconnectanEndUnitdirectlytoanAdvancedUnit. tcAlwaysconnectanEndUnittotherightsideofaBasicUnit. ★ThisUnitcannotbeconnectedtotheCJISerles ★UsetheEJIG・口口intheconfigurationwhenperformlnggradienttemperaturecontroi,andusetheEJIN-口口 whennotperforminggradienttemperaturecontrol ★Whenremovtngtheterminalb【ockandreplacingtheUnit,makesurethatthenewUnltmatchestheorEginalUnit 肉 SW1 SW2 ⑬ .妻 i.// 匿鹿腰随 《》プ、人 /駒槍、 1…… ` 酬'蕊肖1贈!聾'琶 \ i亙趨顧:.1 匿随彊口 Operationlnd「catorsPWRRUNERRALM =一圃 Operat拍nlndlcatorsCOMlCOM2COM3 庁臨1-. ⑭ 「.オ ■Specification ●SwitchOperation Settirlgs ●Operationlndicators Indicator Descr滅on PWR(9了een) Lltwh帥powerlssupPlled,...
- マニュアル
...示灯…1秒間檀点灯後、消灯する。 これで全チャンネルの感度調整設定完了です。 ⑥表示窓を本体に取り付けます。 1¶-w¶w1㎜『酬Wl附1†『li− ll口[‖‖101』‖』Lno011∬10‖U‖1】 [1'3▲567`910■1口口`415玲ロ略1P2D罰2222禍25村雨/而1= 二ちらの面壱最初にひつかける 2,透明体検...
- マニュアル
...示灯…1秒間檀点灯後、消灯する。 これで全チャンネルの感度調整設定完了です。 ⑥表示窓を本体に取り付けます。 1¶-w¶w1㎜『酬Wl附1†『li− ll口[‖‖101』‖』Lno011∬10‖U‖1】 [1'3▲567`910■1口口`415玲ロ略1P2D罰2222禍25村雨/而1= 二ちらの面壱最初にひつかける 2,透明体検...
- マニュアル
... protective heights in millimeters. F3SG-4RA-25-02TS Performance Object Resolution (Detection Capability) Opaque objects, 25-mm dia. Beam Gap 20 mm Number of Beams 12 to 96 Lens Size 6.0 × 5.0 (W × H) mm Protective Height 240 to 1920 mm Operating Range Response Time 0.3 to 17.0 m ON to OFF Normal mode: 8 to 13 ms * OFF to ON Normal mode: 40 to 90ms (synchronized), 140 to 190ms (not synchronized) * *. Response time when used in one segment system or in cascaded connection. Refer to F3SG-R Series ...
- マニュアル
...-30 Performance Object Resolution (Detection Capability) Opaque objects 14-mm dia. 30-mm dia. Beam Gap 10 mm 20 mm Number of Beams 15 to 207 8 to 124 Lens Size 5.2 × 3.4 (W × H) mm 7-mm dia. Protective Height 160 to 2080 mm (6.3 to 81.9 inch) 190 to 2510 mm (7.3 to 98.7 inch) Long 0.3 to 10.0 m (1 to 32 ft.) 0.3 to 20.0 m (1 to 65 ft.) Short 0.3 to 3.0 m (1 to 10 ft.) 0.3 ...
- マニュアル
...30 Performance Object Resolution (Detection Capability) Opaque objects 14-mm dia. 30-mm dia. Beam Gap 10 mm 20 mm Number of Beams 15 to 207 8 to 124 Lens Size 5.2 × 3.4 (W × H) mm 7-mm dia. Protective Height 160 to 2080 mm (6.3 to 81.9 inch) 190 to 2510 mm (7.3 to 98.7 inch) Long 0.3 to 10.0 m (1 to 32 ft.) 0.3 to 20.0 m (1 to 65 ft.) Short 0.3 to 3.0 m (1 to 10 ft.) 0.3 ...
- マニュアル
...-25 Performance Object Resolution (Detection Capability) Opaque objects 14-mm dia. 25-mm dia. Beam Gap 10 mm 20 mm Number of Beams 23 to 191 12 to 96 Lens Size 5.2 × 3.4 (W × H) mm 6.0 × 5.0 (W × H) mm Protective Height 240 to 1920 mm 240 to 1920 mm Operating Range 0.3 to 10.0 m 0.3 to 17.0 m Response Time ON to OFF Normal mode: 8 to 18 ms *1 Slow mode: 16 to 36 ms *1 *2 OFF to ON Normal mode: 40 ...
- マニュアル
...SIL3 450mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:175ms 以下約 0.4kg(本体のみ) 3 スロット:67.5 (W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セーフティドアスイッチ (1ch、2ch 共用) 2 セットシングルビーム セーフティセンサ 4 セット (...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:175ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:205ms 以下約 0.5kg(本体のみ) 4 スロット:90(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) シングルビーム セーフティセンサ 4 セット カテゴリ 2、PL d SIL3 550mA以下(入出力などの...
- マニュアル
...SIL3 750mA 以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下約 0.6kg(本体のみ) 5 スロット:112.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ-フティドアスイッチ(1ch、2ch 共用) 8 セット DC24V SS1 SS2 RY1 RY2 FB 9 S6 ( NC接点) 10 11 11 DC24V 24 E1 ヒュー...
- マニュアル
...く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下応答時間:35ms 以下動作時間:135ms 以下 0.5 秒~600 秒 (注 7) 約 0.5kg(本体のみ) 4 スロット:90(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ-フティドアスイッチ (1ch、2ch 共用) 2 セット エラー表示灯 エラー表示灯 D1 D2 D3 D4 緑緑緑緑...
- マニュアル
...SIL3 150mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下約 0.2kg(本体のみ) 1 スロット:22.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) DC24V E1 ヒューズ KM1 本保護機能が作動した場合は、電源再投入にて復帰してください。 誘導負...
- マニュアル
...は、 負荷に並列にダイオードなどのサージアブソーバを接続してください。 色緑 0V(青) E1 DC24V 2スロット:45(W)×111(H)×113(D) 3スロット:67.5(W)×111(H)×113(D) 4スロット:90(W)×111(H)×113(D) 表示 PW (注1) DC24V(茶) 22 S1 テスト入力 ON→OFF:35ms以下 OFF→ON:175ms以下約0.4kg(本...
- マニュアル
... e SIL3 300mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下約 0.3kg(本体のみ) 2 スロット:45(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ-フティドアスイッチ (1ch、2ch 共用) 2 セット 21 12 22 11 E1 A1 カテゴリ 4、PL e SIL3 450mA以下(入出...
- マニュアル
... e SIL3 300mA 以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下約 0.3kg(本体のみ) 2 スロット:45(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) 両手押しボタンスイッチセーフティライトカーテン 本保護機能が作動した場合は、電...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:40ms 以下 OFF→ON:200ms 以下応答時間:50ms 以下動作時間:230ms 以下約 0.7kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用)・ シングルビームセーフティセンサ 8 セット・ セ−フティドアスイッチ(1ch、2ch 共用) 2 セッ...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:175ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:205ms 以下約 0.5kg(本体のみ) 4 スロット:90(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) シングルビーム セーフティセンサ 4 セット T11 T12 T21 T22 Y1 Y2 Y3 ヒューズ 1 2 3 4 5 6...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下応答時間:35ms 以下動作時間:135ms 以下約 0.5kg(本体のみ) 4 スロット:90(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セーフティドアスイッチ(1ch、2ch) 2 セット 11 (NC接点) DC24V 12 E1 DC24V カテゴリ 4、PL e SIL3 550mA 以下(...
- マニュアル
...) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下 0.5 秒 ∼ 600 秒 (注 7) 約 0.8kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セーフティドアスイッチ(1ch、2ch) 4 セット KM2 M1 M 機 能通電しているときに点灯します。 エ...