全 7847 件が検索されました。(4261 - 4280件を表示)

  • マニュアル

    ... AC (50/60 Hz), 24 V AC/DC (50/60 Hz) DeviceNet power supply: 24 VDC Permissible voltage range 85% to 110% of rated voltage DeviceNet power supply: 11 to 25 VDC E5AR: 22 VA max. (100 V to 240 V AC), 15 VA / 10 ...

  • マニュアル

    ....0(°F) 11 N −200∼1300(℃) /−300∼2300(°F) 12 R 0∼1700(℃) 1 2 3 4 S 0∼1700(℃) /0∼3000(°F) 14 B 100∼1800(℃) /300∼3200(°F) 15 W 0∼2300(℃) /0∼4100(°F) 16 PLⅡ 0∼1300(℃) /0∼2300(°F) 17 4∼20mA 18 0∼20mA 19 1∼5V 20 0∼5V 21 0∼10V 上限 下限 上下限範囲 ON OFF 7 下限待機シーケンス付 9 絶対値下限 X SP ON OFF 絶対値上限 10 待機...

  • マニュアル

    ...Transfer output 100 to 240 VAC, 50/60 Hz or 24 VAC, 50/60 Hz /24 VDC 85 to 110% of the rated voltage Approx. 8.5 VA (100 to 240 VAC) Approx. 5.5 VA (24 VAC) / Approx. 3.5 W (24 VDC) Thermocouple: (±0.1 % of indication value or ±1°C, whichever is greater) ±1 digit max. Platinum resistance thermometer: (±0.1 % of indication value or ±0.5°C, whichever is greater) ±1 digit max. Analog input: ±0.1 % FS ±1 digit max. Output current: approx. 7 mA per contact. ON:1 kΩ max., OFF: 100 kΩ min....

  • マニュアル

    ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 W PLⅡ 熱電対 設定範囲 /-300~1500(° F) -200~850(℃) F) -199.9~500.0(℃) /-199.9~900.0(° /0.0~210.0(° F) 0.0~100.0(℃) F) -199.9~500.0(℃) /-199.9~900.0(° /0.0~210.0(° F) 0.0~100.0(℃) /-300~2300(° F) -200~1300(℃) /0.0~900.0(° F) -20.0~500.0(℃) /-100~1500(° F) -100~850(℃) /0.0~750.0(° F) -20....

  • マニュアル

    ...Setting 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 W PL II 24 25 Input type Input Platinum resistance thermometer Pt100 JPt100 K Thermocouple J T E L U N R S B Infrared Thermosensor ES1B Analog input Thermocouple Setting range /-300 to 1500 (°F) -200 to 850 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to 100.0 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°...

  • マニュアル

    ...最大500m ●接続方法(fis-422で接続する場合)132台接続まで可能です。 〈∩ ンピュ一夕側i:形ε5EF側SN7511フフN RS-422終端抵抗w 略称端子番号略称笹s FG RDA 4 SDA ぐ' 「日ll RDB 14 SDB -1 1 、 4.フkΩ SDA 2 RDA き 1 1 ' 1 4,7kΩ SDB 3 RDB / llll , −sコエ220Ω ...

  • マニュアル

    ...1 SG 人ノ人ノー ,.,ネ一夕)iシー・ド線- 1 略称終端抵抗エンド局指定遊已ツチ : : .:4.7kΩ \ 14.7kΩ1 へA w。 忘コ易220Ω SG 》 ●`1・`.・ ≠→ 一 < li繍抵抗 ζ 終端抵抗は合成して 100Ω以上にしてください。 終端抵抗(約220Ω)はエンド局指定スイッチにより指定できます i升多EsEF...

  • マニュアル

    ... 19 RD 19 RDB 20 SG 18 SG 18 RS-232C RS-422 E5EK-T□01□ E5EK-T□02□ A B A B 22 21 19 20 RS-485 E5EK-T□03□ W C + V − − mA TC • Do not wire the terminals which are not used. Pt + M CABLE CONNECTIONS • RS-232C interface: E5EK-TM01M Host computer E5EK-T RS-232C:25P No. No. 1 FG 2 SD 20 SD 3 RD 19 RD 4 RS 18 SG 5 CS 6 DR 20 ER 7 SG • Only one controller can be connected to the host computer. • The cable length ...

  • マニュアル

    ...-286-6465 Phone : 1-514-636-6676 (French Language) Europe OMRON EUROPE B.V. (EUROPEAN H.Q.) Phone: 31-23-56-81-300 Fax : 31-23-56-81-388 L 4-20mA A SDB 21 SD 20 W CT − TC 100 + 21 + PV [OUT] E53-R OUT1 E53-S E53-Q E53-Q3 OUT2 E53-Q4 E53-C3 E53-C3D E53-V34 E53-V35 120 min. Contact address RSP 4-20mA + 112 Digital Controller Indicates information that, if not heeded, could result in relatively serious or minor injury, damage to the product, or faulty operation. • No.1 display: Displays ...

  • マニュアル

    ...18 19 10 -70 20 60 -120°C 21 115 -165°C 22 140 -260°C 23 0 to 50mV Input Thermocouple Infrared Thermosensor ES1B Analog input Thermocouple 24 25 W PL II Setting range /-300 to 1500 (°F) -200 to 850 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to 100.0 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to 100.0 (°C) /-300 to 2300 (°F) -200 to 1300 (°C) -20....

  • マニュアル

    ....err will be displayed when a platinum resistance thermometer is mistakenly connected while input type is not set for it. To clear the s.err display, correct the wiring and cycle the power supply. Input type in-h sl-h 24 25 ...

  • マニュアル

    ...L阿D S 竃一 `・謙一陶兜凹《Co口噺o d−色一亀顧自酌o●D t EsER-1「QC43B-FUく E5ER-TQT3DWLFLκ(町pea2e前幅) 酬△ 岨{ 柘 w◆{ …仁 ¶oo白2柏v卸匂匹oo 24VC臓屑g由磁) 〔 與● ⑰ SOtS●de随時ば罰 1rv4栖nA OUTl Sodie6gtUm 劇ぺぬ良' s随時6●●o偵" dutypedeSOtfe) 聾 r"・・CεV3 t.-q〈εV4 9:.-q〈Eve} 戸一−Soo" 臨』驚日日.『鑑色一) 7△』単...

  • マニュアル

    ...) 1 COM 3 4 2 SUB1 3 SUB2 5 6 1 4 5 6 COM SUB3 SUB2 - C D E 1 E5ER-PAF-500 Potentiometer O W 2 OUT4 + Voltage output 3 12V 40mA 4 OUT3 + Voltage output 5 12V 40mA/ Current output 6 DC4-20mA, 500Ω max. D DC0-20mA, 500Ω max. (Switching by output type setting) C + - I 1 ...

  • マニュアル

    ...Current input • OUT1: Control output 1 indicator Lit when control output 1 is ON and not lit when it's OFF. For a current output, lit except for a 0% output. *5 −199.9 to 999.9, Vary Depending on "L", "H" value ...

  • マニュアル

    ...装环境内存保护 100到240 VAC,50/60 Hz或24 VAC, 50/60 Hz或24 VDC 额定电压的85~110%。 约5.5 VA (100~240 VAC) 约3 VA (24 VAC) 约2 W (24 VDC) 热电偶: (显示值的±0.3%或±1°C中的较大值) ±1位数 max. 铂电阻温度计: (显示值的±0.2%或±0.8°C中的较大值) ±1位数 max. 输出电流:每个触...

  • マニュアル

    ...DO NOT USE Event input Settings are shown for the E5GN without any options (i.e., without HB detection, communications, and events). 5 Input Type *3 sl-h 1300 −199.9 to 999.9, Vary Depending on "L", "H" value ...

  • マニュアル

    ... 合 、電 源 間にサージアブソーバを接 続してサージを吸 収してください。 またノイズ等を避けるためにも形 E 6 L - H W 4 Cの配 線はできるだけ短くして使 用してください。 (4)電 源の投 入 時 、断 時に誤パルスが生じる場 合がありますの...

  • マニュアル

    ... held. • Press the button longer than 2 seconds. • Select Peak/Bottom mode by button or button, and press the button. · [n _P] (Peak mode) : Flickers the maximum pressure value. · [n _b] (Bottom mode) : Flickers the minimum pressure value. · [n _n] (...

  • マニュアル

    ...カリ等に溶解します。 ご注意ください。 ・屋外での使用はできません。 ・コード延 長は導 通 部 断 面 積 0 . 3 m m 2( A W G 2 4 )以 下を用い、5 m 以 下としてください。 ①安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に、本製品を...

  • マニュアル

    ...カリ等に溶解します。 ご注意ください。 ・屋外での使用はできません。 ・コード延 長は導 通 部 断 面 積 0 . 3 m m 2( A W G 2 4 )以 下を用い、5 m 以 下としてください。 ①安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に、本製品を...