全 7847 件が検索されました。(4301 - 4320件を表示)
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms以下動作時間:177ms 以下約 0.7kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 1 セット両手押しボタンスイッチ 1 セットセーフティドア...
- マニュアル
...) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下 0.5 秒∼600 秒 (注 7) 約 0.7kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 1 セット両手押しボタンスイッチ 1 セットセ−フティドアスイ...
- マニュアル
...機器消費電流を除く) ON→OFF:30ms以下 OFF→ON:126ms 以下応答時間:40ms以下動作時間:156ms 以下約 0.6kg(本体のみ) 5 スロット:112.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 2 セット両手押しボタンスイッチ 2 セット オープン(赤) エラ...
- マニュアル
...く) ON→OFF:30ms 以下 OFF→ON:126ms 以下応答時間:40ms 以下動作時間:156ms 以下 0.5 秒∼600 秒 (注 7) 約 0.6kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 1 セット両手押しボタンスイッチ 1 セット 緑 D1 D2 D3 D4 5 リセッ...
- マニュアル
...機器消費電流を除く) ON→OFF:38ms 以下 OFF→ON:188ms 以下応答時間:48ms 以下動作時間:218ms 以下約 0.6kg(本体のみ) 5 スロット:112.5(W)×111(H)×113(D) 名 称電源表示灯 エラー表示灯 黄緑緑緑緑 インターロック表示灯 T12 入力表示灯 T22 入力表示灯外部表示灯出力 ON ...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms以下動作時間:177ms 以下約 0.7kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 2 セットセーフティドアスイッチ(1ch、2ch) 4 セット 補助出力 イ...
- マニュアル
...) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下 0.5 秒∼600 秒 (注 7) 約 0.7kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 2 セットセ−フティドアスイッチ(1ch、2ch 共用) 2 セット 6 DC24V 15 9 11...
- マニュアル
...続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下約 0.7kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 6 セット (注 7) 補助出力 インターロック表示灯 T12 入力表示灯...
- マニュアル
...) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下 0.5 秒∼600 秒 (注 7) 約 0.7kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) セ−フティライトカ−テン 4 セット 11 DC24V E1 15 9 11 16 14 13 12 10 K2 K4 12 24 34 12 24 34 KM1 KM2 E1 DC24V...
- マニュアル
...) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下応答時間:35ms 以下動作時間:135ms 以下 0.1 秒 ∼ 600 秒 (注 7) 約 0.5kg(本体のみ) 5 スロット:112.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) S1 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ KM1、 KM2 : マグネット・...
- マニュアル
...機器消費電流を除く) ON→OFF:30ms 以下 OFF→ON:126ms 以下応答時間:40ms 以下動作時間:156ms 以下約 0.8kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) E1 24V DC 外部表示灯 KM1 KM2 M S1 S2 KM1、KM2 M E1 外部表示灯 : 非常停止スイッチ(直接開路動作...
- マニュアル
...結露しないこと) 保存温度/湿度 ー25℃∼70℃ /35∼85%RH (ただし、結露しないこと) 質量 約6g 外形寸法 約44.0mm(L)×16.0mm(W)×8.0mm(H) ■ 同梱品・CD-ROM … 1枚・ドングル … 1台・取扱説明書 (和文/英文)… 1枚・取扱説明書 (中文)… 1枚・SYSMAC会員登録のご案内 … 1枚 当社商品は、一般工業...
- マニュアル
... line. ■Specifications Model Item Number of connectable lightings Applicable lighting Power supply voltage *2 Current consumption Electricity of connectable lighting FLV-ATC10405-□ 1 FLV-EP series 100 to 240 VAC 50/60Hz 0.6A max. 3 ...
- マニュアル
...Vibration resistance(destructive) Shock resistance (destructive) Materials Weight Accessories FLV-ATC41024-□ FLV-ATC21024-□ 4 2 FLV series(However, FLV-EP series and FLV-LN series are excluded.) 100 to 240 VAC 50/60Hz 1A max. 4ch total 40 ...
- マニュアル
...-BR15020R 形FLV-BR21222R 形FLV-BR6022B 形FLV-BR8532B 形FLV-BR11222B 形FLV-BR14030B 形FLV-BR15020B 形FLV-BR21222B 適合コントローラ 形FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□、形FLV-ATC□1024-□ 照明色(ピーク波長) W:白、R:赤(Typ.635nm)、 B:青(Typ.460nm) 光源 LED LEDの安全性 ...
- マニュアル
...-BR11222W FLV-BR14030W FLV-BR15020W FLV-BR21222W FLV-BR6022R FLV-BR8532R FLV-BR11222R FLV-BR14030R FLV-BR15020R FLV-BR21222R FLV-BR6022B FLV-BR8532B FLV-BR11222B FLV-BR14030B FLV-BR15020B FLV-BR21222B Applicable Controllers FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□、FLV-ATC□1024-□ Lighting color (peak wavelength) ...
- マニュアル
...付属品 形FLV-CL40W 形FLV-CL60W 形FLV-CL30W 形FLV-CL40R 形FLV-CL60R 形FLV-CL30R 形FLV-CL40B 形FLV-CL60B 形FLV-CL30B 形FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□、形FLV-ATC□1024-□ W:白、R:赤(Typ.635nm)、B:青(Typ.460nm) LED リスクグループ1(IEC62471) 3.9W 10.4W 2.4W 2.3W 5.7W 1.4W 3.9W 10.4W 2.4W 20MΩ(DC250Vメガーにて) 動作時:0∼+50℃、保存時:-15∼+60℃(ただし、氷結・結...
- マニュアル
...-CL30W FLV-CL40W FLV-CL60W FLV-CL80W FLV-CL30R FLV-CL40R FLV-CL60R FLV-CL80R FLV-CL30B FLV-CL40B FLV-CL60B FLV-CL80B Applicable Controllers FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□, FLV-ATC□1024-□ Lighting color (peak wavelength) ...
- マニュアル
...ださい。 形FLV-DB10181W 形FLV-DB130130W 形FLV-DB3729W 形FLV-DB10181R 形FLV-DB130130R 形FLV-DB3729R 形FLV-DB10181B 形FLV-DB130130B 形FLV-DB3729B 形FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□、形FLV-ATC□1024-□ W:白、R:赤(Typ.625nm)、B:青(Typ.460nm) LED リスクグループ1 (IEC62471) 8.1W 13.0W 0.9W 4.7W 11.5W 0.9W 8.1W 13.0W 0.9W 20MΩ(DC250Vメガーにて) 動作時:0∼+50℃、保存時:-15∼+60℃(ただし、氷結・結...
- マニュアル
... Diffusion Board. ■Specifications Item Model FLV-DB3729W FLV-DB10181W FLV-DB130130W FLV-DB3729R FLV-DB10181R FLV-DB130130R FLV-DB3729B FLV-DB10181B FLV-DB130130B Applicable Controllers FLV-TCC4□/-TCC1□/-TCC3HB□、FLV-ATC□1024-□ Lighting color(peak wavelength) ...