全 7847 件が検索されました。(4221 - 4240件を表示)

  • カタログ

    ...トローラより供給) 耐環境性 周囲湿度範囲 耐電圧 腐食性ガスのないこと IP65 (IEC60529) 形ZFX-SC□□□:IP65 (IEC60529) 、形ZFX-SC□□□W:IP67 (IEC60529) AC1,000V 50Hz/60Hz 1分間 振動(耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃(耐久) (上下、 左右、 前後) 各3回 150m/s2 6方向 接続方式 材質 質量 付属...

  • カタログ

    ...ることで、 縦方向の解像度を標準モードの4倍にUP。 エアバックの溝形状計測(ZG-WDS8) 現場で役立つ「傾き対策」 N E W 新たに加わった2つの機能で、傾きによる計測誤差を排除できます。 「傾き補正機能」では、位置決めが困難な対象物に対して...

  • カタログ

    ...-MC (2m/5m/10m/15m/20m) 本体どうしや専用電源の接続に使用します。 入出力ケーブル UP BA CK D O LE SE N W CT 形ZJ-BA-FC (2m/5m/10m/15m/20m) 外部機器との接続に使用します。 AC電源ケーブル 専用リモコン ●DC入力タイプ 形ZJ-BA-R01 形ZJ-BA-PT01 DC24V 電源の種類に...

  • カタログ

    ...囲温度範囲 0∼+40℃ 使用周囲湿度範囲 20∼80%RH (結露なきこと) 質量 約250g(電源コードを除く) 外形寸法 52 (W)×35.2(D)×119 (H)mm イオンモニタ項目 形式 形ZJ-MA01 電源電圧 イオナイザ本体より供給(DC24V±10% リップル(p-p)10%以下) 消費電流 100mA max. 周囲温度範囲 動...

  • カタログ

    ...周囲温度範囲 0∼+40℃ 使用周囲湿度範囲 20∼80%RH(結露なきこと) 質量 約250g(電源コードを除く) 外形寸法 52 (W)×35.2(D)×119 (H) mm お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報...

  • カタログ

    ...[SCHE-058D] ZR-RX20/RX40 カタログ N E W ポータブルマルチロガー O P E N 形 ZR-RX40/形 ZR-RX20 この一台が、 温度計測を革新する。 これがデ ・ ありえない ﹁ 高機能低価格 ﹂ ポータブルマルチロガー ZR-RX40A 標準20CH 絶縁 170,00 ■最大200CH絶縁 ■マルチファンクション...

  • カタログ

    ...Σ方式 20・50・100・200・500mV、 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、 1・2・5・10・20・50・100・ 1-5V F.S. 200・500V、1-5V F.S. K・J・E・T・R・S・B・N・W (WRe5-26) Pt100・JPt100・Pt1000 − − (IEC751) 0∼100%(電圧0V∼1Vスケーリング換算)*3 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式*4、*5 4CH(オープンコレクタ出力) 外部...

  • カタログ

    ... devices ZR-RX70 ±20 mV to ±500 V Wider range of features Thermocouples Temperature (K, J, E, T, R, S, 8 CH Logic PC compatibility Max. recording time All channels 10 µs isolated B, N, W) Humidity Humidity Sensor (optional ZR-XRH1 required) Pulse The analog X-Y recorder function of the product enables users to view correlations between different pieces of data. The product can also be used as a 4-pen recorder. Digital data captured with this function can be used for reports and other post-measurement work. Data capture can be timed in response to external ...

  • カタログ

    ...充実の機能 電 圧 ±20mV∼ ±500V 湿 度 湿度センサ(形ZR-XRH1:オプション) パルス 温 度 熱電対(K・J・E・T・R ・S・B・N・W) アナログ8チャネルとは別に ロジック 4チャネル搭載 (回転数/積算/瞬時) P Cとの 親 和 性 8CH 最速サンプリング 全チャネル 10μs 絶縁 USBメモリ...

  • カタログ

    ...な役割を果たしています。 しかし、装置への組み込みには多くの課題が残っています。 ファイバ同 軸 変 位センサZ Wシリーズが 、 従来の三角測距方式では解決できなかった常識を一新します。 取り付けスペースの課題を解消する小型・軽...

  • マニュアル

    ...た、お読みになったあとも、いつも手元においてご使用ください。 マニュアル名称 N/- S/L2 (L2) V/T2 T/L3 (N/L3) W/T3 MA S2 MC S3 シーケンス入力コモン SC 周波数指令電源 FS 周波数指令 ©OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. 各部の名称 周波数指令(電流) 種類 R/L1, S/L2, T/L3...

  • マニュアル

    ...子台のねじは確実に締め付けてください。 また、配線は本体を据え付けてから行ってください。 ・本製品の出力 (U、V、W) に三相誘導モータ以外の負荷を接続しないでください。 ・次のような場所で使用する際は、遮断対策を十分に行ってくだ...

  • マニュアル

    ...: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Omron Microscan te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg www.microscan.com voor meer informatie over het terugzenden van producten. Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nale¿y zwróciæ do firmy Omron Microscan ...

  • マニュアル

    ...: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Omron Microscan te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg www.microscan.com voor meer informatie over het terugzenden van producten. Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nale¿y zwróciæ do firmy Omron Microscan ...

  • マニュアル

    ... dienen aan het einde van hun levensduur naar Omron Microscan te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.microscan.com/support voor meer informatie over het terugzenden van producten. Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleźy zwrócić do firmy Omron Microscan ...

  • マニュアル

    ... producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Omron Microscan te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.microscan.com/support voor meer informatie over het terugzenden van producten. Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nale¿y zwróciæ do firmy Omron Microscan ...

  • マニュアル

    ... Software Version 3-6 HS-360X Handheld DPM Scanner User Manual Maintenance and Technical Specifications Technical Specifications HS-360X Technical Specifications Item Description Physical Characteristics HS-360X Wireless Scanner Dimensions 7.3 in. H x 3.0 in. ...

  • マニュアル

    ...恐れがあります。 トランス 電源(L1)端子 1:1 AC2300V(5O/60Hz)1分間 DC24V出力 ( 消費電力合計が30W以下 450g以下 54(W)×130(H)×100(D) AC100∼120V 短絡 AC200∼240V 開放 クイック オムロン 0120-919-066 電話 端子台カバー 接続機器 055-982-5015(通話料がかかります) ■営業時間:8:00∼21:00 ■営業日:...

  • マニュアル

    .... ・Locations subject to possible exposure to radiation. ・Locations near to power supply lines. ■ Reference Manuals Cat No. Z174 Z127 Z128 W339 Name CJ/CS Series CS1W-V600C1□/CJ1W-V600C1□ ID Sensor Units Operation Manual V600 RFID System R/...

  • マニュアル

    ... at installation and remains within the specified conditions during the life of the system. Ƶ Application Precautions WARNING #NYC[UJGGFVJGUGRTGECWVKQPU(CKNWTGVQCDKFGD[VJG HQNNQYKPIRTGECWVKQPUEQWNFNGCFVQUGTKQWUQTRQUUKDN[HCVCN KPLWT[ Ŗ#NYC[UEQPPGEVVQW or less when installing the Units. Not connecting to a ground of 100 ...