全 7847 件が検索されました。(4041 - 4060件を表示)
- カタログ
...登録商標です。 接続事例 ●FinsGateway利用アプリケーションから、Ethernet経由でシリアルポートしか持たないFAコンポの情報R/W ●CX-ProgrammerからEthernet経由でシリアルポートしか持たないPLCのプログラミング S e r i a l G a t e B o x ※ToolBus接続はできませ...
- カタログ
...形J7AN-E□ 731 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 定格電圧に対する割合 80%以下 10%以上 110% 消費電力 (W) 約0.8 ●コンタクタ本体(接点部*5)JEM1038 項目 形式 形J7AN 定格通電電流(Ith) (A) 15 定格負荷(*1)3φ220V(kW) AC3級 AC4級 AC1級 単相 100∼110V(kW) 0.2 単相 200∼220V(kW) 0.4 (*2)3φ 200∼...
- カタログ
...183 DC 24 形J7ARN-E9 731 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧定格電圧に対する割合 80%以下 10%以上 110% 消費電力 (W) 取りつけ穴 (φ4.5穴) 端子カバー 約0.8 注. コンタクタ本体定格および性能については形J7ANと同じです。 詳細は、形J7ANをご覧ください。 なお、...
- カタログ
...レーコンタクタ ブレーカソリッドステート・リレー/ 電力調整器 形式 投入時 保持時 動作時間(ms) 損失 (W) 閉路電圧(V) 開放電圧(V) コイルON→ a接点ON コイルON→ b接点OFF コイルOFF→ a接点OFF コイルOFF→ b接点ON 形J7L-BR-40 95 12 3 62∼72 34∼45 10∼18 ―― 7∼14 ――...
- カタログ
...://www.fa.omron.co.jp ●コイル特性交流操作コイルの特性 AC 220V、60Hz基準電磁石容量(VA) 形式 投入時 保持時 消費電力 (W) 動作電圧(V) 動作電圧 開放電圧 コイル電流 (mA) 動作時間(ms) コイルON→ 主接点ON コイルOFF→ 主接点OFF 形J7L-09、12、18、22 95 9 2 141∼156 105∼125 41 10∼...
- カタログ
....5 形J7S-09∼22 R/1 S/3 T/5 43 31 形J7S-32∼85 13 21 R/1 S/3 T/5 43 31 A1 A2 接点構成 44 32 97 95 U/2 V/4 W/6 98 96 1.12kg 85.5 98 A1 A2 14 22 44 32 97 95 U/2 V/4 W/6 98 96 電磁開閉器 J7S 963 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は http://www.fa.omron.co.jp 形J7S組合せ仕...
- カタログ
...耐電圧 (ケース−外部端子一括間) AC2,000V 50/60Hz 絶縁抵抗 DC500Vメガにて、20MΩ以上(ケース−外部端子一括間) 外形寸法 (W) ×220(H)×50 (D) 150 mm 質量 0.9kg以下 適合規格 電機通信端末機器審査協会(JATE認定)、VCCI 2種 *1 付属品 取付ねじ(タッピングM4 ×16mm 4本) 、 取扱説明書、...
- カタログ
...R2ケースにはありません。 形OTG 零相変流器 kt k l lt L 断路器 計器用変圧器 U N V N W 形VOC-1MS2 零相電圧検出装置 N しゃ断器 引きはずしコイル N Y1 E Y2 E1 パレットスイッチ 引きはずし用制御電源 ケース E アース a1 a2 Ta Tc Tb a c b C1R ...
- カタログ
...御電源入力 4 K2GS-H ■外部接続例 R 電源側 S T DS k K 形OTG 零相変流器 ZCT U L V W 形VOC-3S 零相電圧検出装置 ℓ (60Hz) Y16 (50Hz) Y15 Y2 DS E E1 計器用変圧器 パレットスイッチ引きはずし用制御電源 a1 a2 Ta Tc Tb CB CT C 1R C2R a1 a2 a c b Z1 Z2 Y1 Y2 C 1T C2T P1...
- カタログ
...S c d T e f 形2R 電流制限用抵抗器 ●形K2GV-C 電源側 U V 形VOC-1MS2 零相電圧検出装置 W 計器用変圧器 Y16 Y15 (60Hz) (50Hz) Y2 E E1 しゃ断器 引きはずしコイル 引きはずし用制御電源 Ta Tc Tb a1 a2 P1 P2 Y1 Y2 形K2GV-C 地絡過電圧継電器 負荷側 ご購入 当社販...
- カタログ
...期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) ■本体 ●マルチモータ・リレー形状 サイズ (mm) 仕様 168(W)×96(H)×55(D) 形式 標準価格(¥) DeviceNet通信タイプ 形K2MR-DX 49,000 ノーマルタイプ (DeviceNet通信なし) 形K2MR-NX 42,000 ●電流センサ形状 サイズ (mm) 112(...
- カタログ
...)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) ■本体 ●マルチモータリレー形状 サイズ (mm) 168 (W)×96(H) ×55(D) 仕様 形式 標準価格(¥) DeviceNet通信タイプ 形K2MR-D 51,500 ノーマルタイプ (DeviceNet通信なし) 形K2MR-N 44,000 ●電流センサ形状 サイズ (mm) 112 (...
- カタログ
... 0.5/相 ±1000∼±2400W P3:0.26 ±350∼ ±840W P1: 2.5 P2、P3 0.5/相 :0.44 ±1750∼±4200W PTおよびCTを外付けした場合、 一次側の定格電力〔W〕 (PT比)×(CT比) で算出した値が、上表中の製作可能入力範囲内であれば製作可能です。 電力トランスデューサ入力〔...
- カタログ
...0.5/相 0.26/相 0.5/相 0.44/相 0.5/相 PTおよびCTを外付けした場合、 入力仕様周波数 一次側の定格電力〔W〕 (PT比)×(CT比) で算出した値が、上表中の製作可能入力範囲内であれば製作可能です。 電力トランスデューサ入力〔...
- カタログ
...ばれるものは有効電力を指しますが、これ以外に皮相電力、無効電力と呼ばれる電力があります。 5A 電力変換器 W= √3 E l cosθ A) E=110V I=5A 5A 110V θ W=952.62となりますが、中途半端な数で不便なためスパン調整で 有効電力 (...
- カタログ
...K1 K2 J1 J2 T E E K 3 A S 関連商品イメンーフシォョン 114 L2 U N R S B W PLⅡ 電流 電圧 〔mA〕 〔V〕 (W/Re 5-26 ) 2300 1700 1300 850 1700 1800 1300 1300 850 650.0 650.0 600 20 ∼ 4 500.0 400.0 400.0 400.0 400.0 20 ∼ 0 5 ∼ 1 5 ∼ 0 10 ∼ 0 100 0.0 0.0 0 -100 -199.9 jpt -199.9 -200 0.0 0 0 0 0 -100 -199.9 -199....
- カタログ
... computers (using the USB port if there is no RS-232C port) and field devices. • Using two K3SC Units enables long-distance communications between devices connected via RS-232C. Ordering Information ■ List of Models Appearance Size (mm) 30 × 80 × 78 (...
- カタログ
... (◎印の機種は標準在庫機種です。 ) 形状 サイズ(mm) 電源電圧 形式 AC100∼240V ◎形K3SC-10 AC100-240 AC/DC24V ◎形K3SC-10 AC/DC24 30(W) ×80(H)×78 (D) 標準価格(¥) 24,000 定格項目許容電源変動範囲消費電力 電源電圧 主局、 従局通信形態 (右記形態のいずれかを DIP-SWにて選択) 通信方...
- カタログ
...[-] K3TE Data Sheet Digital Panel Meter K3TE CSM_K3TE_DS_E_3_1 Easy-to-use, Low-cost Digital Panel Meter that Accepts DC Input • Compact DIN-size (96 x 48 (W x H)) body. • Mounting thickness of only 3.5 mm required. • Highly visible display with 14.2-mm-high LEDs. • Easy-to-mount snap-in construction. • Conforms to EMC standards EN61010-1 (IEC61010-1). For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Note: This Panel Meter does not support scaling. Model Number Structure ■ Model Number Legend...
- カタログ
...添付の単位シールシートから最適なものを選択し、単位名称部に貼りつけてご使用ください。 A mA μA V mV kV W kW ℃ % k N Pa ° F mmH2o rpm m/min cm/min Ω ※計量器、計器に使用する場合には計量法上の法定計量単位をご使用ください。 正しくお使いくだ...