全 7847 件が検索されました。(4141 - 4160件を表示)

  • カタログ

    ...[T231-E1-02] S8TS Data Sheet Switch Mode Power Supply S8TS Block-type Switch Mode Power Supply That Mounts to DIN Rail • One model covers 30 to 120 W (12-V models). • One model covers 60 to 240 W (24-V models). • Easy creation of multi-power supply configurations with different output power supplies connected together (5-V, 12-V, and 24-V models). • Improve power supply system reliability by creating N+1 redundant systems (12-V and 24-V models). • RoHS-compliant • Input conditions: 80 to 370 VDC supported for DC input too (EC Directives and safety standards ...

  • カタログ

    ...[-] S8VM Data Sheet Switch Mode Power Supply S8VM (15/30/50/100/150/300/600/1,500-W Models) CSM_S8VM_DS_E_12_7 Power Supply Featuring OMRON’s Unique, New Undervoltage Alarm Function with Compact Body Contributing to Machine Downsizing • New undervoltage alarm function assists in determining causes of errors (S8VM-@@@24A@/P@ only). • Power failure alarm function provides notification of output voltage errors (300-, 600-, and 1,500-...

  • カタログ

    ...ワンタッチ オープンタイプ/300∼1500 過電圧保護、 過熱保護) による出力低下や内蔵ファンの停止などを検出し、 Wタイプ 標準取りつけ) 電源の異常を表示と出力信号でお知らせ。 設備の保全をサポートします。 ※300 / 600 / 1500Wタイプはファンによる強...

  • カタログ

    ...আॺॕĂ Z500 Z4M-T30V /T30V2 ƘমƒƵƠƦቹĩᆒ೨ϕĪ ϕZX-LT001 ϕZX-LT005 ϕZX-LT010 ᆒ೨ϕ ೋ༅ሤᆜႽধěƓĩ‫ה‬ᄥ650nmāJISƌতƖ1Ī 0.35फW౔ೃ 0.2फW౔ೃ ৮1mm ৮1 Ġ2.5mm 5mmĀ 10mmĀ 0Ġ500mm 500Ġ2,000mm 0Ġ500mm ৮0.1mm‫؟‬ᆒጠႽ ৮8৥m‫؟‬ᆒጠႽ ৮8Ġ50৥m‫؟‬ᆒጠႽ ৮0.05mm‫؟‬ᆒጠႽ ĜĜ 4৥m ࢷ2 4৥m ࢷ3 0.2...

  • カタログ

    ...エンコーダ/絶対値エンコーダ共用です。 RS-232C MODE DATA MON FND-X12H 200V -X12H FNDER N DRIV ITIO 0Hz POS AC 50/6 240V 200/ W IAL No. n SER Corporatio ON OMR RS-232C MODE DATA E IN JAPA N 200V -X12H FNDER N DRIV ITIO 0Hz POS AC 50/6 240V 200/ ...

  • カタログ

    ...るこインバータのい。 トカバとを確ーを認して場合は、電源下さい 。 ( の中性点が接対応) 地されて U/T1 V/T2 W/T3 形3G3RV-V1 DIGITAL OPERAT OR PJVOP-1 40 RUN ALARM MADE IN JAPAN 危 WARNI険 - けが・感電の NG - Risk おそれがあり据え付 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MADE IN JAPAN 200V 0.1kW 1 FREQUENCMAX Y MNTR PRGM IP20 ...

  • カタログ

    ...such as walls or poles upon detection of contact with workers. Extensive Lineup We have prepared a lineup, tailor-made to fit with your devices and applications. Sensor length* SGE-365 * 150 to 6,100 mm (in 50 mm increments) Height* ...

  • カタログ

    ...Host I/F PCI Express Gen3 × 4 lane Operating power supply On-board 5 VDC Host controller FL1100-1Q0-EX (FRESCO) Supported OS Windows7/8/10 and Linux Motion camera Omron Sentech USB3.0 Camera Dimensions 167 (...

  • カタログ

    ...ーラ FL1100-1Q0-EX(FRESCO) 対応 OS Windows7/8/10 and Linux 動作確認済みカメラ オムロンセンテック製 USB3.0 カメラ 外形寸法 167(W)×111.15(H)㎜(突起部除く) アクセサリ ※事前にご使用の PC で動作確認を行って下さい。 ※USB ドライバは FRESCO Logic 社製提供の最新版をご使用くださ...

  • カタログ

    ...5,130 6,450 23.5 95 430 1,630 6,800 7,300 動作電圧 (V) 復帰電圧 (V) 最大許容 消費電力電圧(V) (VA、 W) 30%以上 約2.3 (60Hz) 80%以下 110% 15%以上 約1.5 負荷項目接触機構接点材質定格負荷定格通電電流接点電圧の最大値接点電流の最大値 使用周囲温度使用...

  • カタログ

    ...ンク異常、 I/Oバス異常、リモートI/O異常、その他 盤内蔵型(IP30) 構造質量 10kg以下(C2000H) 8kg以下 8スロット用:480(W)×250(H)×100(D) 5スロット用:375(W)×250(H)×100(D) 外形寸法(mm) 注. 絶縁抵抗および耐電圧試験時は、電源ユニットのLG端子をGR端子から切離し...

  • カタログ

    ...:00/13:00∼17:30(土・日・祝祭日は休業) ■営業日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く Web版カタログ 2011年10月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2011 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありま...

  • カタログ

    ...以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間 耐電圧 DC5V、 10mAの開閉が確実にできること 最大表示桁数 48( H) ×96( W) ×130( D)㎜ 許容電圧変動範囲 ON時残留電圧:3V以下(計測入力)、 2V以下(外部制御入力) OFF時漏れ電流:1.5mA以下開閉容量:20mA以上 入力 トランジ...

  • カタログ

    ...力仕様 オープンコレクタ出力(NPN)印加電圧:DC24V max./ 負荷電流:DC80mA max./残留電圧:0.5V以下 外部供給用電源 DC5V(120mA max.) 278( W) ×201( H) ×50( D)㎜ 578( W) ×568( H) ×68( D)㎜ 本体外 設定器 64( ...

  • カタログ

    ...造防水・防油性質量 仕 様 0∼40℃ 25∼85%RH(結露のないこと) −15∼+50℃ 単4型アルカリ乾電池 1個 ) 突起部分除く) 67(W)×46.3(H)×13.2(D( IEC規格 IP40 無約53g(電池を除く) ◆送信機 (形TP400-RT01) ●無線部仕様項 目通信方式周波数通信距離 仕 様デジタル変調による単向通...

  • カタログ

    ...式/単相3線式/単相2線式 定格入力電圧 220V AC (単相3線式は200V AC) 外形寸法 1A AC、5A AC 1A AC、5A AC 96( H) ×96( W) ×111( D)㎜ 158( H) ×110( W) ×46( D)㎜ 500g 400g 質量 32MB以上 30MB以上 1024×768ドット以上(256色以上) *IBM PCまたは100%互換のPC/AT機を使用して下さい。 相および線式 定格入...

  • カタログ

    ..., see "Installation" on page 7. 5 UM/MC3 Specifications Ratings Safety Mat Controller Power input Item Model MC3 Power voltage 24 VDC Operating voltage range -15% to +15% of rated supply voltage Power consumption * 3 ...

  • カタログ

    ... VAC 50/60Hz (Terminals A1 and A2) 24 VAC 50/60Hz or 24 VDC (Terminals B1 and B2) Power voltage 24 VDC Operating voltage range -15% to +15% of rated supply voltage -10% to +10% of rated supply voltage Power consumption * 3 ...

  • カタログ

    ...sites considerably "smar ter" in a wide range of environments. 3 Simplicity and High Performance in Response to User Needs Si m p l i f i e d Setu p ... For Faster Star tups Si mp ler S e le c tio n w ith a One- piece Design The selection process is greatly simplified by the integrated lens and lighting design. No more worrying about having to match each workpiece to a vast number of lens and lighting combinations. Camera ...

  • カタログ

    ...ƿNJȓǜȒǢȈƝ¦௱ࡤƿƠ‫୶އ‬Ɵऀผঝ۪LJਚƴ݉DŽƐ¦ ƷݦȗÀǗƠ݉DŽƐƛঊ੯Ƅƣਚƴ݉DŽƐƠ௔LJీƳƎƈƝƤŷƿƳƐLj§ ǨnjȔǗǰȆÀǕțǘƣ঩ӼƟ௱ࡤƿLJ࠾‫§ہ‬ ‫ت‬੠ƹ 29$¦ǔȑǡƟƞ¦ಣࡉເƣϯƟǀ‫࠽ޠ‬ƠȆÀǕțǘƊǁƔ Ǔȉȑ W 50mm 従来 システム構成の決定 設置&調整 テスト ࠝ‫ڹ‬ǛÀDZƷӼ࠾Ơ௱ࡤǀƈƝƁƜƂƳƎ§ システム構成の選定 (コントローラ・レンズ・照明・ケーブル・モニタ)...