全 7847 件が検索されました。(4101 - 4120件を表示)

  • カタログ

    ...ーの余力を拡げ、 より加工アプリの幅を拡大します。 MX-Z2000 シリーズ パルス列2の例 MX-Z2000G シリーズ平均出力 (W) 最大 140%Up 繰り返し周波数 (Hz) アルミ加工の深さ比較 MX-Z2000Gシリーズの方がより深くまで加工できています。 (文字高さ1mm レーザ条...

  • カタログ

    ...[SWAL-010F] MX-Z2000H カタログ N E W ファイバレーザマーカファインダクトレ ンクリ ダイ 形MX-Z2000Hシリーズ 機 能 搭 載 ワークから 形 状まで 自由選択自在印字 FDA 2 ファイバレーザマファイバレーザマーカレーザマーカ MX-Z2000 MX-Z 2000 000H H Seri Series es 金...

  • カタログ

    ...applicat e ions • Can r eplace a flux vect drive in or or ser suitable vo systems One par am • auto-tu eter Just by enterin ning g the k motor W rati th ng of th e MX2V1 give e s you sm fe oper ooth ation and sa 2 M AC H I N E CO N T R OL • Confo Safety ins id e rms to sa fety norm ISO 1384 Cat. 3 pe rformanc 9-1 e level PL • 2 Safe d ty inputs • Extern al device monitori ng (EDM) Drive Program min • Flow chart pr...

  • カタログ

    ...ズマニュアル (SBCE-376) を参照ください。 短縮バー R/L1 (L1)*1 S/L2 T/L3 (N)*1 AX U/T1 M V/T2 3∼ W/T3 DC24V P24 MC OFF ON ELB モータ短縮バー PSC +1 SC DCリアクトル DCリアクトルを接続する場合は短縮バーを取り外してください P/+2 SC RB サーミスタ S7/EB N/−...

  • カタログ

    ...凸凹欠陥に対する感度が高い ▼振動や表面光沢の変化に影響される 標準制御盤欠点処理盤 ■仕様サイズ 700mm (W) × 2100mm (H) × 760mm (D) 重量 300kg 塗装色 マンセル 5Y7/1 CRT 19インチカラー プリンタ レーザープリンタ データ処理盤 300 900 2100 2000 ■オプション ●ビ...

  • カタログ

    ... R Point Level 14 Machine Automation Controller NJ Series - NC Integrated Controller SERVOMOTORS/LINEAR MOTORS/DRIVES Product name G5 Servo Drives 1S Servo Drives Type Built-in EtherCAT Communications Built-in EtherCAT Communications 100 VAC Applicable motor capacity/force 50 to 400 ...

  • カタログ

    ...SERVOMOTORS/LINEAR MOTORS/DRIVES Product name G5 Servo Drives 1S Servo Drives Type Built-in EtherCAT Communications Built-in EtherCAT Communications Linear Type Yes (Refer to the G5 Series Catalog (Cat.No.I815) for details.) 100 VAC Applicable motor capacity/force 50 to 400 ...

  • カタログ

    ...と並列に接続し、 負荷回路の全電流が30mA以上、300mA以下になるよう、 V R= (kΩ) の抵抗を接続してください。 30−i (W数に注意してください) *3. 充電部−非充電部間 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp ―― 回路部 : 2mA、アンテナ部 : 1mA *1 20ms...

  • カタログ

    ...NS5/NS8/NS10/NS12/NS15 Series Rated power supply voltage NS5-V2 NS8-V2 NS10-V2 NS12-V2 NS15-V2 24 VDC Allowable voltage range 20.4 to 27.6 VDC (24 VDC ±15%) Power consumption 15 W max. Ambient operating temperature 0 to 50 °C (See note on the next page.) Note: The ambient operating temperature is subject to the following restrictions according to the mounting angle. Mounting angle of 0 to 30° to the horizontal: • When no Expansion Units are mounted, the operating temperature range is 0 to 45°C. • When a Video Input Unit or a Controller ...

  • カタログ

    ...リ デバイス処理容量メモリ数 (バイト) 速度 枠色 有効表示エリア 解像度 5.7 インチ アイボリー 115.2(W) × 320× カラー 86.4(H) 240 高輝度 (5.7インチ)(QVGA) TFT 黒 LCD SYSMAC One 128K EM : 32K NSJ ワード 60K 0.04 1280点ワード× シリーズステップ (DM : 32K μs 3バンク NSJコン...

  • カタログ

    ...Ethernet Case Effective Resolution port color display area 1024 KB 10.4-inch color TFT LCD 12.1-inch color TFT LCD Ivory Black Ivory Black 211.2 × 158.4 mm (W × H) (10.4 inches) 246.0 × 184.5 mm (W × H) (12.1 inches) UC1, CE UL Type4 Yes NSJ5-TQ11B-G5D NSJ8-TV01-G5D Ivory 170.9 × 128.2 mm (...

  • カタログ

    ...周囲温度 -20∼+70℃(ただし氷結しないこと) 保護構造 前面操作部 IP65F相当、NEMA4相当 質量 0.7㎏以下 外形寸法 (㎜) 190(W)×110(H)×58(D)〈盤内の厚さ:53.5㎜〉 ●画面イメージの拡大 メンテナンス面では こんなメリットがあります ■バックライトは現場で交換が可能。 ( ) ■性...

  • カタログ

    ...5m XW2Z-500S 2m XW2Z-200P 5m XW2Z-500P Standards − 2 NT Series Specifications NT631C General Specifications Display Specifications NT631C-ST153(B)-EV3 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) 18 W max. -20 to 60 °C 35% to 85% (with no condensation) No corrosive gases Vibration resistance (during operation) Shock resistance (during operation) Weight Degree of protection (front panel) Display elements 0 to 50 °C Conforms to IEC 61000-4-4 at 2 kV (power supply line). 5 to 9 Hz, single amplitude: 3.5 mm 9 to 150 Hz, 9.8 m/s² 10 times (...

  • カタログ

    ... 片振幅3.5mm 9∼150Hz 9.8m/s2 XYZ各方向10回 (1オクターブ/min) 耐衝撃 (動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回 外形寸法 190 (W) ×108 (H) ×53.5 (D) mm パネルカット寸法 +0.5 横178.5 +0.5 mm 0 × 縦98.5 0 パネル厚範囲 1.6∼4.8mm *1 結露がないこと 重 量 0.7㎏以下 保護構造...

  • カタログ

    ...Dielectric strength Insulation resistance Vibration resistance Shock resistance Noise immunity Resistance to environment Battery life expectancy Safety standards Weight NV3W-M@20-V1/M@40-V1 24 VDC 21.6 to 26.4 VDC 1.9 ...

  • カタログ

    ...Model NY000-AB00 NY000-AB01 HMC-SD291 HMC-SD491 FZ-MEM2G FZ-MEM8G NY000-AH00 NY000-AS00 NY000-AS01 NY000-AS04 FH-VUAB 2M FH-VUAB 5M NY000-AC00 2M NY000-AC00 5M NYM1@W-C100@ S8VK-S@@@24 S8BA S8BW-C02 Note: Orders for NY000-AS02 are no longer accepted, as of November 30, 2018. *1. Select the required type. *2. Revision number 04 or higher. The revision number of the UPS can be retrieved from the serial number label on the product and the product packaging. A3@ @@@@@@@@@ @@ @ 1 2 Item 3 4 Description 1 Product code 2 Product ...

  • カタログ

    ...形FH-VUAB 2M オープン価格 ◎形FH-VUAB 5M オープン価格 形NY000-AC00 2M オープン価格 形NY000-AC00 5M オープン価格 形NYM1@W-C100@ オープン価格 電源 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus ◎形S8VK-S@@@24 UPS *2 バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% ◎形S8BA UPS 通信ケーブル ・ケーブル長:...

  • カタログ

    ...HMC-SD291 HMC-SD492 HMC-SD1A1 FZ-MEM2G FZ-MEM8G NY000-AH00 *3 NY000-AS00 *3 NY000-AS01 NY000-AS03 NY000-AS04 NY000-AS07 NY000-AT01 NY000-AT02 NY000-AC00 2M NY000-AC00 5M NYM1@W-C1@@@ S8VK-G@@@24 S8VK-X@@@24A-EIP S8VK-S@@@24 S8VK-WA@@@24 S8BA S8BW-C02 Note: Orders for NY000-AS02 are no longer accepted, as of November 30, 2018. *1. Select the required type. Industrial Box PC type only. NY000-AB00: for NY51@-1@00-1@ NY000-AB05: for NY51@-1@00-0@ *2. Revision number 04 or higher. The revision number ...

  • カタログ

    ...圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整・最大100mまで接続可能なモデルあり 形NYM1@W-C1@@@ オープン価格 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus 形S8VK-G□□□24 『S8VK-G データシート(SGTC055)』をご確認ください。 ・出力電圧:DC24V ・EtherNet/IP、Modbus TCP対応 形S8VK-...

  • カタログ

    ... 業 日 :365日 ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2013年2月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがあります...