全 7847 件が検索されました。(4061 - 4080件を表示)
- カタログ
...[-] K3TF Data Sheet Digital Panel Meter K3TF CSM_K3TF_DS_E_4_1 Easy-to-use, Low-cost Digital Panel Meter that Accepts AC Input • Compact DIN-size (96 x 48 (W x H)) body. • Mounting thickness of only 3.5 mm required. • Highly visible display with 14.2-mm-high LEDs. • Detects and displays root-mean-square value of half-wave rectified current. • Confirms to EMC standards EN61010-1 (IEC61010-1). For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Note: This Panel Meter does not support scaling....
- カタログ
...添付の単位シールシートから最適なものを選択し、単位名称部に貼りつけてご使用ください。 A mA μA V mV kV W kW ℃ % k N Pa ° F mmH2o rpm m/min cm/min Ω ※計量器、計器に使用する場合には計量法上の法定計量単位をご使用ください。 正しくお使いくだ...
- カタログ
...ます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2015年4月現在 オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2015 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますの...
- カタログ
...[-] K3TG Data Sheet Digital Panel Meter K3TG CSM_K3TG_DS_E_2_1 Subminiature Digital Panel Meter that Accepts DC Input • Ultra-compact DIN-size (48 x 24 (W x H)) body. • Mounting thickness of only 2 mm required. • Highly visible display with 10.2-mm-high LEDs. • 5-VDC power supply for control. • IP51 waterproofing with accessory attached. Refer to Safety Precautions for All Digital Panel Meters. Model Number Structure ■ Model Number Legend K3TG 1 2 3 4 1, 2. Input Code V1: ±199.9 mV V2: ±1.999 V V3: ±19.99 V V4: ±199.9 V...
- カタログ
...)、PB 質量 約130g 収容回線数 1回線 取りつけ方法 DINレール取りつけ 直流抵抗 166Ω 外形寸法 110 (H)×40(W)×60(D)mm 制御コマンド ATコマンド 外装色 5Y7/1 端末とのI/F RS-232C 9ピンDサブメス ATコマンドによる 通信速度(回線) 300∼14,400bit/s 端末モデム間...
- カタログ
...耐電圧 AC1,500V 50/60Hz(ケース−外部端子一括間) 絶縁抵抗 DC500Vメガにて、5MΩ以上 (ケース−外部端子一括間) 外形寸法 118(W) ×140(H)×50(D)mm 付属品 取扱説明書 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 K6EL-L 接続 ■外部接続例形K6EL-LT22 (漏電・温度 各...
- カタログ
...250 mm2 400 mm2 2 1,000 mm2 150 mm 2 100 mm2 400 mm 2 325 mm2 1,000 mm2 1,000 mm2 9 K6EL Test Circuit Switch 200 mA: 500 Ω, 50 W 500 mA: 200 Ω, 100 W 1,000 mA: 100 Ω, 200 W 100 VAC Slidac mA Ammeter K6EL kt k l lt OTC R Select the resistance R shown in the test circuit diagram according to the K6EL’s rated sensed current. Change the current using the slidac and ascertain the K6EL’s operating value each time by reading the ammeter. For example, R ...
- カタログ
...定ができます。 適用回路(三相3線、接地線の場合) R S 負荷 T k 9 10 11 12 13 l 16 17 負荷 U V W 1 2 B種接地 3 4 ZCT1 ZCT2 5 6 7 8 k l *.上記回路は、三相3線での接続例となります。 絶縁劣化傾向の見える化 「年」 ログデータ Io値とIor値を検出で...
- カタログ
...54,500 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 72,500 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 109,000 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 関連機器(別売) 通信変換器サイズ(mm) 30 (W)×80(H)×78 (D) 通信変換形態 RS232C、USB ⇔RS485半2重 電源電圧 AC100∼240V AC/DC24V 形式 ◎形K3SC-10 AC100-240 ◎形K3SC-10 AC/DC24 標準価格(¥) 24,000 計測項目計測項目日時入力1系統入力2系統電圧 Io1 Ior1 Io2 Ior2 V 計測単位日/month 時:...
- カタログ
...:00/13:00∼17:30(土・日・祝祭日は休業) ■営業日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く Web版カタログ 2012年8月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2012 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありま...
- カタログ
...) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200 © OMRON Corporation 2009 All Rights Reserved. In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice. CSM_5_1_0712 Cat. No. F086-E1-02 Printed in Japan 0908 (1008) (...
- カタログ
...Liquid Leakage Position Sensor Again y l l A ong A Str Rapid Liquid Leakage Detection with Distance or Area Display Enables Prompt Maintenance Support. st ag r Dam e t a W e Improves Equipment Operating Rate and Protects Important Facilities from Liquid Leakage. When liquid leakage is detected, the Liquid Leakage Position Sensor displays the distance to the location of the leakage on a monitor. It also displays leakage at a second location. This makes it possible to accurately determine the leakage location and to take prompt maintenance measures. In addition to further enhanced outputs, a monitoring system ...
- カタログ
...[SGTE-019D] K7L-UP-FLK カタログ N E W 漏液 位置 検出器形 K7L-UP-FLK システム維持・管理 2nd-LEAK Oct/01 09:57 (150m) RUN 距離でわかる、エリアでわかるピンポイントで漏液位置をお知らせ 稼働率向上 設備保護 LEAK Oct/01 09:57 300m #01:Room1001 RUN アプリケーション 漏液をすば...
- カタログ
...ース材質 ABS樹脂(自己消化性樹脂) 取りつけ DINレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ 外形寸法 (D)mm 22.5(W)×90(H)×100 温度警報器 K8AB-TH 3 K8AB-TH.fm 4 ページ 2009年5月27日 水曜日 午前9時38分 ■設定範囲 ●形K8AB-TH11S ℃選択時入力設定温度範囲 K 500 400 300...
- カタログ
.../s2 X、 Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : フィンガープロテクト構造 22.5(W) ×90(H)×100(D)mm *自動復帰でご使用の場合のみ有効です。 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 7 K8AB-AS 接続 ■配線図 ●過電流動作の...
- カタログ
...-FLK One SPDT relay contact output Same output used for heater burnout, SSR short circuit, SSR open circuit, and heater layer short circuit alarms. 0.3 A at 125 VAC (resistive load), 1 A at 30 VDC (resistive load) Maximum switching capacity: 37.5 VA, 30 ...
- カタログ
...のうち、アルファベットについては次のように表記しています。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x y z A B C D E F G H お問い合わせ 0120-919-066 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 最新情報は www.fa.omron.co.jp 15 K8AC-...
- カタログ
... KM1EMU8A-FLK. Combinations Transistor outputs KE1-CTD8E (CT Expansion) --- Total power consumption pulse output Outputs one pulse when the power consumption reaches the set pulse output unit (1, 10, 100, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k ...
- カタログ
...関連機器 (別売) パソコン接続時通信変換器形式 ◎形K3SC-10 AC100-240 ◎形K3SC-10 AC/DC24 お問い合わせ サイズ(mm) 30 (W)×80(H)×78 (D) 0120-919-066 最新情報は 通信変換形態 電源電圧 RS-232C、USB ⇔RS-485半2重 AC100∼240V www.fa.omron.co.jp AC/DC24V 標準価格(¥) 24,000 3 KE1 定格/性能定格機種項目...
- カタログ
...機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 本体形式 経費削減をWで実現できる形KE1導入メリット 経費削減 1 電力モニタ導入による省エネ取組み経費削減 2 漏電モニタ導入によるドカ停...