全 7847 件が検索されました。(3981 - 4000件を表示)
- カタログ
...イル コイルインダクタンス(H) 動作 復帰 最大許消費抵抗電圧 電圧 容電圧電力鉄片開放時鉄片動作時 (Ω) (V) (V) (V) (VA・W) 50Hz 定格電圧 AC ●開閉部(接点部) 定格電流(mA) 14/16.8 8.7/10.8 7/8.4 2,200 12.42/12.38 18/16.4 8,800 42.2/41.8 72/65.5 12 88 136 0.6 1....
- カタログ
...cosφ=0.4 L/R=7ms 抵抗負荷 接触機構 233 8.7/10.8 負荷項目 0.065 295 200/220 最大許容 消費電力電圧(V) (VA、W) 0.048 6 100/110 17.7/21.4 復帰電圧 (V) ●開閉部(接点部) 80%以下 80%以下 30%以上 10%以上 110% 110% 約1.4 約1.1 開閉容量の最大値 AC 110VA (参考値) DC 70W AC 0.75A DC ...
- カタログ
...温度が+23℃におけ消費電力る値で、公差は、AC定格電流+15%、−20%、DC セット リセットコイル抵抗±15%です。 コイル コイル (VA、W) (VA、W) 注2. ACコイル抵抗は参考値です。 注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。 注4. 最大許容電圧はリレーコイル...
- カタログ
...50 mA at 30 VAC 50 mA at 36 VDC Rated carry current 6A 50 mA Maximum switching voltage 440 VAC, 125 VDC 30 VAC, 36 VDC Maximum switching current 6A Maximum switching power 1,500 VA 180 W Failure rate P value (reference value) *1 10 mA at 5 VDC 50 mA – 1 mA at 100 mVDC *1. P level: λ60=0.1×10 /times This value is the value in switching frequency 120 operations/min. *2. If the Au plating layer is destroyed, the number will be the same as the standard type. Characteristics Standard (G2RV-SR700, 500, 701, ...
- カタログ
...7 8 形G3J 〈PNPトランジスタ入力の場合〉 3φ200∼220V 3φ200∼220V L2/S L3/T AC100 ∼240V 形G3J Ry AC100 ∼240V T1/U T3/W T2/V M モータ L1/R 1 2 3 4 5 6 7 8 NPN Tr L2/S L3/T 1 2 3 4 5 6 7 8 DC12 ∼24V 形G3J Ry DC12 ∼24V T3/...
- カタログ
...COM (−) 無電圧入力ソフトスタート制御回路 NPN/PNP 対応入力回路 主回路 U V 3相誘導モータ(2.2kW以下) W M ●ソフトスタート/ストップタイプ 3相負荷電源3φAC200∼220V または3φAC380∼400V 形G3J-T217BL 形G3J-T211BL 形G3J-T205BL 形G3J-T405BL 形G3J-T403BL 初期トルク設定ボリウムランプア...
- カタログ
...,600 13,200 25,500 16,700 34,500 20,000 24,000 17,800 31,000 21,500 40,500 27,000 55,000 37,000 熱抵抗 Rth (s-a) (℃/W) 1.67 1.01 0.63 0.43 0.36 形式 標準価格 (¥) 形Y92B-P50 形Y92B-P100 形Y92B-P150 形Y92B-P200 形Y92B-P250 3,050 3,450 3,950 5,150 7,400 *周囲温度により異なります。 詳細は特性データ「●負荷電...
- カタログ
...はM4 端子配置/内部接続形G3PB-215B-3N-VD L1/R L2/S 形G3PB-2□5B-2N-VD (+) L3/T L1/R L2/S (+) L3/T A1 T2/V T3/W )−( L2/S L3/T (+) A1 A2 A2 T1/U )−( L1/R A1 入力回路 T3/W L3/T 形G3PB-5□5B-2N-VD (+) 入力回路 形G3PB-225B-3N-VD 形G3PB-235B-2N-VD 形G3PB-525B-3N-VD 形G3PB-535B-2N-VD T2/V L2/S 入力回路 入力回路...
- カタログ
...します。 Vのボリウムで下図のようにレベルインジケータのLED が 4 個点灯するところに調整してください。 また、W相も同様に切換スイッチを移動させ、レベルインジケータが4個点灯するところに調整してください。 ピーク電流約330A ...
- カタログ
...ます。 Vのボリウムで下図のようにレベルインジケータの LED が 4 個点灯するところに調整してください。 また、W相も同様に切換スイッチを移動させ、レベルインジケータが4個点灯するところに調整してください。 スター結線 : 他相電...
- カタログ
...[-] G70R-SOC08 Data Sheet Relay Terminal G70R-SOC08 CSM_G70R-SOC08_DS_E_2_1 Space-saving and Labor-saving 8-point Output Block • Relay terminal is just 136 × 80 × 55 mm (W × H × D, when mounted upright). • Independent contacts and short bar allow easy common connections. • The common can now be connected with a short bar in the G70D-SOC08 and G70R-SOC08. • No tools are required to remove Relays, so Relay replacement is easier than ever. • The attached terminal cover prevents shocks. • Equipped with operation indicators. • Built-in diodes absorb coil surge. • Mount ...
- カタログ
...ます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2016年4月現在 オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2016 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますの...
- カタログ
...操作コイル項目定格電圧 DC24V コイル最大連続定格電流動作電圧 復帰電圧消費電力抵抗許容電圧 (mA) (V) (V) (W) (Ω) (V) 30 800 80%以下 10%以上 110% 約0.8 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。 2. 動作特性はコイル温...
- カタログ
...[-] G7VC-OC16-B7 Data Sheet Relay Terminal for Connection to B7A and PLC Connectors G7VC-OC16-B7 CSM_G7VC-OC16-B7_DS_E_1_1 Compact Output Relay Terminals for Connection to B7A Link Terminals and PLC Connectors • Compact size: 192 (...
- カタログ
...ー 形G6B-11174P-FD-US DC24V 1点あたり) 誘導負荷(cosφ=0.4、 定格定格 コイル電圧電流抵抗 (V) (mA) (Ω) 動作復帰最大消費電力 (W) 電圧電圧 許容電圧 1点あたり 16点あたり (V) (V) (V) DC24 80% 以下 * 8.3 2,880 10% 以上 110% 約0.2 約3.2 *ただし天地逆方向取りつけのみ75%...
- カタログ
...[-] G7VC Data Sheet Relay Terminal G7VC CSM_G7VC_DS_E_1_1 Compact Output Relay Terminals and Output SSR Terminals Let You Connect to the Machine Controller Output with One Cable. • Compact size: 192 (W...
- カタログ
...G6B-11174P-FD-US DC24V1点あたり) 分類誘導負荷 (cosφ=0.4、 定格定格 コイル電圧電流抵抗 (V) (mA) (Ω) 動作復帰最大消費電力 (W) 電圧電圧 許容電圧 1点あたり 16点あたり (V) (V) (V) DC24 80% 以下 8.3 2,880 10% 以上 110% 約0.2 約3.2 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温...
- カタログ
...-SC Load Resistive load Power supply voltage 24 VDC Item Operating voltage range 85% to 110% of rated power supply voltage Rated load 250 VAC, 5 A 30 VDC, 5 A Power consumption 24 VDC: 0.7 W max. Rated carry current 5A Inputs Item Model Input current G9SA-300-SC 40 mA max. Characteristics Item Model G9SA-300-SC Contact resistance *1 100 mΩ Operating time *2 300 ms max. Response time *3 10 ms max. Isolation voltage (Ui) 250 VAC Impulse withstand voltage (Uimp) 4 kV Between input and output Isolation Insulation 100 MΩ min. (at 500 ...
- カタログ
...Spring-cage terminals G9SX-EX401-RC 1 G9SX-LM Specifications Ratings Power input Item Model G9SX-LM224-@ Rated supply voltage 24 VDC Operating voltage range -15% to +10% of rated supply voltage Power consumption * 5 ...
- カタログ
...Total length: 3 m Maximum length between Units: 1 m Ambient operating temperature -10°C to 55°C Ambient operating humidity 25% to 85% (with no condensation) Weight Approx. 250 g Dimensions 110 x 60 x 65 mm (...