全 559 件が検索されました。(321 - 340件を表示)

  • マニュアル

    ...る恐れがあります。 外部24V電源は、極性を正しく接続してください。 モータが回転し、停止しない恐れがあります。 CW/CCWパルス出力方向切り替え機能は、位置制御ユニットのユニットバージョンがVer.2.2以上であることを確認してから使...

  • マニュアル

    ...。 形3G3FV-PPGB2 もしくは形3G3FV-PPGX2 を使用するときに設定してください。 6-135 一般的に,PG は入力軸側から見て時計方向 (CW) に回転した場合に,A 相進みとなります。 また, 正転の指令出力時,モータは出力側から見て反時計回り (CCW) に回転します。 従っ...

  • マニュアル

    ...ボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り (CCW)が正転、時計回り (CW)が逆転です。 ● ● モータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に 「安全上のご注意」 を熟読し、記載内容を理解し...

  • マニュアル

    ...、 モータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り (CCW)が正転、時計回り (CW)が逆転です。 ● ● モータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に 「安全上のご注意」 を熟読し、記載内容を理解し...

  • マニュアル

    ...1) ABSデータバックアップ用電池 (+2.8∼+4.5V)(注3) 注! 外部入出力 サーボドライバ MPG MPG 1CH CCW 限界入力 CW 限界入力原点近傍入力即停止入力 4軸分 I/F用 5V電源 汎用入力 4本汎用出力 4本 I/F用24V電源 I/F用24V電源 ABS/INCエンコーダどちら...

  • マニュアル

    ...、サーボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り(CCW)が正転、時計回り(CW)が逆転です。 サーボモータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に「安全上のご注意」を熟読し、記載...

  • マニュアル

    ...ーザーズマニュアル4-1 0ページ参照) (20/43) ●動作仕様仮想軸に設定された軸は、以下の動作を行ないます。 (1) CW 限界入力/CCW 限界入力/即停止入力/アラーム入力は、ハードウェアポートの状態に 関わらず常時 OFF 状態として入力するように...

  • マニュアル

    ...ユニットバージョン内部システムソフトバージョン CS シリーズ NC ユニット形式 CJ シリーズ NC ユニット形式 CW/CCW パルス出力方向の切り替え機原点サーチパターンの、反転パ能ターン 3 の設定原点サーチ時プリセット機能対応サポ...

  • マニュアル

    ...で原点信号などの入出力、パルス入力でエンコーダ入力可能。 ・ステッピングモータとは、接点出力と組み合せ、パルス(CW)+方向制御も可能。 台形状の位置決め速度制御をする ・PLS2 命令 「7-6-12 パルス出力方向優先モード/絶対位置指定優先モー...

  • マニュアル

    ...ボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り (CCW)が正転、時計回り (CW)が逆転です。 サーボモータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に「安全上のご注意」を熟読し、 記載内容を...

  • マニュアル

    ... 3G3FV-PPGX2 を使用するときに設定してください。 図 6.96 PG 回転方向の設定 一般的に,PG は入力軸側から見て時計方向 (CW) に回転した場合に,A 相進みとなります。 また, 正転の指令出力時,モータは出力側から見て反時計回り (CCW) に回転します。 従...

  • マニュアル

    ...ています。 端子台 コネクタ ドライバ側 No. No. No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 +CW/PULS 7 -CW/PULS 記号 線色/マーク色 記号 5 青/赤(-) +24VIN 7 1 桃/赤(-) +CW/PULS 8 8 2 桃/黒(-) -CW/PULS +CCW/SIGN 9 9 3 緑/赤(-) +CCW/SIGN -CCW/SIGN 10 10 4 緑/黒(-) -CCW/SIGN +ECRST 11 11 8 橙/赤(-) +ECRST -ECRST 12 12 9 橙/黒(-) -ECRST Z 13 13 10 灰/...

  • マニュアル

    ...、サーボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り(CCW)が正転、時計回り(CW)が逆転です。 逆転正転 3-15 3-2 モータ仕様 性能仕様項 目定格出力*1 単 位 形 R7MZ10030-S1 形 R7MZ20030-S1 形 R7MZ40030-S1 形 R7MZ75030-S1 W 100 200 400 750 定...

  • マニュアル

    ...るか識別するために使用します。 モータの正転/逆転 モータの出力軸側から見て、反時計回り(CCW)が正転、 時計回り(CW)が逆転です。 1-4 特長とシステム構成 1-4 システムブロック図 1 特長とシステム構成 1-4 システムブロック図形 R88D-GTA5L/-GT01L/-...

  • マニュアル

    ...設定」(P.6-3)を参照してください。 モータの正転/逆転 モータの出力軸側から見て、反時計回り(CCW)が正転、 時計回り(CW)が逆転です。 1-4 特長とシステム構成 1-4 システムブロック図 1 特長とシステム構成 1-4 システムブロック図形 R88D-GNA5L-ML2/-...

  • マニュアル

    ...ださい。 • オフセット入力オフセット入力は、測定中、平均速度指令として扱われ、設定値を「+」にすると CCW 方向、 「−」にすると CW 方向の回転になります。 オフセット入力値は、半振幅より大きい値に設定します。 そうすると、モータが常に一定方向に回...

  • マニュアル

    ...L Td Fa1 F Ta A La0 X 軸A1の動き Fa0 軸A0の動き Ta Td 9-6-3 円弧補間 Y 座標 CCW CW CW :時計方向の回転 CCW:反時計方向の回転 X 座標 NY シリーズ 産業用パネル型 PC/産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル モーション制御編 (SBCE-379) 9-49 9 9-6-...

  • マニュアル

    ...ト M コードの出力、およびリセットによりシーケンス制御プログラムとインタロックとる機能 スピンドル軸 CW/CCW/停止 速度制御モードで速度指令を出力/停止する機能 オリエンテーション フィードバックループを組んで指定した位...

  • マニュアル

    ...アル動作の機能として、スピンドルを動作させることができます。 機能名スタートストップオリエンテーション CW CCW 内容ボタンを押すと、主軸が回転します。 ボタンを押すと、回転している主軸が停止します。 ボタンを押すと、決めた位相...

  • マニュアル

    ...倍率で割った周波数となります。 前記では、300K/5=60KPPSとなります。 SW2 Nd 指令パルス入力を正転(CCW)指令パルス/逆転(CW)指令パルス入力とするか、正転,逆転切替信号/フィード指令パルス入力とするかのスイッチです。 く¶OFF"……指令パルス入力が正転(...