全 559 件が検索されました。(281 - 300件を表示)

  • マニュアル

    ...1 1 原点検出方法 0 原点検出方法 1 原点検出方法 2 値(Hex) パルス出力 0 原点サーチ方向指定 0 1 CW 方向 CCW 方向 付録-11 アドレス 259 □□□□ 258 □□□□ (CJ1M CPUユニット 内蔵入出力機能搭載タイプのみ) 値(Hex) パルス出力 0 原点サーチ / 原点復帰起動速度 00000000 ∼ 000186A0 ...

  • マニュアル

    ...パルス出力信号を出して、パルス入力のサーボモータドライバによる位置決め/速度制御が可能 ● パルス出力機能の「CW/CCW パルス出力」、「パルス+方向出力」を選択可能モータドライバのパルス入力の仕様に合わせて選択できます。 ● 方向自動選...

  • マニュアル

    ...可能。 ・ ユニット内の EEP-ROM に保存。 ・ サポートツール SYSMAC NCT により読み出し、パソコンのハードディスクなどに保存。 CW,CCW 限界入力信号原点近傍入力信号原点入力信号原点ラインドライバ(エンコーダ Z 相)入力信号即停止入力信号位置決め完...

  • マニュアル

    ...DC 24V DC 24V ・加減算モード(カウント周波数20kHz) ・加算モード(カウント周波数20kHz) CPM2A センサ CPM2A エンコーダ 00000 CW入力 センサ 00000 パルス入力 00001 CCW入力 00001(通常入力) 00002 リセット入力 00002(通常入力) センサまたはスイッチ COM COM DC 24V DC 24V ●入力リレー番号:00003∼00006 ...

  • マニュアル

    ...010∼013 T 000∼047 200∼250 HR 00∼17 AR 00∼21 LR 00∼13 DM 0000∼2045 *DM 0000∼2047 *DM 6144∼6655 単独モード 010:加減算パルス出力CW側連続モード ACC/@ACC 011:加減算パルス出力CCW側連続モード − 周波数加減速 ポート指定 コントロール モード指定設定テーブル先頭CH番号 P 012:パ...

  • マニュアル

    ...パルス出力 1 001 パルス出力 2 002 形 CQM1H-PLB21 3-287 高速カウンタ/パルス出力命令 ・D(出力先指定)の内容 000:CW 側(パルス量設定あり) 001:CCW 側(パルス量設定あり) 002:CW 側(パルス量、減速ポイント設定あり) ポート 1、2 003:CCW 側(パルス量、減速ポイント設定...

  • マニュアル

    ...みまたは入力割り込み(カウンタモード) パ ル スキャッチ入力 ・加減算モード(カウント周波数20kHz) CPM2B センサ 00000 CW入力 ●高速カウンタ入力接続例・位相差入力モード(カウント周波数5kHz) CPM2B センサ 00001 CCW入力 00002 リセット入力 形E6B2-CWZ6C (NPNオープンコレ...

  • マニュアル

    ...れます. ・インテリジェント1ゴO説出/書込命令のFUNNaは機種によって異なります。 命令 C5[〕0(F)/C10{〕OH(F)/C2000H OV500「1000/2000「CW肛インテリジェント1/0書込(WRIT) FUK87 FUN191 インテリジェント1/0読出(READ) FUN88 FUN190 3.チャネル設定はIDセンサユニット内のディッず...

  • マニュアル

    ...きます。 またレジスタ、フラグ名を指定し、レジスタ、フラグの内容を書き換えることもできます。 レジスタ名は・・・・AW、BW、CW、DW、SP、BP、IX、IY、PS、DSO、SS、DS1、PC フラグ名は・・・・R2、R1、RO、V、D、I、B、S、Z、F1、A、FO、P、IB、C のいずれかです。 データは 16 進 4 桁以内(先行する ...

  • マニュアル

    ...でご注意下さい。 原点補正スイッチ 原点補正を行うときにこの押しボタンスイッチを押します。 ADJ OFF CCW CW 1 回転方向 2 プロテクト設定 禁止 許可 4 ON 3 機能項目 スイッチNo. 2 ON 設定された原点補正値はEEP−ROMに書込まれます。 原点補正...

  • マニュアル

    ...モータの位置決め制御を行うときのモータの回転を次のように定義します。 ◆回転方向の定義モータの回転方向をCW、CCWで定義しています。 出力軸より見て、時計回りが CW、反時計回りがCCWです。 CW CW(clockwise時計回り) CCW 10 CCW(counterハclockwise反時計回り) 目...

  • マニュアル

    ...DC GND CCWL Y STP Y ORG Y SERVO Y CWL Y 外部減速停止 (外部停止) CCWリミット 原点 外部サーボフリー CWリミット 24V DC電源 0V 入力のON、OFFでのスイッチの状態は下表のとおりです。 外部入力 ON時 OFF時 CWL 【...

  • マニュアル

    ...のティーチングを行います。 キーを押すとエラー状態が解除されます。 現在値、Mコード、ドゥエルタイム、原点入力、CW限界入力、 モニタ機能 CCW限界入力、オーバライド状態、偏差カウンタの内容、外部出力ON/OFFのモニタが可能です。 データの保...

  • マニュアル

    ...CW1 A1 A2 CCW1 B1 B2 CW2 Z1 Z2 CCW2 パルス出力 (橙色) LED ポート 機能 CW1 ポート1 ポート1のCWにパルス出力中、点灯します。 CCW1 CW2 ポート1のCCWにパルス出力中、点灯します。 ポート2 CCW2 ポート2のCWにパルス出力中、点灯します。 ポート2のCCWにパルス出...

  • マニュアル

    ...C システム設定と C Q M 1 の機能 パルス出力(ポート1、2) ・周波数10Hz∼50(20)kHz P. 2-14 ・2方向(CW、CCW)出力・周波数をなめらかに変化させられる可変デューティ比パルス出力 ・周波数91.6Hz、1.5kHz、5.9kHz (ポート1、2) ・単一方向のみ出力 お願い P. 2-21 パ...

  • マニュアル

    ...ルス列入力のサーボモータド 形C200H-NC111/112は1 軸用、 形C200H-NC211は 2軸用です。 ライバと接続できます。 NC221 RUN CW CCW X Y ALARM ERROR ステッピングモータドライバ、 またはパルス列入力サーボモータドライバ MACINE NO. MACINE NO. ステッピングモータ、 またはサーボモ...

  • マニュアル

    ...1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 形CV500-MC421と形CV500-MC221との相違点 .......... 1.2 CWとCCWの定義 ........................................................... 1.3 フィードバックパルス入力の定義 ............................... 1.4 基準座標系とワーク座標系 ...........................................1.5 円弧補間とパルスレートの関係 ................................... 1.6 対象となる機械 ................................................................ 1.7...

  • マニュアル

    ...MC421 MC221 UNIT RUN UNIT ERR DRV ERR BAT LOW X CCW Y CCW Z CCW U CCW UNIT NO. X10 1 0 0 1 2 3 CW CW CW CW 0 表示用LED ユニット番号 X10° UNIT RUN UNIT ERR DRV ERR BAT LOW X CCW Y CCW UNIT NO. X10 1 0 0 1 2 3 ...

  • マニュアル

    ...MCサポートソフト (ツールバスにも接続可) 専用ケーブル 注! サーボドライバ 外部入出力 CCW 限界入力 CW 限界入力原点近傍入力即停止入力 4軸分 MPG MPG 1CH I/F用 5V電源 汎用入力 4本汎用出力 4本 I/F用24V電源 ABS/INCエンコーダどちらでも...

  • マニュアル

    ...相差 90°±45°(1/4±1/8T) 出力立ち上がり/立ち下がり時間 1.0μsec以下(制御出力電圧5V 負荷抵抗1kΩ コード長50cm) ○回転方向:CW(シャフトに向かって見て右回転) A相はB相に比べて1/4±1/8T位相が進みます。 ON T (360°) ...