全 559 件が検索されました。(301 - 320件を表示)
- マニュアル
...D20084 速度No.3 D20085 起動 0 CCW 速度No.4 No.0 (連続) No.1 10000 No.2 (バンク終了) 停止 停止 15000 CW 起動 速度No.3 D00010∼00018には転送用データを入れておきます。 D00010 3 0 0 2 D00011 9 0 0 0 D00012 0 0 0 0 D00013 4 0 0 0 D00014 5 0 0 0 D00015 0 0 0 1 D00016 3 0 0 3 D00017 1 0 0 0 D00018 0...
- マニュアル
...で原点信号などの入出力、パルス入力でエンコーダ入力可能。 ・ステッピングモータとは、接点出力と組み合せ、パルス(CW)+方向制御も可能。 注 1:ユニット機能設定エリアのクロック指定によって、パルス出力レンジは、以下の 4 つから選択可...
- マニュアル
...るとパルス出力を停止します。 パルス出力方向および移動パルス量は以下のよパルス出力方向: 現在位置<指定位置 CW 方向現在位置>指定位置 CCW 方向現在位置=指定位置 状態維持移動パルス量: |現在位置−指定位置| ⑤移動パルス量はパルス出...
- マニュアル
...えます。 入力パルスの周波数は 500kHz までサポートしているので、高速な動作に対する正確な制御が可能です。 双方向(CW/CCW)のカウント機能により、双方向の動きを検出できます。 カウンタ 1 点ごとに独立した各種の設定が行えます。 本ユニッ...
- マニュアル
...ード専用命令 仕様 1 チャネル(ポート) ・リニアカウンタ・リングカウンタ絶対値エンコーダ対応モード・ABS リニア(CW-)カウンタ・ABS リニア(CW+)カウンタ・ABS リングモードカウンタ (ユニット機能設定(DM6605)により設定) A、B、Z 相・位相差 1 逓倍・位相差 2 ...
- マニュアル
...DC 24V ・加減算モード(カウント周波数20kHz) ・加算モード(カウント周波数20kHz) CPM2C-S センサ CPM2C-S エンコーダ 00000 CW入力 センサ 00000 パルス入力 00001 CCW入力 00001(通常入力) 00002 リセット入力 00002(通常入力) センサまたはスイッチ COM COM DC 24V DC 24V ●入力リレー番号:00003∼00004 ...
- マニュアル
...変更する必要があります。 (配線につきましては、5-19 頁を参照願います。 4-2 4. 商品仕様 【R88A-CPWR0R3P】 記号 GND +CW -CW +CCW -CCW -ECRST +ECRST +Z -Z INP1 INP1COM ALM ALMCOM +A -A -B +B RUN MING POT NOT RESET PCL NCL +24VIN FG No. 1 7 8 11 12 14 15 19 20 25 26 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 シェル ケーブル...
- マニュアル
...39 シース外径 Φ10.8 制御中継ケーブル側 t=18 ■接続構成・外形寸法 【R88A-CPWM0R3C】 記号パルス列 GND REF AGND +CW -CW TREF AGND +CCW -CCW -ECRST +ECRST +Z -Z INP1 INP1COM TGON TGONCOM READY READYCOM ALM ALMCOM +A -A -B +B RUN RESET PCL NCL +24VIN FG ケーブル AWG24×18P UL20276 No. アナログ +Z -Z VCMP VCMPCOM TGON TGONCOM READY READYCOM ALM ALMCOM +A -A -B +B RUN RESET PCL NCL +24VIN FG コネク...
- マニュアル
...8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 32 33 34 35 36 シェル SMARTSTEP 記号 +PULS /+CW /+A -PULS /-CW /-A +SIGN /+CCW /+B +SIGN /+CCW /+B No. +ECRST -ECRST BKIR INP OCOM +24VIN RUN MING POT NOT RESET 5 6 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 32 33 34 35 36 シェル Z ZCOM ALM ALMCOM FG 1 2 3 4 コネクタプラグ形式:10136-3000VE(住友スリー・エ...
- マニュアル
...8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 32 33 34 35 36 シェル SMARTSTEP 記号 +PULS /+CW /+A -PULS /-CW /-A +SIGN /+CCW /+B +SIGN /+CCW /+B No. +ECRST -ECRST BKIR INP OCOM +24VIN RUN MING POT NOT RESET 5 6 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 32 33 34 35 36 シェル Z ZCOM ALM ALMCOM FG 1 2 3 4 コネクタプラグ形式:10136-3000VE(住友スリー・エ...
- マニュアル
...3−5−5 サーボパラメータ 3−5−5 サーボパラメータ ■ 軸回転方向 MCH からの+方向への指令で、CCW 方向へ動くのか、CW 方向へ動くのかを設定します。 3 1:時計回り(CW)を正転 ■ 入力信号選択 1,2 Pn50A:入力信号選択 1 ・設定可能範囲 : 0000∼FFFFHex 0 桁目: ”1”にて...
- マニュアル
... 切指令方向とモータ回転方向の関係を設定します。 り替え 2 0:正方向指令で軸端から見てモータ回転方向は CW 1:正方向指令で軸端から見てモータ回転方向は CCW 001 制 御 モ ー ドドライバの制御モードを選択します。 選択 2 0 ~ 5:切り...
- マニュアル
...3章 置き換え方法・ オープンコレクタ指令用電源(PCON) Gシリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CCW入力を使用することで、DC 24V電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 ・ +24V入力 【 Uシリーズ ドラ...
- マニュアル
...3章 置き換え方法・ オープンコレクタ指令用電源(PCON) Gシリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CCW 入力を使用することで、D C24V電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 ・ シーケンス入力 W シリ...
- マニュアル
...3章 置き換え方法・ オープンコレクタ指令用電源(PCON) G5シリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CCW入力を使用することで、DC24V電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 ・ +24V入力 【 Uシリーズ ドライ...
- マニュアル
...プンコレクタ指令用電源(PCON) G5 シリーズ ドライバ G5 シリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CW 入力を使用することで、DC24V 電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 3-11 第3章 置き換え方法・ シ...
- マニュアル
...す。 上位コントローラの仕様に合わせて選択し、配線とパラメータ設定を実施してください。 上位コントローラ CW(逆転) CCW(正転) 上位コントローラ仕様ドライバ最大入力周波数パルス出力回路パルス入力パルス入力 24V 電源 1⇔4 ピン間 2⇔...
- マニュアル
...マニュアル ユーザーズマニュアル CAM PO BANK/F 3F88L-16 SITIONER UN CAM/PR 2 SET PR G RUN MTR P・CLR SPEED/ ADJ CW ON POSITI BANK/ FUN CLR CAM/ PRMTR ON/OFF CCW ON/ OFF SET カムポジショナ Man.No. SBCE-301G 形3F88L-160/162 おことわり (1)本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複写、複製、...
- マニュアル
...ボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り (CCW)が正転、時計回り (CW)が逆転です。 サーボモータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に 「安全上のご注意」 を熟読し、記載内容を...
- マニュアル
...4 M0 POSITI M1 ONER LINE 1 456 901 23 M0 M1 78 456 901 23 ×1 78 1 2 3 ON↓ DR0 DR1 L/R CW CCW M2 NA ×10 LINE M2 RM ALA LS IT T LIM SOF RH NG S M ORG DER AL O ENC TOP S ALM ER DRIV HER OT N ATIO NIC MU D COM SPEE s p b H k ITC 125 bps SW 1 k DIP DR 250 bps FF k DR0 O F 500 F − OTE OFF O N EM O ON AL/R E D F ON LOC OF...