全 7222 件が検索されました。(3181 - 3200件を表示)
- マニュアル
...があります。 リレー出力モジュール (R2 モジュール) EN3 8 S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S3、S5 :リミットスイッチ S4、S6 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) KM1、KM2:マグネット・コンタ...
- マニュアル
...露なきこと。 ) 動作時・保存時:各 35~85%RH (ただし、氷結、結露なきこと。 ) 10~55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 20 掃引 (通電) 100m/s2 X,Y,Z 各方向 1,000 回 (通電) ガラス繊維強化ポリアミド 66(PA-66-FR) 端子台:IP20、本体:IP40(IEC60529) 周囲温度周囲湿度耐振動耐衝撃ケース材質...
- マニュアル
...10入力時に点灯します。 端子14入力時に点灯します。 M KM2 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ KM1、KM2:マグネット・コンタクタ RY1、RY2 :リレー M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 0V(青) KM1 制御出力(黒) DC24V(茶) 0V(青) KM2 DC24V(茶) AC 受光...
- マニュアル
...ケース材質保護構造非常停止入力リセット入力フィ-ドバック入力補助入力 S3 (NO接点) 24 メインモジュール S2 安全カテゴリ、パフォーマンスレベル(PL) (EN ISO13849-1) 安全度水準(IEC61508) 定格電流 DC 半導体安全出力(SS1、SS2 端子) 安全出力モニタ(AS1 端子) 質...
- マニュアル
...露なきこと。 ) 動作時・保存時:各 35~85%RH (ただし、氷結、結露なきこと。 ) 10~55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 20 掃引 (通電) 100m/s2 X,Y,Z 各方向 1,000 回 (通電) ガラス繊維強化ポリアミド 66(PA-66-FR) 端子台:IP20、本体:IP40(IEC60529) 8 制御出力2 7 2 15 9 11 16 14 13 12 10 DC24V SS2 RY1...
- マニュアル
...緑緑緑緑 11 12 13 14 15 名 称電源表示灯 エラー表示灯 9 8 10 11 12 (NO接点) 受光器 23 S2 11 21 12 22 11 S1 T11 T12 T21 12 E1 DC24V T22 Y1 Y2 ヒューズ (NC接点) Y3 1 2 3 4 5 6 7 5 8 6 入力回路 制御回路 7 8 11 入力回路 33 K1 DC24V DC24V 23 DC24V AC COM DC24V DC24V 入力回路 K2 入力...
- マニュアル
...合の配線例 9 10 11 12 13 14 15 16 シングルビーム セーフティセンサ 2 形E3FS-10B4□□□/形E3ZS-T81A 受光器 S2 2a 1b 11 21 12 22 S1 AC250V 50/60Hz DC30V 5A E1 DC24V AC250V 50/60Hz DC30V 3.15A(5A) (注 4) A1 AC15:AC240V / 2A cosφ=0.3 DC13:DC24V / 1A L/R=48ms DC24V / 5mA(参考値)(注 6) 10 万回以上(開閉頻度 1800 回/h) 1000 万回以上(開...
- マニュアル
...レ−出力(23/24 端子、33/34 端子) 補助リレー出力(11/12 端子) 質量外形接続可能な入力機器 (注 5) (注 6) 21 12 22 S2 11 T11 T12 T21 T22 Y1 Y2 12 S4 DC24V E1 A1 ヒューズ 23 (NC接点) 5 Y3 6 制御回路 7 8 DC24V DC24V 入力回路 23 11 DC24V 33 K1 入力回路 DC24V E1 AC 入力回路 DC24V 2a 1b DC24V 入力...
- マニュアル
...トスイッチまたはドアスイッチを使用しない場合の配線例 S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S3、S5 :リミットスイッチ S4、S6 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4N、形D4B) KM1、KM2 :マグネット・...
- マニュアル
...外部表示灯を使用しないときは、 抵抗(1/4W、4.7kΩ)を接続してください) 形F39-JC□A-D 受光器用コード 12 9 S2 S31、S32 S4、S6 S5、S7 RS-485(A)(灰) 形F39-JC□A-L 投光器用コード 15 S1 RS-485(B)(桃) ライトカーテンのテスト機能を使用する場合の配線 リミットス...
- マニュアル
...ーフティライトカーテン形形F3SN/F3SH F3SJ/F3SN/F3SH 受光器 端子名 S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S31、S32 :両手押しボタンスイッチ S4、S6 :リミットスイッチ S5、S7 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(...
- マニュアル
...入力表示灯 16 インターロック選択入力(白) 緑 11 ライトカーテンのテスト機能を使用する際の配線 S1 S2 S31,S32 KM1、KM2 M E1 外部表示灯 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) : リセットスイッチ : 両手押しボタンスイッチ : マグネット・コ...
- マニュアル
...す。 形 F3SJ/F3SN/F3SH 信号名 オープン インターロック選択入力(白) :非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S31、S32 :両手押しボタンスイッチ KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ(形LC1D) M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 外部表示灯:フィラ...
- マニュアル
...-D 受光器用コード KM2 M SLC 2 投光器 形F3SN/F3SH/F3SJ 受光器 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチライトカーテンのテスト機能を KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ使用する場合の配線 M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) テ...
- マニュアル
...は D1 モジュールが2セット組み込まれています。 ■ 定格/性能 (F3SX-N-L2D1R,F3SX-N-L2L2D1R,F3SX-N-L2D1D1R) 補助出力 10 21 12 22 S2 2 8 6 1 3 4 5 7 制御出力2 Y3 制御出力1 Y2 RS-485(B) Y1 DC24V 6 7 8 DC24V 入力回路 11 DC24V 33 23 K1 入力回路 AC 入力回路 DC24V AS1 EL1 EL2 FB 15 9 11 16 14...
- マニュアル
...露なきこと。 ) 動作時・保存時:各 35∼85%RH (ただし、氷結、結露なきこと。 ) 10∼55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 20 掃引 (通電) 100m/s2 X,Y,Z 各方向 1,000 回 (通電) ガラス繊維強化ポリアミド 66(PA-66-FR) 端子台:IP20、本体:IP40(IEC60529) 11 16 14 13 12 10 0V(青) 制御出力2(白) 制御出力1(...
- マニュアル
...カテゴリ(EN60204-1)は 0 になります。 信号名 F39-JC□A-D 受光器用コード F39-JC□A-L 投光器用コード オープン(赤) S2 KM1、KM2 M E1 外部表示灯 テスト入力(緑) : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) : リセットスイッチ : マグネット・コンタクタ(形LC1D) : 3...
- マニュアル
...ット入力(黄) テストSW テスト入力(緑) 0V(青) シールド S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ(形LC1D) M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 外部表示灯:フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用...
- マニュアル
...露なきこと。 ) 動作時・保存時:各 35∼85%RH (ただし、氷結、結露なきこと。 ) 10∼55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 20 掃引 (通電) 100m/s2 X,Y,Z 各方向 1,000 回 (通電) ガラス繊維強化ポリアミド 66(PA-66-FR) 端子台:IP20、本体:IP40(IEC60529) 周囲温度周囲湿度耐振動耐衝撃ケース材質...
- マニュアル
...(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) E1 24V DC 外部表示灯 KM1 KM2 M S1 S2 KM1、KM2 M E1 外部表示灯 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) : リセットスイッチ : マグネット・コンタクタ(形LC1D) : 3相モ−タ : 24V電源(形S82K) : ...