全 7222 件が検索されました。(3141 - 3160件を表示)
- マニュアル
... 1 減速時間 1 A2055, A2075 A4055, A4075 名称 A2370, A2450 A4370, A4450, A4550 A2550 N/-, P/+2, +1,RB AM,AMI,FS,FV,FE, FI,FC,MP,FW,S8, S7,S6,S5,S4,S3,S2, S1,SC,PSC,P24,PC, P5,P4,P3,P2,P1,TH リレー 第 1 加速時間 1 M4 A2550 M10 B4750 ∼ B413K W 制御回路 モニタまたはデータ範囲 機能名称 F002 F003 F004 M4 ねじサイズ 形 3G3RX-□-V1 パラ...
- マニュアル
... the NR message. Symbol Code ID Character (2) AIM Code ID Character (1) * None (0) 5-40 HS-360X Handheld DPM Scanner User Manual User Preferences and Miscellaneous Options Prefix/Suffix Values Key Category Parameter # P = 99, S1 = 98, ...
- マニュアル
.... Injury may be caused. 4) Do not use the switch as a stopper. Be sure to install a stopper as Fig.2 to prevent the edge of the operation key from inadvertently hitting the switch directly. Do not apply shock over the shock resistance 1000m/...
- マニュアル
... Hauptteil nicht als Anschlag. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie einen Anschlag wie in nachfolgender Abbildung gezeigt einbauen, um zu verhindern, dass die Kante des Betätigers direkt gegen den Schalter prallt. (siehe Abb.2) Setzen Sie das Produkt keinen Stößen jenseits seiner Schlagfestigkeit von 1000 m/...
- マニュアル
...0∼0.99MPa ±2%F.S. ー10∼60℃ ±1.5%(絶対温度) ー10∼60℃(結露なきこと) 35∼85%RH(結露なきこと) 10∼55Hz 複振幅 0.7mm 加速度 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 2 150m/s 6方向各3回(上下、左右、前後) 直接配管時:10kPa以下クイックカップリング(長堀工業(株)製TL型) 使用時:10kPa以下(0....
- マニュアル
...∼+60℃ 20∼85%RH (結露・氷結なきこと) 絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 振動(耐久) 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*5 材質 ABS 保護構造 IP30 取付方法 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け・据置...
- マニュアル
... screw hole. (tightening torque: 0.4 N/cm to 0.6 N/cm) Do not stress to the sensor head cables, when mounting the magnet. 20 MΩ (DC500V) 1000VAC, 50/60 Hz, 1 min. 10 to 150 Hz, double amplitude : 0.7mm, acceleration: 50 m/...
- マニュアル
...いこと) 絶縁抵抗 50MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min 振動 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z方向 各2h 衝撃 500m/s2 X,Y,Z方向 3回プリアンプ 材質 センサヘッド 黄銅 SUS 検出面接続方式(*6) 亜鉛 黄銅 1.引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでくださ...
- マニュアル
...保存周囲湿度 35∼95%RH 許容曲げ半径 25mm 振 動 耐久:10∼55Hz 複振幅:1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間 衝 撃 耐久:500m/s2 X, Y, Z 各方向 3回 保 護 構 造 IEC60529規格 IP66 付 形E39-R1, 形E39-F4 属 品 ■使用上の注意拡散物体の影響反射のよい拡散物体 (白紙など) では、MSR機能が充...
- マニュアル
...Storage: 35 to 95% RH Insulation resistance 20MΩ min (at 500 VDC) 保存時:35∼95%RH 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガ) 耐 電 圧 AC1000V 50/60Hz 1min Vibration resistance 100m/s2 X.Y.Z各方向2h 耐 衝 撃 300m/...
- マニュアル
...出機能」に[DIFF](微分動作)を設定している場合は受光量変化に対するしきい値を表示します。 10∼150Hz 複振幅0.7mm (max 50m/s2まで) X、Y、Z各方向 80min *1:単品、親機でご使用の場合はE3X-CN21(親コネクタ4芯)、子機としてご使用の場合はE3X-CN22(子コネクタ2芯)...
- マニュアル
...ネクタタイプ 耐衝撃 10~55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向 2h 動作限界 10~55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 50min. 耐久 500m/s2(約 50G) X,Y,Z 各方向 3 回 動作限界 100m/s2(約 10G) X,Y,Z 各方向 1,000 回 IEC 規格 IP67 光源 赤外発光ダイオード 表示 投光器:橙/投光受光器:緑/出...
- マニュアル
...) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて) 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min. 振動(耐久) 10 ∼ 55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X,Y,Z 各方向 3 回 質量(本体のみ) 約 25g 受光量表示を 0 にします。 しきい値もシフトします。 ■ 解除 ■ 実行 -1999 0 3秒以上両押し %ff dp< 材質 2000 ...
- マニュアル
... VDC 15% to +10%) 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC 15% to +10%) Conforms to IEC 61000-4-4, 2 kV (power line). Vibration resistance Malfunction 10 to 60 Hz with amplitude of 0.7 mm, 60 to 150Hz and 50 m/s2 in each of X, Y, and Z directions for 80 minutes Shock resistance 6-2 General Specifications Dielectric strength Insulation resistance Ambient operating temperature Ambient operating humidity Ambient operating atmosphere Storage temperature Storage humidity Mounting method 150 m/...
- マニュアル
...時:35 ∼ 85%RH ( ただし、氷結・結露しないこと ) 50MΩ以上 . (DC500V メガにて ) AC1000V 50/60Hz 1min. 10 ∼ 55Hz ( 複振幅 1.5mm) X,Y, Z 各方向 2 時間 500m/s2 X, Y, Z 各方向 3 回 (黄色)点灯:検出範囲内表示 (緑色)常時点灯:電源表示 (黄色)点灯:検出範囲内表示 IEC60529 規格 IP65 ( 黄色 ) 点灯:検出範囲内表...
- マニュアル
... a dry cloth 4 NOTE Follow the instructions given below when handling your controller. Otherwise, the controller may be damaged or may fail, thereby resulting in malfunction. • Do not drop it, bring it into collision with other objects or apply excessive shock (980m/...
- マニュアル
...絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10 ∼ 55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z 各方向 3 回 質量(梱包状態 / 本体のみ) 約 95g/ 約 45g 材質 ケース ポリカーボネート (PC) カバー ポリカーボネート (PC) コード 塩化ビニル (...
- マニュアル
...時間:8:00∼21:00 ■営業日:365日 ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。 ■性能 FAX 耐久:200∼2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X, Y, Z各方向 2時間 (4分周期) 衝 撃 耐久:500m/s2 X, Y, Z各方向 3回コード 10m以下(太さ0.3mm2以上)(AWG24以上) 1) Set up the light source ...
- マニュアル
...光:各3,000lx以下動作時:−10∼+55℃、保存時:−25∼+65℃ 動作時:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH 衝撃 (耐久) 保護構造接続方式質量材質 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 IEC規格 IP50 コネクタタイプ (はんだ付けは不可) 約3g ポリカーボネート (PC) 営業統轄事業部東京都品川区大崎1-...
- マニュアル
...路 オ ン 結束バンド 2-3.7 ■ 性能振 動 耐久:10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間(4分周期) 衝 撃 耐久:500m/s2 X、 Y、Z各方向 3回 コ ード 5m以下(太さ0.3mm2以上) (AWG24以上) 使用上の注意 ご使用に際してのご承諾事項 ・電源は直流とし、定格内(12∼24V±10%)でご...