全 7222 件が検索されました。(3161 - 3180件を表示)

  • マニュアル

    ...路 オ ン 結束バンド 2-3.7 ■ 性能振 動 耐久:10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間(4分周期) 衝 撃 耐久:500m/s2 X、 Y、Z各方向 3回 コ ード 5m以下(太さ0.3mm2以上) (AWG24以上) 使用上の注意 ご使用に際してのご承諾事項 ・電源は直流とし、定格内(12∼24V±10%)でご...

  • マニュアル

    ...時: −25∼+65℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5∼85%RH 保存時: 5∼95%RH 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ(はんだ付け不可) 質量(梱包状態) 約3g + ○ コンデンサ 10μF以上 − ○ す。 また、同様...

  • マニュアル

    ...じ 0.54N・m以下 保護回路応答周波数使用周囲照度周囲温度範囲周囲湿度範囲振動(耐久) 10∼2,000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、 Y、 Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) コード引き出しタイプ質量コネクタ中継タイプ (梱包状態) ケース・カバー...

  • マニュアル

    ...ンド、FG 端子⇔OPTION 間: AC500V 1分間 :0.5N・m 推奨締め付けトルク(M3.5端子):0.8N・m 耐振動 10~ 57Hz:振幅 0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2 3 軸方向各 8min×10 回掃引 稀に感電、火災、故障により人身傷害、物的障害が起こる恐れがあります。 耐衝撃 147m/...

  • マニュアル

    ...ンド、FG 端子⇔OPTION 間: AC500V 1分間 :0.5N・m 推奨締め付けトルク(M3.5端子):0.8N・m 耐振動 10~ 57Hz:振幅 0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2 3 軸方向各 8min×10 回掃引 稀に感電、火災、故障により人身傷害、物的障害が起こる恐れがあります。 耐衝撃 147m/...

  • マニュアル

    ...法 16±0.2 F150-LTC20L 形 F150-LTC50L ●F150-LTC20L 設置距離例 10∼150Hz 片振幅0.5mm 一 耐振動般 3方向 各8分 4回 (加速度最大 70m/s2) 仕 耐衝撃 200m/s2 6方向 各3回様 使用周囲温度 0∼+50。C 35∼85%RH (結露のないこと) 使用周囲湿度腐食性ガスのないこと使用周囲雰囲気 −25∼+60。...

  • マニュアル

    ...存時:0∼+50℃ 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各20∼80%RH(ただし結露しないこと) 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.1mm(最大加速度 50m/s2)3方向 各8分 10回 耐衝撃 150m/S2 6方向 各3回 レンズマウント Cマウント コード長 40cm 外部材質 アルミ 質量 約130g(本体のみ) 055-982-...

  • マニュアル

    ...シャッタスピード ※1 DC10∼15V 消費電力 3W以下 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm 3方向 各8分 10回 (加速度最大50m/s2) 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度 動作時:0∼+50℃ 保存時:−25∼+60℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH (ただし、結露し...

  • マニュアル

    ...ストロボ方式 8.3±0.1ms カメラ部 接写リング部厚さ ●側面取付け DC13V 1.2A以下 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度15m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向各3回動作時:0∼+40℃ 保存時:-20∼+60℃ 動作時・保存時: 各35∼80%RH(ただし結露しないこと) 腐食性ガスのないこと...

  • マニュアル

    ... 70°C Ambient Temperature (non-icing and non-condensing) Operating: 35% to 85%, Storage: 35% to 95% Ambient Humidity (non-condensing) 10 to 55 Hz, Multiple amplitude of 0.7 mm, Vibration Resistance 20 sweeps for all 3 axes 100 m/...

  • マニュアル

    ...Output information and orange blinking for Stable-state information. Dimensions 35 [F3SG-□RR] 35 30 35 Vibration Resistance 10 to 55 Hz, Multiple amplitude of 0.7 mm, 20 sweeps for all 3 axes Shock Resistance 100 m/...

  • マニュアル

    ... A2 S1 1 2 3 4 または形F3SJ用 PCツール形F39-GWUM ミューティングキーキャップ形F39-CN6 (橙色) (青) 電源0V S2 ミューティングランプ ●取り扱いについて +24V (茶) ・コネクタ嵌合時の締付けトルク:0.39∼0.49N・m ・パネル固定時の締付トルク:0.6∼0.8N・m (M4...

  • マニュアル

    ...Adjustable Bracket (F39-LGTB) Step3 Backside : 2-S3 Align beams 40.8 4 F F 35 H 72 72 A G D 6.4 G I 84 72 S2.5 H Standard Adjustable Bracket (F39-LGA) 35 C (Protective height) 13.6 2-M5 or M6 2-M5 or M6 9.2 24.85 24.85 P 24.85 46.5 33.75 43 N2 20.5 Top/Bottom Adjustable Bracket (F39-LGTB) Bracket: M8> [ Unit : mm ] F3SG-4RA-25-01TS Series (...

  • マニュアル

    ... the common terminal of the power supply. 0 VDC IN1 IN2 Safety Controller *2 *3 10-2. EDM enabled, Manual Reset Mode, External Test in 24 V Active, Muting enabled and PNP Outputs Receiver Emitter KM1 S1 ...

  • マニュアル

    ... and yellow wires. *6. For the F39-JD A- Single-Ended Cable, connect the shield line to 0 V. □ □ □ 10-2. EDM disabled, Manual Reset Mode, External Test in 24 V Active (used), Muting disabled and PNP Outputs Receiver Emitter ...

  • マニュアル

    ...4 3 5 5 4 6 7 受光器制御出力2 PLC S1:外部テストスイッチ (スイッチが不要な場合、開放) S2:インターロック/ロックアウト リセットスイッチ S3:ロックアウトリセットスイッチ KM1、 KM2:マグネット・コンタクタ M:3相モータ +24V +24V 制御出力1...

  • マニュアル

    ...G NC G FB2 G G G G L7 G L6 D7 G D6 G G G 24V DC FB1 S1:外部テストスイッチ S2:インターロック/ロックアウト リセットスイッチ KM1,KM2:マグネットコンタクタ M:3相モータ F1,F2 : ヒューズ KM2 14 23 F1 KM1 24 NC NC F2 ●外部リレーモニタ機能:無効 L1 L2 L3 (...

  • マニュアル

    ...露なきこと。 ) 動作時・保存時:各 35∼85%RH (ただし、氷結、結露なきこと。 ) 10∼55Hz 複振幅 0.7mm X,Y,Z 各方向 20 掃引 (通電) 100m/s2 X,Y,Z 各方向 1,000 回 (通電) ガラス繊維強化ポリアミド 66(PA-66-FR) 端子台:IP20、本体:IP40(IEC60529) 周囲温度 入力 定格・性能形 F3SX-E-B1B1D1 23 ...

  • マニュアル

    ...サ 4 形E3FS-10B4□□□/形E3ZS-T81A RY1 AC RY2 KM1 KM2 M1 M M2 M S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ KM1∼KM4:マグネット・コンタクタ RY1、RY2:リレー M1、M2 :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 投光器 受光器 シングルビーム セーフティセンサ 3 形...

  • マニュアル

    ...ケース材質保護構造非常停止入力リセット入力フィ-ドバック入力補助入力 S3 ( NO接点) 24 メインモジュール S2 11 21 12 22 23 11 S1 E1 A1 T11 T12 T21 T22 Y1 Y2 Y3 5 補助半導体出力安全カテゴリ、パフォーマンスレベル(PL) (EN ISO13849-1) 安全度水準(IEC61508) 定格電...