全 7222 件が検索されました。(3261 - 3280件を表示)
- マニュアル
... 50/60Hz 10mA以下 2kV、 パルス立上がり :5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 保存時: 26 100 ( 39 ) 0∼+50℃ 周囲温度を設定可能、 設定に応じて冷却ファンの回転速度を切...
- マニュアル
...イプ:約5.5A以下 1kV パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大15m/s2)3方向 各8分10回 150m/s2 6方向 各3回動作時:0∼50℃ 保存時:−20∼+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結露...
- マニュアル
... terminals and the ground terminal: 1,000 VAC, 50/60 Hz 10 mA max. 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/...
- マニュアル
.../60 Hz Leakage current 10 mA max. Noise resistance 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/...
- マニュアル
... terminals and the ground terminal: 1,000 VAC, 50/60 Hz 10 mA max. 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/...
- マニュアル
...DC24V接続時) 耐ノイズ性耐振動耐衝撃周囲温度範囲周囲湿度範囲周囲雰囲気保護構造ケース材質質量内容品 150m/s2 6方向 各3回動作時:0∼50℃ 保存時:−20∼+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結露しないこと) 腐食性ガス...
- マニュアル
...形態発光時間 84.8mm (*1) ±0.1mm (*2) 22W以下 (12VDC 1.8A以下) 3方向 各8分10回 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2) 150m/s2 6方向 各3分動作時:0∼+40℃ 保存時:−25∼+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 動作時・保存時:各35∼85%RH (ただし、結露しないこと) 腐食性ガスのない...
- マニュアル
...セーフティライトカーテンのみ/マニュアルリセット投光器 22 フィードバックループ KM1 KM1 KM2 S3(*) KM2 S2(*) A1 J1 A2 T11 H1 T12 Y1 13 X1 A1 J1 A2 T11 T12 センサ用コネクタ (D:受光側) 外部診断 形F39-JC□□C-D 外部診断 形F39-JC□□C-D K1 K3 K1 K3 K2 Y1 X1 13 23 14 24 33 K3...
- マニュアル
....4V -15 % +10%) 400mA(V1:300mA, V2:100mA) (N10S) 500mA(V1:300mA, V2:200mA) (N10D) 500mA(V1:400mA, V2:100mA) (N20S) ClassⅢ(SELV) II IEC61131-2 準拠 5~ 8.4Hz: 3.5 mm, 8.4~ 150Hz: 9.8 m/...
- マニュアル
...耐振動耐衝撃使用周囲温度使用周囲湿度質量 設定値に対して0 ∼ -10%以内 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと ) 25∼85%RH 約240g ●絶縁性能項目論理接続入力端子 㱻 電源・他の入出力端子一...
- マニュアル
... Auxiliary outputs) 100m max. 4 units max.(see note8) 20 units max. 5 units max. 100ms min. Within minus 10% of the set value Frequency: 10 to 55 to 10Hz, Amplitude: 0.375mm half amplitude (0.75mm double amplitude) 300 m/...
- マニュアル
...Forde櫨ilsonoutPutur豆its,seepage2-2。 ご: Reiay◎噂間 ㎏⑪ 4婚20mA 已③⑲ Uneareutpae 己⑤⑭ Otc2CmA 已⑳⑱ L;near◎ゆut ⑤⑭声⑤⑭ [ 12VDC ム ③⑪已③⑳ S$Ro岬ut∨oltage ◎utput(S2∨1 己④⑳ Oto等OVDC ㌔④⑬ しlnearoゆut ・wneitcaiiryingeutheating−㈱iingeontrol,usectyft礎10噸誕1a曲㈱t量ng ◎髄魁噸c◎ntro1。 嘩蹴2asc◎oling◎噸誕. 「習ぎご叢叢∨P禰冶一'泊=一輪輪萄やマl Co肺olo噸ut (positめn・pr◎poni◎『lal} 己●⑭ …㌫c Lごe⑬ V◎{...
- マニュアル
...恥wableVo1識geRange 85%to110%ofpowervoltage PowerConsumption Approx、20VA(at100VAC)t◎25VA(at240VAC) ]【nsulatiOnResistance 20MΩormore(at500VDC) Die1㏄tlicStrength 2000.VAC50/60MHzcommonlminute(acrosscha㎎ingterminalshavingdif岳rentpolanty) VibmtionResistarlce (1)MaWnctio孤10to正50}lzsingleamp旗ude,s頗ller⑰fO.5mmor63.6m!...
- マニュアル
...D3 ΦardくNo.)101 54 Undefined D4 ]Errorcode1 55 D5 Errorcode2 56 D6 ETrorcode3 57 D7 Errorcode4 58 Undefined D8 Staぴ1 59 D9 Sta包s2 5A DA Sta田s3 5B DB StatUS4 5C Undefined DC Co甜ollertypecodeA 5D DD Contr磁eHypecodeB 5E DE ControllenypecodeC 5F DF Co加dlertypecodeD 2-9 ---------------------[End of Page 9288]--------------------- ESlOOPonly 麟舞鞠・:麺:泌桑興熱涙:一一・:'〉◎∴i:㌧1\::∵1: ∵ ,㌔ ◆ ふ . " φ ひ . 令 令 , . ' φ DSL Command Remark DSL Command Remark 60 Undefined EO Analoguserbuffer1五〇〇 61 E1 101 62 E2 102...
- マニュアル
...between the FG terminal and all input terminals (at 500 VDC) Dielectric strength 500 VAC for 1 minute between the FG terminal and all input terminals Vibration resistance Malfunction: Vibration frequency: Acceleration: Direction and time: 10 to 55 Hz 15 m/...
- マニュアル
... Period Temperature input: 250 ms, Analog input: 100 ms Insulation Resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric Strength 2000 VAC, 50/60Hz for 1 min (between terminals of different polarities) Vibration Resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 10 m/...
- マニュアル
... ms, Analog input: 100 ms, Sub-input : 1s Insulation Resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric Strength 2000 VAC, 50/60Hz for 1 min (between terminals of different polarities) (*3) Vibration Resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 10 m/...
- マニュアル
... ms, Analog input: 100 ms, Sub-input : 1s Insulation Resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric Strength 2000 VAC, 50/60Hz for 1 min (between terminals of different polarities) (*3) Vibration Resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 10 m/...
- マニュアル
... time unit of ramp rate) Insulation Resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric Strength 2000 VAC, 50/60 Hz for 1 min. (between electrically live terminals of different polarities) (*3) Vibration Resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 10m/...
- マニュアル
... time unit of ramp rate) Insulation Resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric Strength 2000 VAC, 50/60 Hz for 1 min. (between electrically live terminals of different polarities) (*3) Vibration Resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 10m/...