全 7222 件が検索されました。(3121 - 3140件を表示)

  • カタログ

    ...ソーバを外した場合) 10mA以下 1500Vp-p、パルス幅0.1μs/1μs 立ち上がり : 1nsのパルス (複振幅0.1mm)X、Y、Z方向8min 10∼150Hz 200m/s2 6方向 各3回 (ただし氷結・結露しないこと) 動作時 : 0∼+50℃ 保存時 : −15∼+60℃ (ただし結露しないこと) 動作時・保存時 : 各35∼85%RH アナログ出力...

  • カタログ

    ...電金属部とアース間 AC2,000V ) 各端子と非充電金属部間 振動 4 AC2,000V 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 200m/s2以上 使用周囲温度 −10∼+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 90%RH以下 質量 約1,450g (形4ZBD4-1Nの場合) 注1. 上記は初期におけ...

  • カタログ

    ...100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/exposed non-current-carrying metal parts) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z direction Shock resistance 300 m/...

  • カタログ

    ...入力、露出した非充電金属部 一括)間 DC500Vにて 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(緑色) 雑音端子電圧 EN61000-6-3(クラスB)適合 放射妨害電界強度 EN61000-6-3(クラスB)...

  • カタログ

    ... terminals. Between terminals of different output circuit. Between all terminals of CPU Unit and all terminals of Expansion I/O Unit. Vibration resistance Conforms to IEC60068-2-6, 5 to 9 Hz with 3.5-mm single amplitude, 9 to 150 Hz acceleration 9.8 m/...

  • カタログ

    ...−拡張I/Oユニットの端子一括間 : AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流 1mA以下) IEC60068-2-6に準拠 5∼9Hz 片振幅3.5mm 9∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 10回掃引(1オクターブ/min) IEC60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... is connected) Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz, 0.35-mm single amplitude, 10 times each in X, Y, and Z directions for 8 min Shock resistance (destruction) 150 m/...

  • カタログ

    ...白色発光ダイオード×72個 DC15V、DC48V(アンプユニットより供給) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲温度範囲 動作時:0∼+40℃、保存時:−20∼+65℃(ただし氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度範囲 動作時・...

  • カタログ

    ...Approx. 200 mA Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz, 0.35-mm single amplitude, 10 times each in X, Y, and Z directions for 8 min Shock resistance (destruction) 150 m/...

  • カタログ

    ...時間:1/1,000∼1/4,000 DC15V (アンプ部より供給) 約200mA AC1,000V 50Hz/60Hz 1分間 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回動作時:0∼+40℃ 保存時:−20∼+65℃(ただし氷結、結露しないこと) 動作時・保存時:各35∼85%RH (ただし、結露しないこと) 腐...

  • カタログ

    ...Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Operation environment Ambient atmosphere No corrosive gases allowed robustness Degree of protection IP20 (IEC60529) Vibration resistance (durability) Vibration frequency: 10 to 150 Hz Single-amplitude: in0.35 mm Acceleration: 50 m/...

  • カタログ

    ...周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 保護構造 IP20 (IEC60529) 振動(耐久) 振動周波数: 10∼150Hz 片振幅: 0.35mm 加速度: 50m/s2 各8分10回 衝撃(耐久) 各3回 (上下、 左右、 前後) 150m/...

  • カタログ

    ...ないこと) 保護構造 IP66( IEC60529) 振動(耐久) 10∼150Hz( 片振幅0.35mm) X、 Y、 Z方向80min 衝撃(耐久) 各3回(上下・左右・前後) 150m/s2 6方向、 IP64( IEC60529) 材質 ケース:アルミダイキャスト、 前面カバー:ガラス、 コード被覆部:耐熱塩化ビニール、 コネクタ:亜鉛合金および黄銅 コード長...

  • カタログ

    ...℃ 20∼85%RH(結露・氷結なきこと) 20MΩ(DC500Vメガにて) AC1000V、50/60Hz 1min ケース∼入出力端子一括間ネジ取付時 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁石取付時 10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/...

  • カタログ

    ...御端子間 DC500V1min 電源−AG間、電源−制御出力間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10∼55Hz (片振幅0.15mm)X、Y、Z各方向5min 衝撃(耐久) 100m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) 保護構造 前面操作部:IP40、リアケース部:IP20、端子部:IP00 質量(梱包状態) 約1kg 付属品 取扱説明書、設定ガイド、CD-...

  • カタログ

    ...源:DC24V±10% (背面の端子台より供給) ・ACアダプタ使用時:3.7A 消費電流・DC電源使用時:3.0A 振動(耐久) 10∼150Hz 加速度 15m/s2 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分 10回衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回周囲温度範囲動作時:+5∼+35℃、保存時:−10∼+60℃(結露、氷結し...

  • カタログ

    ...括とFG端子間: AC1,000V 50/60Hz、1分間 保護構造 IP20 (IEC60529) 振動(耐久) 10∼55Hz(片振幅 0.35mm)X/Y/Z 各方向50分 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向 各3回 (上下・左右・前後) 周囲温度範囲 動作時:0∼+40℃、保存時:−15∼+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時/保存時:35∼85% (ただ...

  • カタログ

    ...Operating: 0 to 50°C, Storage: −15 to 60°C (with no icing or condensation) Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) IP40 (IEC60529) 10 to 150 Hz, 0.35 mm single amplitude, 80 min each in X, Y, and Z directions 150 m/...

  • カタログ

    ...、氷結・結露しないこと) 動作時/保存時:35∼85%(ただし、結露しないこと) IP40(IEC60529) 10∼150Hz(片振幅0.35mm) X/Y/Z各方向 80分 150m/s2 6方向、各3回(上下・左右・前後) 0.6μm/℃ 1.5μm/℃ 2.8μm/℃ 4.8μm/℃ 0.6μm/℃ 筐体:アルミダイカスト、ファイバケーブル被覆部:PVC、キャリブレーション...

  • マニュアル

    ...なったあとも、いつも手元においてご使用ください。 マニュアル名称 N/- S/L2 (L2) V/T2 T/L3 (N/L3) W/T3 MA S2 MC S3 シーケンス入力コモン SC 周波数指令電源 FS 周波数指令 ©OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. 各部の名称 周波数指令(電流) 種類 R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/...