全 414 件が検索されました。(281 - 300件を表示)
- マニュアル
...す。 1. 測定物を傾ける測定物を傾けることにより、鋭い端面エッジを得ます。 ただし、測定値:W = W0(測定物の寸法)× COS θとなります。 光が曲げられ、受光しない θ 測定物 W W0 2. 面取りを行う W の面取りを行います。 W は機種により異なります...
- マニュアル
...ー ト I/O通信 2CH+検出量モ ニ タ モー ド 最大16台 ON ON 設定不可 ー 可能です。 本通信ユニ ッ ト ではBit-Strobe、 Poll、 COS、 Cyclicをサポー ト し ています。 80 ページの 「DeviceNet コ ネ ク シ ョ ンの設定」 を参照 ■ リ モー ト I/O通信 1CHモー ド (SW1=OFF、 SW2=OFF)時 DeviceNet 通信設定 また、 コ ン フ ...
- マニュアル
...内容 SIN 正弦を求めます。 結果は、−1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 SIN(数式) COS 余弦を求めます。 結果は、−1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) ATAN Y方向成分/X方向成分のアーク・タ...
- マニュアル
...load 11/12 terminal (Auxiliary contact ) 250V AC 50/60Hz 30V DC 5A 23/24 terminal 33/34 terminal (Main contact : safety output) 250V AC 50/60Hz 30V DC 3.15A (5A) (Note 1) Inductive load AC-15 : 240V AC/2A ...
- マニュアル
...内容 SIN 正弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 SIN(数式) COS 余弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) ATAN Y方向成分/X方向成分のアーク・タ...
- マニュアル
...内容 SIN 正弦を求めます。 結果は、−1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 SIN(数式) COS 余弦を求めます。 結果は、−1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) ATAN Y方向成分/X方向成分のアーク・タ...
- マニュアル
...A ApproximationCircle A asc A atn B BusyOut C Case C Catch C chr$ C ClearMeasureData C close C cont C CopyMeasureImage C CopyUnitImage C cos C crspoint D date$ FZ4ユーザーズマニュアル カスタムコマンドを使用する 161 ルを使用する 行番号はマクロプログラムをコントローラにロードしたときに自動的に付加されます。 マ...
- マニュアル
...関数 説明 SIN(数式) 正弦を求めます。 結果は、-1 ~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) 余弦を求めます。 結果は、-1 ~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 Y 方向成分 /X 方向成分のアーク・タン...
- マニュアル
... では以下の式により有効電力を算出します。 3 × V × I × COSφ 設定値線電圧を設定ください 測定値 設定値 COS 0°を 100% COS 90°を 0%とします K2MR では位相の測定を行っていないため、電力の方向性は区別しません。 5-30 第 5 章 各モードの詳細...
- マニュアル
...1 DeviceNet 通信仕様 項目通信プロトコル通信機能 リモート I/O 通信機能 仕様 DeviceNet 準拠・Master/Slave コネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 簡易 I/O 割付設定 ・コンフィグレータなしで、スイッチ設定のみでの IN・OUT データの割り付け・...
- マニュアル
...1. 2 要 ■ DeviceNet 通信仕様項目通信プロトコル 仕様 DeviceNet 準拠 リモート I/O 通信機能 ・Master/Slave コネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 I/O 割付設定通信機能メッセージ通信機能 接続形態通信速度通信媒体通信距離 通信電源最大...
- マニュアル
...1 DeviceNet 通信仕様 概要 項目通信プロトコル通信機能 リモート I/O 通信機能 仕様 DeviceNet 準拠・Master/Slave コネクション(Poll/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 簡易 I/O 割付設定 ・コンフィグレータなしで、スイッチ設定のみでの IN・OUT データの割り付け・...
- マニュアル
...、 [I/O 情報]タブを選択した後、 [編集]ボタンをクリックして、 [I/O サイズ変更]ウィンドウを表示します。 ②使用する COS または Cyclic の OUT サイズと IN サイズを変更します。 OUT サイズには Poll の OUT サイズと同じ値を設定し、IN サイズには DeviceNet 通信ユニッ...
- マニュアル
...ンには、通信の方法によって次のようなタイプがあります。 ●DeviceNet スタンダード通信・Poll コネクション・Bit-Strobe コネクション・COS コネクション・Cyclic コネクション・Explicit メッセージコネクション ●DeviceNet Safety 通信・Single-cast コネクション・Multi-cast コネクションネットワー...
- マニュアル
... 3.3kΩ 1nputcurrent 7mATYP(24VDC) ONVoltage Min.14.4VDC OFFVoltage Max.5.OVDC ONResponsetime 3.Omsecorless+PTinternalprocessingtime(Refertopage181.) OFFResponsetime 5.5msecorless+PTintemalprocessingtime(Refertopage1釧.) NumberofcircuitS 10circuitspercommoncircuit SpecificationofOutputSectien ltem Specification Outputcircuit Relaycontactoutputcircuit Maximumswitchingcapacity 250VAC/2A(...
- マニュアル
....5 msec or less + PT internal processing time (Refer to page 201.) Number of circuits 10 circuits per common circuit Specification of Output Section Specification Item Output circuit Relay contact output circuit Maximum switching capacity 250 VAC/2 A (...
- マニュアル
...Aborting from Program Repetition BREAK Return to the top of FOR loop. CONTINUE Arccosine function ACOS Arcsine function ASIN Arctangent function ATAN Arctangent function of two variables ATAN2 Ceil (Round UPWARDS) function CEIL Cosine function ...
- マニュアル
..._ ERROR ON when a verifications error has been discovered, including the following errors. A device that does not exist on the network is registered in the scan list. A device that is not supported is registered in the scan list (e.g., a ...
- マニュアル
...) TIMs: 0 through 999.9 s CNT: 0 through 9999 counts DM area is in Memory Pack. Contacts are closed while PC is in RUN mode and operating. Max. switching capacity: 2A 250 VAC (resistive load) 0.5 A 250 VAC (inductive load, ...
- マニュアル
... check C500 Remote I/O Slave Unit (C500-RT201) Power consumption 500 mA max. at 5 V Weight 500 g max. RUN Output OMRON G6B relay (closed during operation) Contact capacity: 2 A max. at 250 VAC or 24 VDC (...