全 414 件が検索されました。(261 - 280件を表示)

  • マニュアル

    ...コード 原因と処置 200FHex 200FHex 以下の引数が使用できる範囲を超えています。 ・K(CAM、CAMBOX) ・B(MOVELINK、CAMBOX、CONNECT、SYNC、 ADDAX) ・TORQUE ・SIN、COS、ASIN、ACOS、SQT、LGN、BIN、 BCD 該当する引数を使用可能な範囲に修正してください。 2010Hex 2010Hex 詳細コード 2011Hex 2011Hex 円弧補間半径異常 2012Hex 2012Hex 制御モード異常 2014Hex 2014Hex ― 2015Hex...

  • マニュアル

    ...ポールセンサ W 相入力シールドグランド 機能・インタフェースエンコーダ用電源出力 5V−70mA 差動 Sin 波入力差動 Cos 波入力オープンコレクタ入力オープンコレクタ入力オープンコレクタ入力オープンコレクタ入力ケーブルシールドグ...

  • マニュアル

    ...ド ケーブルシールドグランド 名 称 機能・インターフェースエンコーダ用電源出力 5V − 70mA 差動 Sin 波入力 差動 Cos 波入力 ■ CN2 使用コネクタ(10 ピン) ハンダ付けタイプ名 称 形 式 プラグケーブルカバーセット 54599-1005 プラグコネクタ 51593-1011 メーカ日本...

  • マニュアル

    ...atanh({ 式 }) 逆双曲線正接 -1.0 ∼ +1.0 cbrt({ 式 }) 立方根すべての実数 ceil({ 式 }) より大きい整数に丸めるすべての実数 cos({ 式 }) 三角関数の cos(余弦) すべての実数 [ラジアン] cosd({ 式 }) 三角関数の ...

  • マニュアル

    ...算し、次のロボット動作区間の目標位置を定義する変換の作成に使用します。 DURATION 0.5 ALWAYS FOR angle = start TO last STEP angle.step x = radius*COS(angle)+x.center y = radius*SIN(angle)+y.center MOVE TRANS(x, y, 0, 0, 180, 0) END DURATION 0 ALWAYS 追加情報: 手続き型動作中に加速度を増加させることが、プログラムの加...

  • マニュアル

    ...61 22353-003 Rev. C 『eV+ 3 キーワードリファレンスマニュアル (SBCE-487C)』 7 8 CAS 63 $CHR 64 COM 65 CONFIG 66 COS 70 CUBRT 72 $DBLB 73 DBLB 74 DCB 76 $DECODE 77 $DEFAULT 80 DEFINED 82 DEST 83 DEVICE 85 DISTANCE 87 DURATION 88 DX 90 DY 91 DZ 92 ENCLATCH 93 $ENCODE 94 $ERROR 96 ERROR 97 FALSE 102 $FLTB 103 FLTB 104 FRACT 106 FRAME 107 FREE 108 GETC 109 GET.EVENT 111 HERE 112 HOUR.METER 113 $ID 114 ID 115 IDENTICAL...

  • マニュアル

    ...算し、次のロボット動作区間の目標位置を定義する変換の作成に使用します。 DURATION 0.5 ALWAYS FOR angle = start TO last STEP angle.step x = radius*COS(angle)+x.center y = radius*SIN(angle)+y.center MOVE TRANS(x, y, 0, 0, 180, 0) END DURATION 0 ALWAYS 追加情報: 手続き型動作中に加速度を増加させることが、プログラムの加...

  • マニュアル

    ...系,短絡,故障一一46-一 } ) ---------------------[End of Page 2129]--------------------- アラーム接点出力(当社製G2E--184P-H-M相当出力) 開閉部(接点部)' 負荷抵抗負荷(cos〆=1) 誘導co8〆=0.4負荷L/B=7m8 定格負荷 DG24VIA DC24VO.3A アラーム接点出力}eACloevは引き込まないで下さい。 電源投入、遮断と電源低下時の保護...

  • マニュアル

    ...倍設定を間違えている一51一 ---------------------[End of Page 2198]--------------------- 異常出力(オムロン製G2E-184P・-H-M相当出力) 開閉部(接点部) 負荷抵抗負荷(cos〆=1) 誘導co8〆=0.4負荷L/Rニ7m8 定格負荷 DG24VIA DC24VOほA アラーム接点出力にAC100Vは引き込まないで下さい。 電源投入、遮断と電源低...

  • マニュアル

    ...(アークタンジェント)関数 ATAN 2変数のアークタンジェント関数 ATAN2 切り上げ関数 CEIL 余弦(コサイン)関数 COS 度単位の数値をラジアン単位に変換する関数 DEG2RAD e の累乗を計算する EXP 切捨て関数 FLOOR 自然対数関数 LOG 値がゼロに近い値にでも...

  • マニュアル

    ...キャンリストに登録されている。 サポートしていないデバイスが一つでもスキャンリストに登録されている。 (例: COSのみのスレーブデバイス) スキャンリストに登録されているI/Oデータサイズと実際のデバイスのデータサイズが異...

  • マニュアル

    ...浮動小数点加 算 ↑ (*) −F 浮動小数点減 算 ↑ (*) *F 浮動小数点乗 算 ↑ (*) /F 浮動小数点除 算 46 ↑ (*) ↑ (*) ↑ (*) ↑ (*) SIN COS TAN ASIN SIN-1 SIN演算 COS演算 TAN演算 演 算 ↑ (*) ACOS ...

  • マニュアル

    ...要となります。 ●特殊演算をサポート指数関数 (ex) 、 平方根 (√) 、 三角関数 (tan、 、 逆三角関数(tan−1、 演 sin、 cos) sin−1、 cos−1) 算、対数(log)演算が可能です。 また、演算結果を倍精度で得ることも可能です。 ●各種命令をサポート条件式を含む繰り返し命令 (WHILE/WEND) 、構造化プ...

  • マニュアル

    ...いることで、使用するコネクションタイプを指定することが可能です。 ファイバアンプ用通信ユニットでは Bit-Strobe、Poll、COS、Cyclic をサポートしています。 詳細は「付-3 DeviceNet コネクションの設定」(P.付-7)を参照してください。 ■リモート I/O 通信 1CH モード(...

  • マニュアル

    ...説明します) 位置修正計測領域変数データ判定定数 ← + ー * / , ( → ABS MOD MAX MIN SQRT ) DEL SIN AND COS OR ANGL NOT ATAN DIST R0 R1 位置修正 R2+ 計測領域 R3ー変数 R4* テ ゙ ー タR 5 / 判定 R6, 定数 R7( ← ↑↓→ ABS MOD MAX MIN SQRT ) DEL SIN AND ...

  • マニュアル

    ...ます ([計測領域]を選んだ場合を例に挙げて説明します) + ー * / , ( → ABS MOD MAX MIN SQRT ) DEL AND SIN COS OR ANGL NOT ATAN DIST R0 R1 位置修正 R2+ 計測領域 R3ー変数 R4* テ ゙ ー タR 5 / 判定 R6, 定数 R7( ← ↑↓→ ABS MOD MAX MIN SQRT ) DEL AND SIN ...

  • マニュアル

    ...はNGにな り ます。 SIN 正弦を求めます。 結果は、 -1~1の範囲で返 し ます。 数式に指定する角度は度で指定 し ます。 COS 余弦を求めます。 結果は、 -1~1の範囲で返 し ます。 数式に指定する角度は度で指定 し ます。 ANGL 2点間(重心 ・ モデルの中心)を結ぶ直線...

  • マニュアル

    ...関数 説明 SIN(数式) 正弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) 余弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 ATAN(Y方向成分,X 方向成分) Y方向成分/...

  • マニュアル

    ...関数 説明 SIN(数式) 正弦を求めます。 結果は、-1 ~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) 余弦を求めます。 結果は、-1 ~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 Y 方向成分 /X 方向成分のアーク・タン...

  • マニュアル

    ...い。 a. 測定物を傾ける測定物を傾けることにより、鋭い端面エッジを得ます。 ただし、測定値:W = W0(測定物の寸法)× COS θとなります。 光が曲げられ、受光しない θ 測定物 W W0 2. 面取りを行う W の面取りを行います。 W は機種により異なります...