全 5560 件が検索されました。(2721 - 2740件を表示)
- カタログ
...) 。 96×96mmサイズ形E5AK 「温度調節器(デジタル調節計) 共通の注意事項」をご覧ください。 操作については、 「サーマックK 操作編」をご覧ください。 形式構成 ■形式基準形E5AK-□ □ □ □ □ □ □ □ - □ ― ― ― ― ― ― ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ― ⑨ ①定値/プログラムタイプなし:定値 T :プログラムタイプ ④ 制御出力2 A:制御出力ユ...
- カタログ
.../60 Hz; 24 VDC Operating voltage range 85% to 110% of rated supply voltage Power consumption 100 to 240 VAC: 10 VA 24 VAC/VDC: 5.5 VA (24 VAC)/4 W (24 VDC) Sensor input Models with temperature inputs Thermocouple: ...
- カタログ
... channel.) 2 E5AR-T Inspection Results ■ Accessories (Order Separately) If an inspection report is required, it can be ordered at the same time as the Digital Controller using the following model number. Terminal Cover Inspection Report (Order Separately) Model E5AR-...
- カタログ
...でご注文ください。 形式 標準価格(¥) 形Y92S-L1 885 ●防水パッキン 検査成績書(別売) 形式 標準価格(¥) 形E5AR-K 2,200 形式 標準価格(¥) 形Y92S-P4 420 注. 本防水パッキンは本体に付属しています。 ●取付金具 ■オプション(別売) ●端子カバー取りつけ対象 形式 標準...
- カタログ
... control. Inspection Results ■ Accessories (Order Separately) The Inspection Report can be ordered at the same time as the Digital Controller using the following model number. Terminal Cover (Sold Separately) Inspection Report (Sold Separately) Descriptions Inspection Report for E5AR Model E5AR-...
- カタログ
...合は、ご発注時に以下の形式と本体の形式のセットでご注文ください。 検査成績書(別売) 形式 標準価格(¥) 形E5AR-K 2,200 ■オプション(別売) ●端子カバー取りつけ対象 形式 標準価格(¥) 形E5AR 形E53-COV14 1,270 ●単位ラベル形式 標準価格 (¥) 形Y92S-L1 885 ●防水パ...
- カタログ
...。 「温度調節器(デジタル調節計) 共通の注意事項」 をご覧ください。 48×48mmサイズ形E5CK 操作については、 「サーマックK 操作編」 をご覧ください。 形式構成 ■形式基準形E5CK-□□ □ □ □ - □ ― ― ― ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ― ⑥ ①定値/プログラムタイプなし:定値 T :プログラムタイプ ③ 制御出力2 R :リレー Q :電...
- カタログ
...点灯します。 電子温度調節器 商品セレクション 共通の注意事項 サーマックNEO サーマックR サーマックK サーマックS ②HB(ヒータ断線警報表示) キーを押すごとに、第2表示の値をアップします。 押し続けると増加の度合いが早くなりま...
- カタログ
..., 50/60 Hz 24 VAC, 50/60 Hz; 24 VDC Operating voltage range 85% to 110% of rated supply voltage Power consumption 100 to 240 VAC: 5 VA 24 VAC: 3 VA, 24 VDC: 2 W Sensor input Thermocouple input type: K, J, L Platinum resistance thermometer input type: Pt100, JPt100 Universal-input (thermocouple/platinum resistance thermometer) type: ...
- カタログ
...種になっております。 定格形E5CSV 電源電圧 AC100∼240V 50/60Hz センサ入力 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ: K、 J、 L、 T、 U、 N、 R、 Pt100、 JPt100※2 形K8AB-TH ※1 形K8AB-TH11S 熱電対:K、 J、 T、 E 白金測温抵抗体:Pt100 形K8AB-TH12S 熱電対:...
- カタログ
...出力 R :リレー Q :電圧出力(SSR駆動用) ② 警報出力なし:なし 1 :警報出力1点 2 :警報出力2点 ③ 入力 KJ:熱電対(K・J) P :白金測温抵抗体 T :熱電対/白金測温抵抗体マルチ ④ 電圧仕様なし:AC100-240V D :AC/DC24V ⑤ ケース色なし:ブラック W:ライトグレー 注. 機能的な...
- カタログ
...ーティング制御採用(ポテンショメータを接続すれば開度表示は可能) (形E5EK-P/E5EK-TP) 。 操作については、「サーマック K 操作編」をご覧ください。 「温度調節器(デジタル調節計) 共通の注意事項」 をご覧ください。 形式構成 ■形式基準形E5EK-□ □ □ □ □ □ - □ ― ― ― ― ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ― ⑦ ①定値/プログラ...
- カタログ
...If an inspection report is required, it can be ordered at the same time as the Digital Controller using the following model number. Inspection Report (Order Separately) Model Model Y92S-P5 Note: The Rubber Packing is provided with the Digital Controller. E5ER-...
- カタログ
... control. Inspection Results ■ Accessories (Order Separately) The Inspection Report can be ordered at the same time as the Digital Controller using the following model number. Terminal Cover (Sold Separately) Inspection Report (Sold Separately) Descriptions Inspection Report for E5ER Model E5ER-...
- カタログ
...: 5.5 VA (max.) 24 VAC/VDC: 3 VA/2 W (max.) E5GN-@-C Screwless clamp terminal block 100 to 240 VAC: 5.5 VA (max.) 24 VAC/VDC: 3 VA/2 W (max.) Sensor input Models with temperature inputs Thermocouple: K...
- カタログ
...cntl onof は続いて設定データがあることを意味します。 モードキーを押すごとに設定データが切替ります。 ( : 0 K熱電対−200∼1300℃ : ON/OFF制御 : 2 上限 : 20℃ (偏差を設定します。 ) : 100℃ 工場出荷の状態からの変更は、 目標値と警報値1の設定のみです。 その他は...
- カタログ
...注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 熱電対 温度センサ 白金測温抵抗体 K (CA) チャンネル数 ヒータ断線検出機能 なし 600 500 400 300 200 100 0 −100.0 F) 設定単位(℃/° 通信方式 あり 8 あり 200.0 0 0 0 0 200.0 0 0 −100.0 1...
- カタログ
...注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 熱電対 温度センサ 白金測温抵抗体 K (CA) チャンネル数 ヒータ断線検出機能 なし 4 あり なし 6 あり なし 8 あり 省配線タイプ 8 あり 600 500 400 300 200 100 0 −100.0 F) 設定単位(℃/°...
- カタログ
...ーション モジュール 電源 形式 標準価格 (¥) 形S82Jシリーズ 7,900∼ 形S82Kシリーズ 11,200∼ 18W以下熱電対 : K、J、R、S、T、E、B、N、L、U、W、PLⅡ 種別白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 入力インピーダンス熱電対 : 1MΩ以上白金測温抵抗体規定電流値 1mA 電圧出力 (短絡保護機...
- カタログ
...DC24V 定格電圧許容電圧変動範囲 定格電圧の85∼110% 消費電力 18W以下 アナログ入力 出力機器 種別 熱電対 : K、J、R、S、T、E、B、N、L、U、W、PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 入力インピーダンス 熱電対 : 1MΩ以上 白金測温抵抗体規定電流値 1mA 制御出力 電圧出力 (短...