全 5560 件が検索されました。(2761 - 2780件を表示)
- カタログ
...ネクタ端子台 ⑥サーボ中継ユニット接続ケーブル変換ユニット用 (FQM1⇔サーボ中継ユニット間) 接続ケーブル形XW2Z-□□□K ⑤サーボ中継ユニットコネクタ端子台自作ケーブル (注) 変換ユニット形XW2R-□40GD-T ⑦サーボ中継ユニット 接続ケーブル (サーボ中...
- カタログ
...[SCHB-076A] FZ3-UGI/UGIH カタログ C M Y K オムロンの自動車業界向けソリューション商品 Vol. 1 塗布剤途切れ検査専用ソフトウエア 形FZ3-UGI/UGIH 塗布状態を数値化し検査バラツキを削減複雑な経路でも高精度検出 複雑なカーブや斜め途切れも...
- カタログ
...[SCHB-070A] FZ3-UPVD カタログ C M Y K オムロンの太陽電池業界向けソリューション商品 Vol. 1 太陽電池セル欠陥検査専用ソフトウエア 形FZ3-UPVD 太陽電池セルの 欠け・割れを高精度に検出驚異の検出精度 角の割れも見逃さない輪郭上の欠けは...
- カタログ
... construction allows maintenance without disconnecting the wiring. • Power supply freely selectable within a range of 100 to 240 VAC; a DC-operated version is also available. • Control outputs of both contact type and transistor type simultaneously available. • Seven operating modes (N, F, C, R, ...
- カタログ
...信号方式制御出力表示方式 形H5AN-4D 形H5AN-4DM 埋込み取りつけ、左右密着取りつけ可限時動作、積算動作 N、F、C、R、K、P、Q(回転ディップスイッチにより切り替え) 電源リセット(-Mタイプを除く)、外部リセット、手動リセット、自動リセットねじ締...
- カタログ
... voltage (250 VAC, 30 VDC max.) Note: The maximum load current is 100 mA. Note: The maximum load current is 3 A (resistive load). H5CN-X@NM (with Memory Backup) Contact Output Load 1 connected in series with NO contact (between terminals I and ...
- カタログ
...H7AN-RT8M Note: Specify the power supply voltage when ordering. 2 H7AN Specifications Preset Counters Incrementing/Decrementing Counters Operating method Incrementing and decrementing (selectable with DIP switch) Mounting method Flush mounting Operation modes N, F, C, R, ...
- カタログ
...1段 2段 加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え) 埋込み取りつけ N、F、C、R、K、P、 Q(回転ディップスイッチによる切り換え) 接点入力信号電圧、トランジスタ入力信号電圧の「H」 「L」 による入力(電圧入力) 1段...
- カタログ
...入力モード * 加算・減算加減算 UP/DOWN A(指令入力) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 出力モード * N、F、C、R、 K、P、Q、A 復帰方式 外部リセット、手動リセット、自 動 リ セ ッ ト (C、R、 外部リセット、 P、Q の各動作に従ってか 手動リセットかる内部リセ...
- カタログ
...ット (最小信号幅1ms、20ms切替) 、手動リセット、自動リセット (Cモードの動作に従ってかかる内部リセット) N、F、C、K 接点出力タイプ:1c…………AC250V 3A 抵抗負荷 (cosφ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA (P水準、参考値) トランジスタ出力タイプ……NPNオープンコレクタDC30V max. 100mA ...
- カタログ
...プ) 出力モード *1 復帰方式 加減算 UP/DOWN A (指令入力) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) N、F N、F、C、R、K、P、Q、A K、D、L、H 外部リセット、手動リセット 外部リセット、手動リセット、自動リセット (C、R、P、Qの各動作に従ってかかる内部リセッ...
- カタログ
... (minimum pulse width: 0.05 ms) (selectable) (ON/OFF ratio 1:1) *Common setting for CP1 and CP2 Input mode Increment, decrement, increment/decrement (UP/DOWN A (command input), UP/DOWN B (individual inputs), or UP/DOWN C (quadrature inputs)) Output mode N, F, C, R, ...
- カタログ
...加算、減算、 加減算(UP/DOWN A (指令入力)、 UP/DOWN B (個別入力)、UP/DOWN C (位相差入力)) カウンタ 出力モード N、F、 C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L N、 F、 C、 R、K-1、P、Q、 A、K-2、D、 L、H ワンショット時間 0.01∼99.99s 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替) 、 手動リセ...
- カタログ
.../DOWN B (個別入力)、 UP/DOWN C (位相差入力)) N、F、C、R、 N、F、C、R、 N、F、C、R、 N、F、C、R、 N、 F、C、R、 N、 F、C、R、 K-1、P、 Q、 A K-1、P、Q、A、K-2、D、L K-1、P、Q、A K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H ...
- カタログ
... panel surface only and only when Y92S-29 Waterproof Packing is used. Input signals Counter Count, Reset Maximum counting speed 30 Hz or 10 kHz (switchable) (ON/OFF ratio 1:1) Input mode Increment, Decrement Output mode N, F, C, R, ...
- カタログ
...ルス幅16.7ms)、10kHz (最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1) 入力モード 加算、減算 カウンタ 出力モード N、F、 C、R、K-1、P、Q、A ワンショット時間 0.01∼99.99s 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替) 、 手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの...
- カタログ
...Timer Inputs EEPROM (non-volatile memory) (number of writes: 100,000 times) Maximum counting speed 30 Hz or 5 kHz (See note.) Counting range −999 to 9,999 Input modes Increment, decrement, individual, quadrature inputs Output modes N, F, C, or ...
- カタログ
...高計数速度 30Hz/5kHz * 計数範囲 −999∼9999 入力モード 加算入力、減算入力、個別入力、位相差入力 出力モード N、F、C、K 時間仕様 0.000s∼9.999s、0.00s∼99.99s、0.0s∼999.9s、 0s∼9999s 0min00s∼99min59s、0.0min∼999.9min、0h00min∼99h59min、0.0h∼999.9h、 0h∼9999h 表示モード 加算(UP)表示、 減算(DOWN)表示 出力モード A、B、D、 E、...
- カタログ
... 8 robots can be connected through EtherCAT j Automation software Sysmac Studio SYSMAC-SE2[ ][ ][ ] Additional Simulation license (SYSMACSE200D-64) can be added 1 3 IPC Application Controller AC1-152000 Bundling a 24 VDC connector 1 ...
- カタログ
...Vision tracking robot system Control by eAIB/eMotionBlox with IPC Application Controller (When using a vision system) Control by SmartController EX (When using a vision system) E-Stop, Safety Gate Front Panel a a d h Front Panel ...