全 5560 件が検索されました。(2741 - 2760件を表示)

  • カタログ

    ... PLCs I/O Memory Area, contributing to greater reductions in the time required for communications program development. ● For example, set 10 Units in 10 minutes. ● Batch download using the personal computer. ● Debugging is easy using the personal computer. Trigger ASC DM000 ...

  • カタログ

    ...ソコンによる一括ダウンロード ●パソコンによる楽々デバッグ トリガ ASC ← SPデータをASCIIコードに変換 DM000 K Sd トリガ FSC C S Sf ← FSCを計算 TDX S C N ← コマンド送信 RXD D C N ← レスポンス受信 CMP De #3030 ← 終了コード確認 送信レディフラグ トリガ PLC...

  • カタログ

    ...Operation Manual (Cat. No. H113). 2 E5ZN Specifications ■ Ratings Power supply voltage 24 VDC Allowable voltage range 85% to 110% of the rated power supply voltage Power consumption Approx. 3 W Sensor input Thermocouple: ...

  • カタログ

    ...E5ZN 定格/性能 ■定格電源電圧 DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の85∼110% 消費電力 約3W センサ入力 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ): 10∼70℃、60∼120℃、115∼165℃、140∼260℃ 電圧入力 : 0∼50mV 白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 電圧出力(SSR駆動用) 出力電圧...

  • カタログ

    ...parameters. Keep pressing the MODE Key until the system switches to the intended parameter. M M M Set values in each display can be changed by pressing the U and D Keys. Typical Example 1 0 K thermocouple −200 to 1300°C Input type: Set point: 100°C Control method: ON/OFF control E5ZN unit number: 3 Alarm type: Channel number: 1 2 upper limit Alarm value 1: 20°C (Set the deviation in Setup Procedure Power ON Power ON Operation Level Process value/ set point Set the unit number and channel by pressing the UNIT and CH Keys. Set ...

  • カタログ

    ...ードキーを押し続けます。 各画面の数値データ、 選択肢はU Dにて変更できます。 ●代表的使用例1 入力種別:0 K 熱電対 −200∼1300℃ 制御方式:ON/OFF制御警報種別:2 上限警報値1:20℃(偏差を設定します) 〈取りはずし方法〉 ① 本体端面のフックを押しなが...

  • カタログ

    ...E6L-S1Mの変形、ひずみの発生を防ぎ、 検出可能範囲に入るようにしてください。 なお、SUS304の熱膨張係数は約17.3×10−6 (1/K) です。 ●配線時配線は電源OFFの状態で行ってください。 電源ONの場合、 出力線が電源に触れると、出力回路が破損することがあ...

  • カタログ

    ...AUT ECO 内容ディスプレイアベレージバーオートエコ 単位−キロパスカル Width(幅) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z モードについて形E8F2は計測値表示以外にも、さまざまな機能があります。 その機能は大別して4つ...

  • カタログ

    ...G6A ★ 2a G2R ★ G2RL 接点構成 1a1b ★ ラッチングタイプあり G2RL G6B G2RG G2RG-X G4W G6C ★ G6B G2R ★ 1c G5V-1 G5RL-U/K ★ G6B ★ 1a G6RN G8K G2R ★ G5NB-E G5NB-EL G5NB G6B G5Q G2RL G6B G6RN G5CA G6RN-E G5Q-EL/ EL2/EL3 G6C ★ G2RL G6RN-E G6D G6DN G5Q ★ 接点電流の最大値 1A 2A 3A 5A 7A 8A 10A 注 1.DC定格・b接点のバリエーションは接点電流の...

  • カタログ

    ...書がご必要な場合は、ご発注時に右記の形式と本体の形式のセットでご注文ください。 形式 標準価格 (¥) 形ES100-K 2,000 ■オプション(別売) ●制御出力ユニットオン・オフ 種類 リレー 形式 形E53-R 標準価格(¥) ◎500 SSR * 形E53-S ◎1,760 インフォメーション −10 ●...

  • カタログ

    ...、Y、Z方向 各2h 耐衝撃性(耐久) 300m/s2 X、Y、Z方向に各3回 本体材質 ABS樹脂 保護構造 IP65 質量 約55g *1. K熱電対特性に対しておよび放射率0.9の場合において *2. 測定対象の任意の基準温度からの温度変化例:50℃を基準温度として補正した...

  • カタログ

    ... horizontal adjustment of ±22.5º. Top/bottom adjustable bracket (for user-made mounting part) (sold separately) Standard adjustable bracket (sold separately) This bracket provides vertical as well as horizontal adjustment of ±15º. ±15° The wall mounting bracket ...

  • カタログ

    ... specified by International Standard ISO 13855 (European standard EN 999) (Reference) In case of perpendicular approach of a human body to F3SR-B’s detection zone Safety distance (S) While working, a person is inside the sensor’s detection zone. Hazard S = ...

  • カタログ

    ...直に侵入する場合安全距離S 危険源 作業中に人体がセンサの検出エリア内にある S=K×T+C・・・ (1)式・S:安全距離・K:検出エリアへの侵入速度・T:機械と形F3SR-Bの合計応答時間・C:形F3SR-Bの最小検出物体直径から計算される追加距離 お問い合...

  • カタログ

    ...BLUE 21.9 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37.2 19 H 430 450×25 480×31 18 I 460 Polarization Plate − LED Characteristics 3.5 48×18 Diffusion Plate High-brightness Models FL Series BLUE WHITE FLV-BR11222W Options Weight (g) Standard Models FLV Series Dimensions Controller * Power Lighting Outside consumption Height Area Dimension Drawing FLV-...

  • カタログ

    ....9 Options 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37.2 19 H 430 450×25 480×31 18 I 460 Height Drawing (mm) FLVTCC@ FLVATC@ 3Z4S-LT IDGB@ Weight (g) Diffusion Plate Polarization Plate --- LED Characteristics 3.5 Controller * Outside Dimension (mm) High-brightness Models FL Series BLUE WHITE FLV-BR11222W Dimensions Lighting Area Dimension (...

  • カタログ

    ....9 Options 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37.2 19 H 430 450×25 480×31 18 I 460 Height Drawing (mm) FLVTCC@ FLVATC@ 3Z4S-LT IDGB@ Weight (g) Diffusion Plate Polarization Plate --- LED Characteristics 3.5 Controller * Outside Dimension (mm) High-brightness Models FL Series BLUE WHITE FLV-BR11222W Dimensions Lighting Area Dimension (...

  • カタログ

    ... 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格(¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37.2 19 H 430 450×25 480×31 18 I 460 照明の LED の特性について 青 ◎形FLV-BR21230W 外形寸法外形高さ...

  • カタログ

    ... 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格 (¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 19 H 430 18 I 460 350×33.2 380×37.2 450×25 480×31 照明の LED の特性について 青 ◎形FLV-BR21230W 外形寸法外形高さ...

  • カタログ

    ... 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格 (¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 19 H 430 18 I 460 350×33.2 380×37.2 450×25 480×31 照明の LED の特性について 照明色 シリーズ FL 高輝度モ...