全 5560 件が検索されました。(2661 - 2680件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...サーマックR デジタル調節計 E5AR-PRQ43DF-FLK 2021年3月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 デジタル調節計 ES100X-RRPWFB-K 2005年3月 生産終了 生産終了案内 ES100-K お問い合わせ デジタル調節計 ES100X-RRPWFB 2007年3月 推奨代替品は生産終了 関連情報...
- 商品情報
... ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/マイクロスイッチ A A-20GD-B 対応済み スイッチ/マイクロスイッチ A A-20GD-B7-K 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要...
- 商品情報
... ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/マイクロスイッチ A A-20GQ21-B 対応済み スイッチ/マイクロスイッチ A A-20GQ21-B7-K 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要...
- カタログ
...ョン RS-422/485通信ユニット形3G3JV-PSI485J ファンユニット形3G3IV-PFAN2□ DINレールユニット形3G3IV-PEZZ08122□ レーザマーカ用語解説 k. 源遮断後 ず取扱説明書 Re ad 1分をお m W ai t an ua l be 以内はフロン 読み下さい。 トカ fo 1 di sc on m in ut e fo re in st al lin バー...
- カタログ
...-140 RATOR IP20 OMRON Corporation SYSDR 3G3MV IVE IN FREQUE RUN VERTER ALARM 200V 3P HASE NPIT31 297-40 4-1 WARNIN G 0.1kW MADE IN JAPAN - Ris Read k of elec m Wait 1 anual before tric shoc k. discon minute for ca installing. ne To co cting powe pacitor disc nform harge r supp to to grou after requirely. nd the men supply neutra ts, make su l for 0V cla re Lisez - R' isque 40 m elec de dechss. Atte anuel av AVERTIS SMEN T trique. ant ndez arge juscequ ' 1 minute d'installe ' r....
- カタログ
...でまたはキーを押す または キーで設定値を変更する ⑦ 新しい設定値が表示される 1k0k0. ③ A‐‐‐と表示される ak-k-k- キーで確定するキーを押す ⑧ 設定終了 (A004に戻る) ④ A001(または前回最後に設定したコードNo.)が表示される ak0k0k1 ak0k0k4 ・運転する場合は、モニ...
- カタログ
...でまたはキーを押す または キーで設定値を変更する ⑦ 新しい設定値が表示される 1k0k0. ③ A‐‐‐と表示される ak-k-k- キーで確定するキーを押す ⑧ 設定終了 (A004に戻る) ④ A001(または前回最後に設定したコードNo.)が表示される ak0k0k1 ak0k0k4 ・運転する場合は、モニ...
- カタログ
...E F C A B H C B A D 形式 A F E D G B C D E F G L G H J K L φ4.5mm M4 − 形3G3AX-NFO01 140 125 110 156 70 95 50 半径:2.25mm 長さ:6mm 形3G3AX-NFO02 160 145 130 176 80 110 70 半径:2.75mm 長さ:7mm φ5.5mm M4 − 形3G3AX-NFO03 112 80 154 160 145 130 120 − φ6.5mm M4 − 形3G3AX-NFO04 162 100 210 200 180 160 150 − φ6.5mm M5 M5 お問い合...
- カタログ
...' aux d'ele sont dech ctric ' exig re est ' a la mas ences arge' ite, , s'ass s. se pour urer que~ la serie ' 険- harg MADE IN JAPAN - Ris Read k of elec manual Wait 1 tric sho before minute insta ck. disconne for capa lling. citor To conf cting pow er supp discharge to grou orm to after requ ly. nd the supply irements, mak neutral for 400Ve sure Lisez - Risq ue de class. manuel ' elec dec Atten IP20 OMRON Corporation INVERTE INVERTER 3G3MV A2001 INPUT: AC3PH 200 230V 50/60Hz 1.1A OUTPUT: AC3PH 0 230V ...
- カタログ
...3G3AX-NFI48 形3G3AX-NFI49/形3G3AX-NFI4A 6-N インバータ側 2-L L3 L2 L1 G W J2 2-M L1' L2' L3' 電源側 P F E IN K D C B A J H 寸法(mm) 形式 A B C D E F G H J J2 K L M N P W 形3G3AX-NFI27 217 200 185 170 120 90 44 115 85 82 20 R2.75 長さ7 φ5.5 M6 M4 17 形3G3AX-NFI28 254 230 215 200 150 120 57 115 80...
- カタログ
...オムロン株式会社 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) オムロン株式会社 形式 標準価格(¥) 0.3m ◎形XS5W-T421-AMD-K 5,490 0.5m ◎形XS5W-T421-BMD-K 5,600 1m ◎形XS5W-T421-CMD-K 5,900 2m ◎形XS5W-T421-DMD-K 6,480 5m ◎形XS5W-T421-GMD-...
- カタログ
...4.9° × 6.6° 76 42.0 100 F3.5 Close 4.0° × 5.3° 79 43.9 J 6 56.8° × 71.5° M40.5 P0.5 145 57.5 K 8 44.9° × 57.6° M35.5 P0.5 125 52.5 3Z4S-LE SV-1214H L 12 30.2° × 39.6° 3Z4S-LE SV-1614H M 16 3Z4S-LE SV-2514H N 25 15.0° × 20.0° 150 3Z4S-LE SV-3514H O 35 10.8° × 14.3° 200 3Z4S-LE SV-5014H P 50 7.5° × 10.0°...
- カタログ
...タ) を使用します。 ●三相3線式6回路計測 ●三相4線式4回路計測 電源側 R S T EnergyDokユニット P11 R(R) K クランプCT 1lr K シールド 1lt FG K 2lr K シールド 2lt FG K 3lr K シールド 3lt FG K 4lr K シールド 4lt FG ...
- カタログ
... a resistor of 6.8 kΩ) Approx. 0.12 mA AC max. Approx. 1 mA AC max. Approx. 10 kΩ to approx. 40 kΩ (see note 3) 0 to approx. 1.3 kΩ Approx. 100 k to ∞Ω Approx. 4 k to ∞ Ω Approx. 15 k to ∞Ω 50 m max. 1 km max. Controlling materials and operating conditions For control of ordi- For control of ordinary purified water nary purified water or sewage water or sewage where operating ambient temperature is high. Supply voltage 24, 100, 110, 120, 200, 220, 230 or 240 VAC; 50/60 Hz Operating ...
- カタログ
... Applications of Water Level Controllers Infrastructure water level control or detection (buildings, storage ponds, rivers, etc.) Reference Data: Specific Resistances of Various Liquids Type Temper Concent Specific ature ration resistance (℃) (%) (Ω・cm) Beer (company A) Port wine (company ...
- カタログ
...件による選定 商品選定 〈付表3〉各種液体の固有抵抗温度濃度… 固有抵抗 (℃) (%) (Ω・cm) 種類ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硝酸銀 AgNO3 18 5.0 60.0 水酸化バリウム Ba(OH)2 18 塩化カルシ...
- カタログ
...5.0 30.0 36.2 10.8 27.1 52.4 22.5 温度 (℃) 濃度 (%) 固有抵抗 (Ω・cm) ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硫酸銅 CuSO4 18 硫酸第1鉄 FeSO4 18 硝酸銀 AgNO3 18 5.0 60.0 1.25 2.5 5.0 20.0 35.0 1.0 20.0...
- カタログ
...にした場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」 (次ページ)をご覧ください。 ① ② 形A 22 K - 2ML - 11 ①ノッチ数・復帰方式記号 2ML 2M 2AL 3ML 3M 3MC 3AC ノッチ数 復帰方式 2ノッチ 手動自動 3ノッチ 手動自動 ②接点構成キーを外す位置...
- カタログ
...ブル ・2ループの加熱・冷却制御が可能(PID制御機能またはON/OFF 制御) ・温度センサは直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、 B、N、L、U)または白金測温抵抗体(Jpt100、Pt100) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能(冷却側はすべてオープンコレクタ出力) ・...
- カタログ
... Expansion Racks) CJ1G-CPU45PGTC CJ1G-CPU44P 30 Ksteps CJ1G-CPU43P 960 points (Up to 2 20 Ksteps Expansion Racks) 10 Ksteps CJ1G-CPU42P Loop Controller Data memory capacity Programming software Number of function blocks 128 ...