全 5560 件が検索されました。(2801 - 2820件を表示)

  • カタログ

    ...ア www.fa.omron.co.jp 3 K3FL-WN@ 端子接続図三相3線式 単相2線式 形K3FL-WN1 電源側 1 2 3 ヒューズ U PT u K ヒューズ V V ヒューズ v v U u 14 7 + P2 15 8 − 16 11 + 1S k k CT L P1 P3 K L 形K3FL-WN2 電源側 1 2 ヒューズ U PT u パルス出力 12 − ヒューズ ...

  • カタログ

    ....omron.co.jp 3 K3FL-WT@/WP@ 端子接続図三相3線式 単相2線式 形K3FL-W□1 電源側 1 2 3 PT ヒューズ U u K ヒューズ V V ヒューズ v v U u P2 1S k k 1L CT L P1 P3 K L 形K3FL-W□2 電源側 1 2 14 15 16 7 8 + パルス出力 11 + 2 3S 5 3L 6 9 U PT ...

  • カタログ

    ...デバイスネット(CompoBus/D) 用多連ベース BO4:出力用、4台用デバイスネット(CompoBus/D) 用多連ベース電源電圧 ●交流電源 K :AC85∼132V ※16台用 :480 8台用 :300 4台用 :210 125 ・コンパクト変換器のアナログ信号をデバイスネット (CompoBus/D)と入出力するための多連ベース。 ・...

  • カタログ

    ...の場合は別途、1葉につき1,000円にて申し受けます。 標準仕様以外の価格については別途お問い合わせください。 K 3 F S シリーズ 211 K3FSシリーズ (ワイヤ シスバス) 用変換器の共通仕様 SYSM A C リモート /O ■通信仕様通信方式同期方式伝送...

  • カタログ

    ...[-] K3NC データシート K3NC 形 デジタル加減算パネルメータパルス入力 K 3 G N 50KHzの高速加減算パルス計測、加減算パルスメータ K 3 N X K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A J K 3 T E K 3 T F ...

  • カタログ

    ...[-] K3NH データシート 温度・プロセス入力 K 3 G N K 3 N X K3NH 形 デジタル温度/プロセスメータ 14種類の温度センサ、および直流電圧・電流入力も1機種で対応の温度/プロセスメータ K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A...

  • カタログ

    ...[-] K3NP データシート 形 K3NP デジタルタイムインターバルメータパルス入力 K 3 G N K 3 N X 2点間の通過速度や時間、 周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。 K 3 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 M A J ...

  • カタログ

    ...[-] K3NV データシート K3NV 形ロードセル入力 K 3 G N K 3 N X デジタルロードセルメータ ロードセル信号入力に対応したローコストなロードセルメータ。 K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A J ...

  • カタログ

    ...250 V ±19.99 V 10 mV 10 MΩ ±0.1%rdg ±1 digit ±250 V ±199.9 V 100 mV 10 MΩ ±0.1%rdg ±1 digit ±350 V ±199.9 µA 100 nA 1 kΩ ±0.1%rdg ±1 digit ±10 mA ±1.999 mA 1 µA 100 Ω ±0.1%rdg ±1 digit ±50 mA ±19.99 mA 10 µA 10 Ω ±0.1%rdg ±1 digit ±150 mA ±199.9 mA 100 µA 1Ω ±0.1%rdg ±1 digit ±500 mA ±1.999 mA 1 mA 0.1 Ω ±0.3%rdg ±1 digit ±3 A Note: The above ...

  • カタログ

    ...単位シールシートから最適なものを選択し、単位名称部に貼りつけてご使用ください。 A mA μA V mV kV W kW ℃ % k N Pa ° F mmH2o rpm m/min cm/min Ω ※計量器、計器に使用する場合には計量法上の法定計量単位をご使用ください。 正しくお使いください ●共...

  • カタログ

    ...単位シールシートから最適なものを選択し、単位名称部に貼りつけてご使用ください。 A mA μA V mV kV W kW ℃ % k N Pa ° F mmH2o rpm m/min cm/min Ω ※計量器、計器に使用する場合には計量法上の法定計量単位をご使用ください。 正しくお使いください ●共...

  • カタログ

    ...されません。 薬品の配送システム 需要家 1 薬品タンク 残量下限警報レベルメータ コントローラ形E7M 形E7M-K 形K5L レベルメータ コントローラ形E7M 形E7M-K 形K5L 薬品会社 需要家 2 薬品タンク 配送 需要家 N 薬品タンク レベルメータ コント...

  • カタログ

    ...温体形E52-THE5A 50−150℃ 1M 19.5 54.5 .5 22 □52 SUS304 t0.25 単芯シールドコード 4m φ22 58 15.5 35° 白コード (K) リード線 * カラーコード φ4 15 50 * 極性の区別はありません。 1,030 50 10 5.5 黒コード (L) (シールド) お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料が...

  • カタログ

    ...30 mm 42 mm 68 mm 82 mm 156 mm 52 mm 77 mm 112 mm Rated voltage 600 VAC max., 50/60 Hz, single-phase/three-phase Output terminal polarity None (The ZCT’s output terminals k and l can be connected to either input terminals 3 or 4 of the Relay.) (See note.) Insulation resistance 100 MΩ min. (between charged metal parts and ground) Dielectric strength 2,200 VAC, 50/60 Hz for 1 min (between charged metal parts and ground) Ambient operating temperature −10 to 60 °C (with no icing) Weight Approx. 90 g Approx. 130 g...

  • カタログ

    ...貫通穴径 φ21 φ30 φ42 φ68 φ82 φ156 定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相 出力端子の極性 なし(変流器出力端子k、lは本体入力端子3、4のどちらに接続してもさしつかえありません) * 絶縁抵抗 100MΩ以上 (充電金属部とアース間) 耐電圧 AC2,200V 50/60Hz 1min(充電金属部...

  • カタログ

    ...計測適用回路を設定するだけで簡単にIor測定ができます。 適用回路(三相3線、接地線の場合) R S 負荷 T k 9 10 11 12 13 l 16 17 負荷 U V W 1 2 B種接地 3 4 ZCT1 ZCT2 5 6 7 8 k l *.上記回路は、三相3線での接続例となります。 絶縁劣化傾向の...

  • カタログ

    ...抗耐電圧使用周囲温度使用周囲湿度質量 屋内分割形形K6ER-CN22 2A φ22 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相あり(変流器出力端子kは5番7番、Iは6番8番に接続してください。 ) リード線 l=150、付属ケーブル 3,000mm 100MΩ以上(コア−出力リード線間) AC1,000V 50/60Hz 1min(コア−...

  • カタログ

    ...圧 AC100∼240V 50/60Hz AC24V 50/60Hz/DC24V 定格電圧の85∼110% 許容電圧変動範囲 5VA以下 消費電力センサ入力 形K8AB-TH11S 熱電対 : K、J、T、E 白金測温抵抗体 : Pt100 形K8AB-TH12S 熱電対 : K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 2W以下(DC24V)、4VA以下(AC24V) 1cリレー×1(AC250V 3A 抵抗負荷) 出力リレー外部入力 (ラッチリ...

  • カタログ

    ...り、正常に動作しません。 形K8AB-AS3-JではI1端子は使用しません。 また、専用CT 形K8AC-CT200Lをご使用いただき、形K8AC-CT200Lの端子kおよび端子 l に配制御電源電圧線ください。 (端子ktおよび端子ltは使用しません。 ) 形K8AB-AS3-J A1 A2 2. 電源 A1-A2端子に電源...

  • カタログ

    ... progress, it may cause unintended operations in the processing value display. Be careful not to allow this to happen. Settings Data Notation The letters of the alphabet in settings data are displayed as shown below. a b c d e f g h i j ...