全 5560 件が検索されました。(2821 - 2840件を表示)
- カタログ
...ータの記号および設定内容のうち、アルファベットについては次のように表記しています。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x y z A B C D E F G H お問い合わせ 0120-919-066 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z...
- カタログ
...OK OK KE1-ZCT8E (ZCT Expansion) OK No KE1-DRT-FLK (DeviceNet Communications) OK OK Note: Refer to the KM1 Product Catalog (Cat. No. N170) for details on the KM1. Model Number Structure Model Number Legend ...
- カタログ
...× ○ ○ 注. 形KM1の詳細については、形KM1 単品カタログ(KANC-005) を参照してください。 形式構成形式基準 形 K E 1 - □□□ □ □ - □□□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①基本形式 ④入力回路数 記号 KE シリーズ計測監視機器 記号なし 1 8 ②基本形式記号 1 シリーズシリーズNo. ⑤出力形態記号なし ③ユニット種...
- カタログ
...合 AC240V以上で使用される場合 電源側 電源側 N 3(単相3線式) S T(三相3線式) 2 3 1 2(単相2線式) K K L L 6 7 8 9 6 K 10 7 8 9 10 入力電圧が240Vを超える場合は、計器用変圧器 (VT:Voltage Transformer)を接続してください。 なお、変圧器の容量は10VA以上の...
- カタログ
...-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 8 KM1 ●配線図例 1系統を計測する場合・単相2線 ・単相3線 系統1 電源側 (K) LN 11 23 12 9 24 21 10 1-P1 1-P2 22 系統1 電源側 (K) R NT 11 12 23 24 9 10 21 22 KM1-PMU2A-FLK KM1-PMU2A-FLK CT4 入力 CT4 入力 7 8 19 20 トランジスタ出力 (OUT1 ∼ OUT3) 5...
- カタログ
...用の場合〉 電源側 1 N 3(単相 3 線) 1 2 3(三相 3 線) 電源側 1 CT INPUT 1S 3S 1S 3S 8 9 K k 7 8 9 11 12 L l 11 12 k 7 L l 10 1L 10 3L K k L l 1L 3L k l L 二次側 5A 定格出力用変流器 L K INPUT 2 P1 K 専用 CT ...
- カタログ
...外部接続例 CT INPUT OUTPUT 1S 3S + 7 8 9 ●形KM20-A1□/-A2□ 三相3線式の接続負荷側 10 11 1L − 3L OUTPUT K 1S 3S + 7 8 9 10 11 12 NC 5 6 1 2 3 P1 P2 P3 3S 7 8 9 10 11 12 3L − 1L 3L − 3S + 7 8 9 10 11 12 1L 形KM20-A1□/A2□ L 1S 1S 出力信号 ...
- カタログ
... INPUT OUTPUT 1S 3S + 7 8 9 10 11 12 1L 3L − POWER ■ Connections Examples Three-phase, Three-wire System Load Load KM20-A11/A12 L OUTPUT K L 1S 3S + 7 8 9 10 11 12 1L 3L Single-phase, Two-wire System KM20-A11/A12 L Output signal ...
- カタログ
...ル取り付けタり付けタイ付けタイイプ)) イプ) 4 積算電力パルス出力 電力データセンシング機器 KM-N2-FLK K M-N2-FLK K システム構成例 三相 4 線 * *KM-N2-FLKのみ 汎用CT対応 主要国際規格に対応 豊富な上位通信方式 PLC 独自システム データ収集...
- カタログ
... Terminal Arrangements and Functions Terminal Arrangement Note: The circled numbers are the connector pin numbers (NRT-@). ±1. Display Unit Decimal/Hexadecimal Display Unit (Single Color) M7E-01B@@2 Models with Zero Suppression M7E-01D@@2/M7E-01H@@2 Power (+) V ...
- カタログ
...用上の注意 (web版) 」をご参照ください。 記号 A 表示内容 無表示 B C D E F G H J JC1 K V Z1 ZK1 ZK3 ZK4 文字寸法 (mm) 縦 ― 7.8 11.0 9.7 10.5 13.8 7.5 7.5 7.5 12.5 9.2 10.5 9.0 11.5 10.0 11.5 横 ― 10.0 10.0 5.0 5.0 10.0 10.5 10.0 8.5 12.0 9.5 11.0 9....
- カタログ
...単位文字が作成可能です。 作成手順については、下記を参照ください。 記号 A B C F G H J JCI K 表示内容 無表示 sec min kg mm cm m m/min ° V Z1 ZK3 ZK4 c rpm % 文字寸法 (mm) 縦 ― 10.5 14.0 18.0 10.5 10.5 10.5 18.6 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 横 ― 18.0 13.0 13.0 17.5...
- カタログ
...H H H H H H H H H H H H H H H H H H Input signals N M L Output display condition K E F B A DP BI RBI RBO H H H H L L H H H H H H 0 0 H H L H * H 0. 0. H L H H * H 1 1 L H H H * H 2 2 H L L H H * H 3 3 H L H H H H * H 4 4 H H L H L H H * H 5 5 H H L...
- カタログ
... incorporates a surface-lighting LED. • The following face plates are available. • Custom face plates can be made. Refer to the following for the procedure. Symbol Display contents A B C F G H J JC1 K V Z1 Blank display Character Dimensions (Unit: mm) Height - 10.5 14.0 18.0 10.5 10.5 10.5 18.6 14.0 14.0 14.0 Width - 18.0 13.0 13.0 17.5 16.0 10.8 17.2 14.0 15.0 14.0 Example of Dimensions B Height 10.5 Width 18.0 6 M7E Safety ...
- カタログ
...Operation ■ Input Codes Numeric Display Positive Logic Static Input (M7F-@P@@@) Input signal 103 digit 102 digit Display condition 101 digit 100 digit Terminal no. R Q P O N M L K H G F E D C B A Terminal symbol D4 C4 B4 A4 D3 C3 B3 A3 D2 C2 B2 A2 D1 C1 B1 A1 L L L L L L L L L L L L L L L L 0 0 0 0 L L L H L L L H L L L H L L L H 1 1 1 1 L...
- カタログ
...: 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, or 10 m Mirrors F39-MLG@ 8-7 dia. 145 102 52 Model 4-1/4 inch screws × 63 32 L 24 70 61 (contact mounting) K M 30.5 Cylindrical mounting rod (42 dia. ±1) (accessory). 13 Resource Module MS4800-RM6 L (mm) M (mm) ...
- カタログ
...) 標準長さ (0.3、0.5、1、 2、 3、 5、10m) 反射ミラー形F39-MLG□ 145 102 8-φ7 52 32 L 24 70 61(密着時) K M 30.5 円柱 (φ42±1)取りつけ金具 (付属品) 13 ミューティングモジュール形MS4800-RM6 L(mm) M(mm) ...
- カタログ
...-700-3400 TEL. 052-222-2277 TEL. 06-6352-3300 TEL. 042-700-3400 FAX. 042-700-3401 FAX. 052-222-2278 FAX. 06-6352-2550 FAX. 042-700-3401 19 C M Y K 関連商品 ダイレクトマーキング対応の 2次元コードリーダ レーザマーカ レンズ、照明一体型のコンパクトタイプ シリーズカタログ 2次元コードリ...
- カタログ
... mediu m torqu applicat e ions • Can r eplace a flux vect drive in or or ser suitable vo systems One par am • auto-tu eter Just by enterin ning g the k motor W rati th ng of th e MX2V1 give e s you sm fe oper ooth ation and sa 2 M AC H I N E CO N T R OL • Confo Safety ins id e rms to sa fety norm ISO 1384 Cat. 3 pe rformanc 9-1 e level PL • 2 Safe d ty inputs • Extern al device monitori ng (EDM) Drive Program...
- カタログ
...M4 (15) 73 形3G3AX-NFI27 6-N インバータ側 2-L L3 L2 L1 G W J2 2-M L1' L2' L3' 電源側 P F E IN K D C B A 形式形3G3AX-NFI27 24 J H 寸法(mm) A B C D E F G H J J2 K L M N P W 217 200 185 170 120 90 44 115 85 82 20 R2.75 長さ7 φ5.5 M6 M4 17 ご購入 当社販売店 または オム...