全 1482 件が検索されました。(241 - 260件を表示)

  • カタログ

    ...PWR : 緑 RY : 黄 OVER/UNDER : 赤 出力形態 1c接点出力 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 出力接点定格 定格負荷抵抗負荷 AC250V 5A DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA、150W 最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値) 機械的...

  • カタログ

    ... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...マル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 0.1秒以下 1秒±0.5秒 LED表示 PWR : 緑 RY : 黄 UNDER : 赤 出力形態 1c接点出力 出力接点定格 定格負荷抵...

  • カタログ

    ... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...負 パルス幅1μs/100ns 0.1秒以下 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 1秒±0.5秒 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 自動復帰過・不足電圧 0.1∼30秒 動作時間の 不平衡整定範囲逆相 (T) 欠相電源投入時ロック時間 (LOCK)...

  • カタログ

    ... X, Y, and Z directions Transistor output ratings Rated voltage: 24 VDC (maximum voltage: 26.4 VDC) Maximum current: 50 mA DC Vibration resistance Ambient operating temperature −20 to 60°C (with no condensation or icing) Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...上電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 トランジスタ出力定格使用周囲温度 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA −20∼+60℃(ただし、結露ま...

  • カタログ

    ... power supply terminal common/normal mode 24 VDC: 480 V power supply terminal common Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AW□TDは対象外です。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa....

  • カタログ

    ...% to 85% RH (with no condensation) Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Storage humidity 25% to 85% RH (with no condensation) Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *1. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表) *2. 形K8DT-LS1TDは対象外です。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 ...

  • カタログ

    ...-wave noise of 1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度 25∼85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 高度 2,000m以下 保護構造 端子部 IP20 適合線種 より線/単線/フェルール端子 適合断面積 0.25∼1.5mm2(AWG24∼16) 電線挿入力 8N以...

  • カタログ

    ...Indicators Power (PWR): Green, Output (OUT): Yellow, OVER: Red, UNDR: Red Impulse withstand voltage 6 kV (between live terminals and exposed, noncharged metal parts) Output form Relay Output: SPDT contact Transistor Output: 1 Vibration resistance Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...タイプ:1c接点トランジスタ出力タイプ:1点 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 リレー出力接点定格 定格負荷: AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷) AC250V 1A(誘導負荷) DC48V 0.2A (誘導負荷) 最小適用負...

  • カタログ

    ... resistance Power ON lock time (LOCK) Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions 1 s/5 s (switched by using the DIP switch) Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...ルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 復帰方式 自動復帰過・不足電圧 動作時間の 不平衡整定範囲逆相欠相 2 形K8DT-PZ1□N:3φ-AC200、220、230、240V 形...

  • カタログ

    ... V power supply terminal common/ normal mode 24 VDC: 480 V power supply terminal common Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • カタログ

    ...) 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度 25∼85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 高度 2,000m以下 保護構造 端子部 IP20 適合線種 より線/単線/フェルール端子 適合断面積 0.25∼1.5mm2(AWG24∼16) 電線挿入力 8N以...

  • カタログ

    ... (maximum voltage: 26.4 VDC) Maximum current: 50 mA DC Ambient operating temperature −20 to 60°C (with no condensation or icing) Storage temperature −25 to 65°C (with no condensation or icing) Shock resistance Ambient operating humidity 100 m/...