全 31668 件が検索されました。(221 - 240件を表示)

  • カタログ

    ...CSA C22.2 No.274 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない *1. 形式ごとの最新の適合規格は、当社ホームページ(www.fa.omron.co.jp. または、www.ia.omron.com)、または、当社営業担当者に確認して...

  • カタログ

    ...-5-1 CSA standards CSA C22.2 No. 274 Korean Radio Regulations (KC) Compliant Australian EMC Labelling Requirements (RCM) Compliant SEMI standards Can conform to the standard for momentary power interruptions (for no-load operation). Ship standards (NK/...

  • カタログ

    ...電波法(KC) 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない *以下の形式の適合規格はEN61000-6-7です。 対象形式:形R88D-1SN55□-ECT、形R88D-1SN75□-ECT、形R88D-1SN150□-ECT 注. 上記項目は、単独での評価試験によるも...

  • カタログ

    ...-5-1 CSA standards CSA C22.2 No. 274 Korean Radio Regulations (KC) Compliant Australian EMC Labeling Requirements (RCM) Compliant SEMI standards Can conform to the standard for momentary power interruptions (for no-load operation). Ship standards (NK/...

  • カタログ

    ...電波法(KC) 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない 注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。 複合された条件ではこの限りではありません。 2. サーボドライバ...

  • カタログ

    ...ッチ R自動 212 1 2 NC NO NC ○ 011 2 0 ー NO NO ○ B 左右両方に自動復帰 3ノッチ LR自動 012 1 1 ー NO NC ○ A30N セレクタスイッチ A30N キー形セレクタスイッチ 赤 NB 単品︵共用︶ 照光 緑 ー 黒 TR R 赤 赤 TG G 緑 緑 黄 黄 白 白青 TY Y TW W TA A 青 TO O 橙 橙 TW Y...

  • カタログ

    ... IEC60068-2-27. 147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units) Life 5 years at 25°C Weight Approx. 10 g Model CJ1W-BAT01 Applicable Standards Conforms to cULus, NK, LR and EC Directives. * Includes wight of end covers and battery. 3 CJ2H-CPU6@-EIP Performance Specifications CJ2H- Items CPU64-EIP User Memory 50K steps I/O Bits 2,560 bits Processing Speed CPU65-EIP 100K steps CPU66-EIP 150K steps CPU67-EIP 250K steps CPU68-EIP 400K steps Overhead Processing Time Normal Mode: 200 μs (If tag data ...

  • カタログ

    ...、Y、Z各方向3回 (リレー出力ユニットは100m/s2) 寿命 5年 25℃ 質量 約10g 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格 cULus、NK、LR、EC指令対応 *エンドカバーとバッテリの質量を含みます。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 3 CJ2H-CPU6@-EIP 性能仕様 CJ2H...

  • カタログ

    ... IEC60068-2-27. 147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units) Life 5 years at 25°C Weight Approx. 10 g Model CJ1W-BAT01 Applicable Standards Conforms to cULus, NK, LR and EC Directives. * Includes wight of end covers and battery. 3 CJ2H-CPU6@ Performance Specifications CJ2H- Items CPU64 User Memory 50K steps I/O Bits 100K steps CPU66 150K steps CPU67 250K steps CPU68 400K steps 2,560 bits Overhead Processing Time Normal Mode: 100 μs Execution Time Basic Instructions: 0.016 μs min.; Special Instructions: 0.048 ...

  • カタログ

    ...、Y、Z各方向3回 (リレー出力ユニットは100m/s2) 寿命 5年 25℃ 質量 約10g 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格 cULus、NK、LR、EC指令対応 *エンドカバーとバッテリの質量を含みます。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp...

  • カタログ

    .../s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units) Life 5 years at 25°C Weight Approx. 10 g Model CJ1W-BAT01 Applicable Standards *1. *2. 14 Conforms to cULus, NK, LR and EC Directives. Includes the weight of end covers and battery. Without a Serial Option Board. Programmable Controllers CJ2 Performance Specifications CJ2HCJ2MCPU64 CPU65 CPU66 CPU67 CPU68 CPU CPU CPU CPU CPU (-EIP) (-EIP) (-EIP) (-EIP) (-EIP) 11/31 12/32 13/33 14/34 15/35 User Memory 50K 100K 150K 250K 400K 5K 10K 20K 30K 60K steps steps...

  • カタログ

    ...拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 寿命 5年 25℃ 質量 約10g 使用形式 形CJ1W-BAT01 CULUS、 NK、LR、 EC指令対応 *1. エンドカバーとバッテリの質量を含みます。 *2. シリアルオプションボードなしの状態 プログラマブルコントローラ CJ2 13...

  • カタログ

    ... IEC60068-2-27 147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units) Life 5 years at 25°C Weight Approx. 10 g Model CJ1W-BAT01 Applicable Standards Conforms to cULus, NK, LR, and EC Directives. Note: 1. Includes wight of end covers and battery. 2. Without a Serial Option Board. 4 CJ2M-CPU3@/-CPU1@/-MD21@ Performance Specifications Items User Memory I/O Bits Overhead Processing Time Processing Speed Execution Time I/O Interrupts and External Interrupts Interrupts Scheduled Interrupts Maximum Number of Connectable Units Basic I/O Units Special I/...

  • カタログ

    ...出力ユニットは100m/s2) 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 寿命 5年 25℃ 質量 約10g 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格 cULus、NK、LR、EC指令対応 *1. エンドカバーとバッテリの質量を含みます。 *2. シリアルオプションボードなしの状態。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電...

  • カタログ

    ...式の末尾に「-CA」がつくのは、形E3T-SR4□専用の反射板です。 *2. 形E3C-LDAシリーズ専用の反射板です。 ただし、形E39-R12は形E3Z-LR□ (E3Zレーザの回帰反射形)でも使用できます。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 19 E39-L/E39-S/E39-R 形E39-R21 *...

  • カタログ

    ...46 Adhesive tape side Adhesive tape side *1. Models ending in the suffix “-CA” are reflectors only for E3T-SR4@. *2. These Reflectors are for E3C-LDA-series Sensors. However, the E39-R12 can also be used with an E3Z-...

  • カタログ

    ...Approx. 100 g 33 × 15 mm (at 150 mm) IP40 (IEC 60529) Accessories Instruction manual, Laser warning labels (English) *1. The sensing distance of E3C-LD11N is the value of the white paper. *2. The sensing distance of E3C-...

  • カタログ

    ...ザ警告ラベル(英文) φ2.0mm (距離 ∼1,000mm時) IEC 60529規格 IP40 *1. 形E3C-LD11Nの検出距離は白画用紙での値です。 *2. 形E3C-LR□□Nの検出距離は反射板(形E39-R12)使用時での値です。 MSR機能内蔵です。 対象物での反射光の影響を受けることがありますので、しきい値を...

  • カタログ

    ...paper board paper rubber SUS Mirror surface Material 18 White Veneer Card- Black Black paper board paper rubber SUS Mirror surface Material E3Z-@-UL Laser Model 150 100 Retro-reflective Models E3Z-LR@@ Distance Y (mm) Through-beam Models E3Z-LT@@ + E39-S65A Distance (mm) Distance Y (mm) Parallel Operating Range Through-beam Models E3Z-LT@@ 20 15 10 50 60 E39-R1 Y 40 X E39-R6 20 5 0 20 40 60 0 80 2 4 6 8 10 5 50 0 10 20 X Sensing object: 100 100 mm white paper 1.00 0.50 0.00...

  • カタログ

    ...動特性透過形 E3Z-LT□□ 透過形 E3Z-LT□□+E39-S65A 100 距離Y ︵㎜︶ 距離 ︵㎜︶ 距離Y ︵㎜︶ 150 回帰反射形 E3Z-LR□□ 20 15 60 E39-R1 Y 40 X E39-R6 10 50 20 5 0 20 40 60 0 80 2 4 6 8 10 −5 −50 0 10 15 20 25 30 −20 Y −10 E39-R12 X −100 5 −40 −15 −20 −150 −60 距離(m) 設定距離X(m) 動作領域特性(設...