全 31668 件が検索されました。(201 - 220件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...得) EN61812-1 CCC UL508、 CSA C22.2 No.14取得 EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 形H3CR-A8E、形H3CR-A UL508、CSA C22.2 No.14 EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2適合 NK、LR、CCC 12 ■動作特性生産終了商品形H3AM-NS-□ 推奨代替商品形H5CX-L8E-N、形H3CR-A8E 形H5CX-L8E-N A-2モード(パワーオンディレー(Ⅰ):電源リセット動作) 形H3CR-A8E A...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...、電力用保護継電器規格はその主力となっている。 ドイツ (ドイツ電気技術者連合) ( BS British Standard ( ) ( ) ( ) LR (船舶用ロイド規格) 船舶の電気設備全般について規程した外国規格で、 Sec6.の配電盤、開閉装置、保護装置は特に関係深い。 リレ ー ) セ ーフティ MIL Military Specification (...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...、電力用保護継電器規格はその主力となっている。 ドイツ (ドイツ電気技術者連合) ( BS British Standard ( ) ( ) ( ) LR (船舶用ロイド規格) 船舶の電気設備全般について規程した外国規格で、 Sec6.の配電盤、開閉装置、保護装置は特に関係深い。 リレ ー ) セ ーフティ MIL Military Specification (...

  • 推奨代替品ガイド

    ...バー含む) 重量(コネクタ除く) 300g以下 550g(エンドカバー含む) 安全規格 UL、CSA、C-TICK、EC指令対応 cULus、EC指令対応、NK、LR 使用高度 標高 2,000m以下 標高 2,000m以下 接続対象機器 ・ オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ (MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) ・ 各種I/Oユニット(安川電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...メモリカード、エンドカバー含む) 重量(コネクタ除く) 210g以下 安全規格 UL、CSA、C-TICK、EC指令対応 cULus、EC指令対応、NK、LR 使用高度 標高 2,000m以下 標高 2,000m以下 接続対象機器 ・オムロン製 SMARTSTEP Juniorサーボドライバ (MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) ・各種I/Oユニット(安川...

  • カタログ/マニュアル訂正

    .../750W ■正誤内容誤 正 【63ページ】 ● ACサーボモータシリンダタイプモータ(3000r/min) ・50W/100W (キー・タップ付き軸端仕様) LR 3 G 14 モータコネクタ LL 6 12.5 3h9 25 3 t1 b 3 LL エンコーダコネクタ h エンコーダコネクタ (キー・タップ付き軸端仕様) ブレーキ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...、152、154 152、154 118、182、705 152、154 78 Webサイト E3Z 230 E32-T10V 58 E3Z-G 256 E32-TC□ 24 E3Z-LL 216 E32-VF□ 58 E3Z-LR 216 E39-E10 308 E3Z-LS 246 E39-E11 232、1472 E3Z-LT 216 E39-F□ 26、28、32、34、58 E3ZM 260 E39-F11 25 E3ZM-B 284 46、48 E3ZM-C 274 E39-F3R 40 E3ZM-V E39-G17 309 E3ZS E39-K12 161 E4B E39-L 400 E4C-DS□ 974 E39-L□ 396 E4C-UDA 974 E4E2 978 E39-F32□ E39-L□□ E39-...

  • 商品情報

    ...を選択し形式を入力して検索すると、認証または適合状況を確認いただけます。 UL認証 CSA認証 EN/IEC認証/適合 LR型式承認(イギリス船舶規格) GL型式承認(ドイツ船舶規格) DNV型式承認(ノルウェー船舶規格) BV型式承認(フランス船舶規格) KR型...

  • 商品情報

    ...□N E3FA E3JK (NEW) E3JM E3NC E3S E3S-A E3S-C E3S-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • ...レーザ 形名 形ZX0 形式 スタンダード レーザ光源 IO-Link スタンダード 形E3Zシリーズ形E3Z/形E3Z-LS 形E3Z-LT/LR/LL 形E3Z-□-IL□ 外観ワイドバリエーション 0.1mmオーダーの段差を安定検出 特長 工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能 (同形状・同取...

  • 商品情報

    ... individual recognition. However, mutually recognized certificates that are issued by other EU ROs are not valid for Japanese ships and mutual recognition is not implemented. Note: The EU ROs consist of the following 11 certification bodies that are approved by the EU: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, IRS, KR, ...

  • 商品情報

    ... 有接点 AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 有接点 AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) センサ 待ち 時間 -(規定なし) 250ms以下 質量 約110g 約120g 安全 規格 NK、LR規格あり NK、LR規格なし 操作方法 H3CA-A(-306)をH5CC-A11F/A11/A11Dで設定する方法 機種を設定 機種選択モードで”tim(タイマ)”を選択。工場...

  • ...Class1(Laser Notice No.56) アンプ内蔵形光電センサ (レーザタイプ) Class Ⅱ スイッチ Class Ⅱ 形式 形ZX-LT005/010 セ ーフティ 形E3Z-LR□□(-UL) クラス1 形E3Z-LT□□(-UL) 形E3Z-LL□□(-UL) Class Ⅱ 形ZX-GT□□S スマートレーザヘッド CMOSタイプ 形E3NC-SH100/250(H) リレ ー Class1(Laser Notice No.56) スマートセンサレーザ式測長...

  • ...* K3CV*/K3FF*/K3FK*/K3FL*/ K3FM*/K3FP*/K3FR* K3G*/K3H*/K3M*/K3N* K3P* K3SC* K3T* K5D*/K5P*/K5S* K6EL*/K6EM*/K6ER* K6W-B2A* K7L* K8*/KM* K92-D2* KS1* KSAF* KVAB009 L LA*/LC*/LG*/LR*/LY* LEVER *SG*/LEVER *VG* M M1*/M2* M3* M42-F-R M4* M7* MC3 MC33*/MC34* MF* MK*/MM* MP2P* MS4800-RM6* 上記以外のMS4800-* MS4800A-*/MS4800B-*/MS4800WS-* MSF4800-* MTKCA* MV-* MX-Z20**H-V1 MY* N NA5* NA-*WATT01 NB3Q-KBA*/NB5Q-KBA*/ NB7W-KBA*/NB10W-KBA* 上記以外のNB* NE0A-SCP*/NE1A-EDR*/NE1A-SCP*...

  • ...、オンボードタイプ 端子台タイプ、オンボードタイプ 端子台タイプ 操作キー ― 端子台タイプ ● ● ● CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA ● 5,900∼7,900 7,500∼9,850 7,900∼10,000 73,000、77,000...

  • ...ント基板用端子 ● ● その他接続端子 (出力部) 取得規格 * 適合ソケット質量標準価格(¥) UL、CSA、 VDE、電安 (準拠)、LR UL、CSA、VDE、電安(準拠)、LR 形PYFZ-□ (-E)、形PYF-□-PU、 形PYF11A、 形PYF□ (S/M/T)、形PY□(□) 形PYFZ-□(-E) 、 形PYF-□-PU、 形PYF□(S/M/T) 約33g 約35g 1,080∼2,750 ―― UL、CSA 形PYFZ-14 (-E) 、 形PYFZ-14(-E)、 形PYF-14-PU、 形PYF-...

  • ...-B) (形E5ED-B) (形E5EC-B) 端子台(M3.5) 子台 (形E5CC-U) 取得規格 UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC、 UL、CE、KC、LR、 UL、CE、KC、LR、RCM RCM Sマーク *、RCM 標準価格(¥) 26,500∼ 31,500∼ 38,000∼ 41,000∼ 19,400∼ 18,200∼ 25,500∼ 39,000∼ 注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。 必ずWebサイト (www....

  • ...0.2%以下 ±0.2%以下 ±0.2%以下 セット誤差電圧の影響温度の影響 ±5% ±0.05s以下 ±0.2%以下 ±1%以下 CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK 5,050∼7,150 ±5% ±0.05s以下 ±0.2%以下 ±1%以下 CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK 12,200 ±5% ±0.05s以下 ±0.2%以下 ±1%以下 CE、UL、CSA、 ...

  • 商品情報

    ...ーズ タイプ CMOSレーザ スタンダード レーザ光源 IO-Link スタンダード 形名 形ZX0 形E3Zシリーズ 形式 形E3Z/形E3Z-LS 形E3Z-LT/LR/LL 形E3Z-□-IL□ 外観 特長 0.1mmオーダーの 段差を安定検出 工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能 (同形状・同取りつけピ...

  • カタログ

    ...-5-1 CSA standards CSA C22.2 No. 274 Korean Radio Regulations (KC) Compliant Australian EMC Labelling Requirements (RCM) Compliant SEMI standards Can conform to the standard for momentary power interruptions (for no-load operation). Ship standards (NK/...