全 31668 件が検索されました。(301 - 320件を表示)

  • カタログ

    ... 10 min each = 100 min total) Shock resistance Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/s2, 3 times each in X, Y, and Z directions cULus: Listed (UL508), ANSI/ISA 12.12.01, EU: EN 61131-2, C-Tick or RCM, KC Registration, NK, ...

  • カタログ

    ...分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回 cULus Listed UL508、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN61131-2、C-Tick またはRCM KC: 韓国電波法登録、NK、LR *形式ごとの最新の適合規格は、当社ホームページ(www.fa.omron.co.jp または、www.ia.omron.com)または、当社営業担当者に確認してください。 Sysmac...

  • カタログ

    ... min total) Shock resistance Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions Life 5 years (Power ON time rate 0% (power OFF)) Model CJ1W-BAT01 (sold separately) cULus, EU, UKCA, RCM, KC, NK, ...

  • カタログ

    ...-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 寿命 5年(通電時間率0%(無通電)) 使用形式 別売り 形CJ1W-BAT01 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、当社ホームページ(www.fa.omron.co.jpまたは、www.ia.omron.com)、または、当社営業担当者に確認してください。 18...

  • カタログ

    ... min total) Shock resistance Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions Life 5 years (Power ON time rate 0% (power OFF)) Model CJ1W-BAT01 (sold separately) cULus, EU, UKCA, RCM, KC, NK, ...

  • カタログ

    ...-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 寿命 5年 (通電時間率0%(無通電)) 使用形式 別売り 形CJ1W-BAT01 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、当社ホームページ(www.fa.omron.co.jpまたは、www.ia.omron.com)、または、当社営業担当者に確認してください。 18 ご...

  • カタログ

    ...147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units) Life 2.5 years (at 25°C, Power ON time rate 0% (power OFF)) Model Applicable Standards *1 CJ1W-BAT01 cULus, EU, UKCA, RCM, KC, NK, ...

  • カタログ

    ...方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 寿命 2.5年 (25℃、通電時間率0%(無通電)) 使用形式 形CJ1W-BAT01 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、当社ホームページ(www.fa.omron.co.jpまたは、www.ia.omron.com)、または、当社営業担当者に確認してください。 16 ご...

  • カタログ

    ...の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。 モータ選定して確スラスト荷重認してください。 軸中央(LR/2) ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がり...

  • カタログ

    ... may fail. *3. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...

  • カタログ

    ...DC500Vメガにて) 安全規格 UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01 規格対応 EMI 放射妨害電界強度 EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC 船舶規格 LR/DNV/EN60945 *8 内部消費電力(通常時*2/最大時*3) 7W/22W 11W/41W 14W/60W 18W/80W RS-232C (インターフェイス形状) 有 (RJ45) シリアル通信 USB (インターフェイス形状) 有(...

  • カタログ

    ... DC external terminals and the GR terminal (at 500 VDC) Safety standard UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01 EMI Radiated disturbance electromagnetic field strength Ship standard Approx. 2.3 kg EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC ...

  • カタログ

    ...リー入力:AC100∼240V(AC85∼264V) • DC入力可能:DC90∼350V • 120%ピーク電流 • UL Class2出力に対応(15W、30W、60W) • EMS:EN 61204-3 EMI:EN 61204-3 ClassB • 船舶規格(LR規格)適合 • 欧州標準の棒端子タイプ *1 • 無償保証期間:3年 *2 *1. 丸端子、Y端子はご使用できません。 *2. 詳細は24ページの「無償保証期...

  • カタログ

    ...設定のサポート機能 (電圧バランス確認機能)を搭載 • 広範囲の入力電圧に対応 • 安全規格(UL、EN) 取得 • 船舶規格(LR規格)適合 • EMC指令適合 • 欧州標準の棒端子タイプ *1 • 無償保証期間:3年 *2 *1. 丸端子、Y端子はご使用できません。 *2. 詳細は、11 ページ「...

  • カタログ

    ...Radiated Emission Conforms to EN 61000-6-3 EN 55011 Class B EMS Conforms to EN 61000-6-2 Approved Standards UL Listed: UL 508 (Listing) cUL: CSA C 22.2 No.107.1 EN: EN 62477-1 Marine standards LR standards Degree of protection IP20 by EN/IEC60529 Weight 195 g max. 495 g max. Note: Ask your OMRON representative for information on the power losses and voltage drop resulting from application conditions. * Refer to Power Boost Function in Engineering Data on page 4. Connections Block Diagrams +V +V Fuse S8VK-R10: 20 A S8VK-R20: 40 A IN ...

  • カタログ

    ...Ⅱ Pol2 *15 EN/IEC 62477-1 OVCⅢ Pol2 *14 RCM(EN61000-6-4) SELV(EN/IEC 61558-2-16)準拠 PELV(EN/IEC 60204-1)準拠 EN/IEC 61558-2-16準拠 *14 BIS (IS 13252 (Part1))*17 LR規格 *16 SEMI F47-0706 (三相 AC380∼480V入力時) *1. 定格出力電圧かつ定格出力電流の場合の値です。 *2. インバータによっては出力仕様として、出力周波...

  • カタログ

    ... necessary for products that have been certified for the safety standard for OVCIII or for products that use a transformer that conforms to EN/IEC 61558-2-16. • Safety Standards for a DC Input For DC input, EN/IEC 62477-1, EN/IEC 61558-2-16, and ...

  • カタログ

    ...用ください。 形式 規格 ファイルNo. 定格 XC5 ︵DIN 標準︶ XC5A-□□22 UL認証品 (Recognized) CSA認証品 (Certified) E103202 LR 62678 300V 2A XC5B-□□21 UL認証品 (Recognized) CSA認証品 (Certified) E103202 ...

  • カタログ

    ...ますので、ご確認の上ご使用ください。 形式 規格 ファイルNo. 定格 UL認証品 (Recognized) CSA認証品 (Certified) E103202 LR 62678 300V 2A XC5A-1682-1 UL認証品 (Recognized) E103202 300V 2A XC5B-□□31-3 UL認証品 (Recognized) CSA認証品 (Certified) E103202 ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...る規格があり、電力用保護継電器規格はその主力となっている。 ドイツ (ドイツ電気技術者連合) ( ( ( ) ( ) ) LR (船舶用ロイド規格) 船舶の電気設備全般について規程した外国規格で、 Sec6.の配電盤、開閉装置、保護装置は特に関係深い。 省エネ支援/環境対策...