全 31668 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- カタログ
...レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL 小型・安心! レーザタイプ光電センサ ●レーザクラス1 (JIS IEC)で安全、安心 ●色の影響を受けない距離設定形も品揃え ●使用周囲温度上...
- カタログ
...Solid-state Timers H3DT * DIN 17.5-mm-wide Slim Timers with LR Solid-state Timers H3DT * DIN 17.5-mm-wide Slim Timers with Push-in Plus Terminal for In-panel Applications LR * CSA conformance evaluation by UL. • Helps save space and reduces work in control panels. • Slim Timers (17.5-mm width) with two sets of contacts: One of the slimmest Timers worldwide. *1 • Reduces power consumption (active power) by up to 60% to help reduce heat generation in control panels. *2 • Certified for maritime standards (...
- カタログ
...ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ·MYH MY 使用環境、用途に合わせて選べる LR ミニパワーリレー 使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー MY MY/MYK/MYQ·MYH LR MYK • 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端...
- カタログ
...[-] LS, LR データシート...
- マニュアル
...[5710513-0B] E3C-LR□□ デジタルアンプ分離光電センサ レーザタイプ 形E3C-LDA□□用センサヘッド 取扱説明書(日/英語) ■光軸調整機能について PEAK POWER 3000 μW PULSE DURATION 3 μs WAVE LENGTH 650 nm This laser product complies with 21 CFR 1040 10 and 1040 11 OMRON Corporation 8.8 レーザー放出開口ラベル 3.1 2.2 証明ラベ...
- マニュアル
... to take adequate measures to reduce interference. • Be sure to ground the GR terminal of the power supply unit using the wire of 2 mm2 or more. (ground resistance of 100 : or less) • In a place where a large noise occurs, be sure to ground the ...
- 商品情報
...-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3X-HD E3X-SD / NA (高性能タイプ) E3X-V E3X-ZV / MZV E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C E3ZS E4E2 E4PA-N E52 (包装機用) E52 フェルール端子 (ローコストタイプ) E52 フェルール端子 (専用タイプ) E52 フェルール端子 (汎用...
- 商品情報
...・仕様別選定 改善・活用事例集 Primary Contents CSA認証 CEマーキング適合 KOSHA(Sマーク)認証 UKCA適合(機械、低電圧、EMC規則) LR型式承認(イギリス船舶規格) TÜVラインランド認証 UL認証 韓国無線規則(電波法: KCマーク) BIS認証 RCM適合 Related Contents 形式を入力してお探し...
- 商品情報
...ABS型式承認(アメリカ船舶規格) DNV-GL型式承認(ノルウェー船舶規格) CEマーキング適合 カナダ無線規則(電波法) LR型式承認(イギリス船舶規格) UL認証 韓国無線規則(電波法: KCマーク) 米国無線規則(電波法): FCC認可 RCM適合 Related Contents 形式を入力してお...
- 商品情報
...サーキットプロテクタ 状態監視機器 商品カテゴリ 形式名索引 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 Primary Contents LR型式承認(イギリス船舶規格) NK型式承認(日本船舶規格) 消防法適合品 Related Contents 形式を入力してお探しの商品を検索ください。前方一致し...
- 推奨代替品ガイド
....5 164 4 300±30 S A10030□-S1 94.5 135 A20030□-S1 96.5 136 6.5 フランジ面 C A03030□-S1 69.5 101 エンコーダプラグ 35 LR 40 94.5 119.5 25 b t1 軸端寸法キー溝の寸法は、JIS B1301-1976の等級です。 h 300 1.8 Z 取りつけ穴 φ8h6 3 3 14 QK C φS φD2 100W ブレーキ付き 形R88M-UE10030H-BS1 形R88M-UE10030L-BS1...
- 推奨代替品ガイド
...-139 2M 推奨代替商品はありません。 WLCL-2NTS 推奨代替商品はありません。 WLCL-P1140 2M 推奨代替商品はありません。 WLD-LR-DHJS03-A 推奨代替商品はありません。 WLD2-RP40 推奨代替商品はありません。 WLH2-RP60LD3 5M 推奨代替商品はありません。 WLNJ-2G1 CE 推奨代替商品はあ...
- 推奨代替品ガイド
...1.5 5 20±0.5 2.5 4-φ4.5 15±1.5 φ60 6.5±0.2 φ70 A φ54 A 0 φ50−0.025 54 φ7 0 −0.009 LR LL A-A断面 54 24±0.5 形式 寸法(単位mm) LR 117 形R88M-E05030 125 形R88M-E08030 137 形R88M-E12030 6.5±0.2 LL 141 149 161 1 外形寸法生産終了商品 推奨代替商品推奨代替商品はありません 形...
- 推奨代替品ガイド
...モリ含む) ④使用できるツール :形CQM1と同一(SSS、CPT、CX-P、プログラミングコンソール) ⑤海外規格 :形CQM1と同一(UL、CSA、CE、NK、LR) 2. 形CQM1と形CQM1Hの相違点 ①ペリフェラルコネクタ 形CQM1Hでは形CS1と同じコネクタを採用。 形CQM1で使用されているプログラミング...
- 推奨代替品ガイド
...回以上(AC250V 5A 抵抗負荷) 機械的:2,000万回以上電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷) 質量 約100g 約90g 取得規格 UL、CSA、LR UL、CSA、NK、LR、CCC、CEマーキング 6 ■動作特性生産終了予定商品形H3M 推奨代替商品形H3CR-A8/A8E 動作モード形H3M Rtは復帰時間を示します。 動...
- 商品情報
...-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3X-HD E3X-SD / NA (高性能タイプ) E3X-V E3X-ZV / MZV E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C E4E2 E4PA-N E63-WF E69-□ E6A2-C E6B2-C E6C2-C E6C3-A E6C3-C E6CP-A E6D-C E6F-A E6F-C E6H-C E6J-A E6J-C E8FC E8PC E8Y-L E9NC-T EE-SA701 / 801 EE-SF5 / SF5-B EE-SG3 EE-SPX-W...
- 商品情報
...細は免責事項をご覧ください。 事例番号 ap10016 使用している商品 アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) E3Z-LT / LR / LL 小型・安心!レーザタイプ光電センサ 光電センサ この商品を使用している別の事例を見る その他のおすすめ活用事例 コンデ...
- 商品情報
...善・活用事例集 Primary Contents CSA認証 DNV型式承認(ノルウェー船舶規格) CEマーキング適合 UKCA適合(機械、低電圧、EMC規則) LR型式承認(イギリス船舶規格) NK型式承認(日本船舶規格) UL認証 韓国無線規則(電波法: KCマーク) RCM適合 Related Contents 形式を入力してお探しの...
- 商品情報
...証 DNV型式承認(ノルウェー船舶規格) CEマーキング適合 KR型式承認(韓国船舶規格) UKCA適合(機械、低電圧、EMC規則) LR型式承認(イギリス船舶規格) NK型式承認(日本船舶規格) UL認証 韓国無線規則(電波法: KCマーク) RCM適合 Related Contents 形式を入力してお探し...
- 商品情報
...BV型式承認(フランス船舶規格) DNV型式承認(ノルウェー船舶規格) CEマーキング適合 UKCA適合(機械、低電圧、EMC規則) LR型式承認(イギリス船舶規格) NK型式承認(日本船舶規格) UL認証 韓国無線規則(電波法: KCマーク) RCM適合 Related Contents 形式を入力してお探...