全 31668 件が検索されました。(241 - 260件を表示)

  • カタログ

    ...離 最小検出物体 (代表例) 形式 標準価格 (¥) 数量 3m φ0.1mm 形E39-S65A 465 投/受光器 各1枚 反射板(形E3Z-LR□□用) 名称 反射板 検出距離 (代表例) 形式 標準価格 (¥) 15m〔300mm〕 形E39-R1 730 7m〔200mm〕 形E39-R12 2,200 7m〔200mm〕 形E39-R6 1,100 備考・反射板は付属品ではありません。 ・センサと反...

  • カタログ

    ...Compact Laser Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier Compact Laser Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier E3Z-LT/LR/LL CSM_E3Z-LT_LR_LL_DS_E_7_5 Compact and Reliable Laser Photoelectric Sensor • Safety and reliability with laser class 1 (JIS and IEC). • Product lineup includes models with distance setting without influence of color. • Maximum ambient operating temperature of 55°C and waterproof construction in E3Z class. Be sure to read Safety Precautions on page 9. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Applications Count bottles....

  • カタログ

    ...), Linear current outpu Terminal type Push-In Plus terminal block (Screwless clamping terminal block) . Adaptive Control . Automatic Filter Adjustment . Water-cooling Output Adjustment . Indication Data *NX-TC Unit Versions 1.2 and later cULus, CE, RCM, KC, NK, ...

  • カタログ

    ...ア電流出力 端子形状 プッシュインPlus端子台 (スクリューレスクランプ端子台) 取得規格 cULus、CE、 RCM、 KC、NK、 LR、BV、 DNV-GL ・予兆データ *NX-TC Ver1.2以降 ※価格、仕様の詳細については、 「E5CD/E5ED 温度調節器 (デジタル調節計)データシート」 「E52 包装機用温度センサ」 (カ...

  • カタログ

    ..._18 ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S CSM_G2R-_-S_DS_J_4_18 1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー LR • プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(当社実測値データ) 。 • コイル−接点間耐電圧5,000V、耐サージ電...

  • カタログ

    ...容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 速 機 ラジアル荷重 ご注文の手引き スラスト荷重軸中央(LR/2) *4. ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5. バリスタ(TNR15G271K 日本ケミコン製、またはZ15D271 石塚電子製) 使...

  • カタログ

    ...0.2% max. ±0.2% max. ±0.2% max. ±2% max. ±2% max. Influence of temperature ±1% max. ±1% max. ±1% max. ±1% max. ±2% max. ±2% max. Standards (See note 3.) CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK CE、UL、CSA、 ...

  • カタログ

    ...下 ±2%以下 ±2%以下 温度の影響 ±1%以下 ±1%以下 ±1%以下 ±1%以下 ±2%以下 ±2%以下 取得規格 *3 CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK CE、UL、CSA、 LR、CCC、NK CE、UL、CSA、 ...

  • カタログ

    ...リッドステート・タイマ H3CR-A CSM_H3CR-A_DS_J_11_6 時間レンジ、 動作モードのマルチ化。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ LR • 2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減。 • 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、 5動作モードマルチ (8ピンタイプ) で...

  • カタログ

    ...ッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H CSM_H3CR-F_-G_-H_DS_J_5_8 ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H CSM_H3CR-F_-G_-H_DS_J_5_8 LR ツインタイマ、 スターデルタ・タイマ、 電源オフディレータイマをシリーズ化 • UL、 CSA、 ...

  • カタログ

    ... consumption. • Easy sequence checking with instantaneous outputs for a zero set value. • Length of 75 mm or less when panel-mounted with a P3G-08 Socket (H3CR-A8E, 100 to 240 VAC, 100 to 125 VDC) • PNP input models available. • Standards: UL, CSA, NK, ...

  • カタログ

    ...[L118-E1-05] H3DK Data Sheet Solid-state Timers H3DK DIN Track-mounted, 22.5-mm-width Standard Timer Series LR • A wide AC/DC power supply range (24 to 240 VAC/DC).*1 • All sub-series include models with 12-VDC power supply.*1 • G-type Models (H3DK-G) now include model with 240 to 440VAC power supply. • UL*2, CSA*3, and CCC certification and EN 61812-1 compliance. CE Marking. • EMC (EN 61812-1) compliance for application in heavy industrial, residential, commercial, or light industrial environments. • Finger-safe terminal block and captive screws according to EN ...

  • カタログ

    ...[SGTA-037F] H3DK データシート ソリッドステート・タイマ H3DK LR DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ • AC/DCフリー電源(AC/DC24∼240V)対応。 *1 • DC12V電源タイプを各シリーズに追加。 *1 • UL、 CSA *2、 CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応。 • EN61812-1のEMC規格適合により、工...

  • カタログ

    ...[-] H3DS データシート ソリッドステート・タイマ H3DS CSM_H3DS_DS_J_5_6 DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ LR • AC/DCフリー電源化(AC24∼230V/DC24∼48V)により在庫機種数が大幅減。 • 8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、 4動作モードマルチ (形H3DS-SL)でさまざま...

  • カタログ

    ...・タイマ H3DT DIN17.5mm幅の盤内用 ソリッドステート・タイマ H3DT DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ * LR * ULでのCSA規格評価 • 制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献。 • 17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載し、 業界トップクラ...

  • カタログ

    ...格を取得 ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。 * LR *ULでのCSA規格評価 商品ラインアップ形 式 形H3DT-N/-L タイプ マルチタイマ 形H3DT-A 電源オンディレータイマ 形H3DT-F 形H3DT-G ツ...

  • カタログ

    ...Solid-state Timer H3Y Series Miniature Timer Compatible with Solid-state Timer H3Y Series Miniature Timer Compatible with the MY Relay LR • The Push-In Plus Terminal Block Socket-compatible H3Y-@-B/H3YN-@-B Timers in a black design join the Single-mode H3Y and Multi-mode H3YN. • The H3Y-@-B and H3YN-@-B are UL listed when they are used together with Push-In Plus Terminal Block Sockets. • Large transparent time setting knob facilitates time setting. A flat-blade and Phillips screwdriver can also be used for time setting. • Conforms to EMC standards. • Conforms to EN 61812-1 and ...

  • カタログ

    ...) • ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 • 標準品でUL、CSA規格を取得。 EN 61812-1適合、CEマーク対応。 LR 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。 形式構成形H3Y...

  • カタログ

    ... 30 AM ON PW 2. Press the CLR Key for 3 s min. The clearing process will be completed 3 s has elapsed. Output will turn OFF immediately. 1 P SU MO TU WE TH FR SA c lr ON PW 3. When all the settings have been cleared, the operation time, operation day, pulse width, holiday, partial operation on specified day, and override and automatic return operation settings will be returned to their factory settings. S SU MO TU WE TH FR SA -- -1 PW Note: The clearing process will be canceled if the CLR P Key is ...

  • カタログ

    ...PW 0 30 出力はOFFします。 ③ 全消去処理が完了すると、「動作時刻」、 ON PW 7 40 1P 日 月 火 水 木 金 土 1P c lr 日 月 火 水 木 金 土 「動作曜日」、「パルス幅」、「休日」、「特が工場出荷状態に初期化されます。 8 30 S 日 月 火 水 木 金 土 定曜日」、「半自動動作」のすべての設定 ④ 10 30...