全 7182 件が検索されました。(1941 - 1960件を表示)

  • マニュアル

    ..., DINT, LINT, UINT, UDINT, 抽出対象データS1 ULINT, WORD, BOOL, INT, DINT, LINT, DWORD, UINT, UDINT, ULINT, WORD, DWORD, LWORD, LWORD, REAL, REAL, LREAL LREAL 抽出対象データS2 BOOL, INT, DINT, LINT, UINT, UDINT, ULINT, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL 下限リミットデータ BOOL, INT, DINT, LINT, UINT, UDINT, ULINT, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL 入力データ BOOL, INT, DINT, LINT, UINT, UDINT, ULINT, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL BOOL, INT, DINT, LINT, UINT, UDINT, ULINT, WORD, DWORD, LWORD, REAL,...

  • マニュアル

    ...ペランド仕様 CP1E のオペランド仕様 C:コントロールデータ・データ分配動作時のコントロールデータは BCD 指定 S2:オフセットデータ・オフセットデータは BIN 指定・スタック Push 動作無し 2 C:コントロールデータ・データ抽出動作時のコント...

  • マニュアル

    ...DIST オペランド番号 3 CPM2A CP1E C:コントロールデータ・データ分配動作時のコントロールデータは BCD 指定 S2:オフセットデータ・オフセットデータは BIN 指定・スタック Push 動作無し データ抽出 COLL 2 C:コントロールデータ・データ抽出動作時のコ...

  • マニュアル

    ...(上位) T+3 減速目標周波数 S1+4 パルス出力量設定値(下位) S1+5 パルス出力量設定値(上位) 単独モード S2 起動周波数(下位) S2+1 起動周波数(上位) 23 CQM1H CJ2M ・モード1(加速+連続モード)/モード3(減速+連続モード) PULS命令ポート指定出力先指定パル...

  • マニュアル

    ...2kV(電源ライン) 10~35Hz 複振幅 1mm JIS C60068-2-6 に準拠 5~8.4Hz 振幅 X,Y,Z 各方向 2 時間 3.5mm - 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X,Y,Z 各方向 100 分間(掃引時 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 98m/ s2 耐衝撃 JIS C60068-2-6 に準拠 147m/...

  • マニュアル

    ...てください。 実行条件 A34315 A34313 FREAD メモリカード ファイル認識完了 メモリ操作フラグ 実行中フラグ C S1 S2 D 5-4 5−1 ファイルメモリの概要 5−1−2 ファイルメモリ用のファイル 5−1−2 ファイルメモリ用のファイルファイルメモリに格納...

  • マニュアル

    ...(083) MVN(022) XCHG(073) CX-Programmer Ver.5.0 以降の場合: ( ) XFERC(565) *1 CX-Programmer Ver.4.0 の場合: XFER(070) 留意事項 第 2 オペランド(S2:オフセットデータ)をチャネル指定している場合は、そのチャネルの値が BIN データとなるように、プログラムを手動で修正してください。 第 ...

  • マニュアル

    ...選択条件で指定された 1 つのデータを選択します。 ・ 使用方法戻り値 := SEL (選択条件, 選択対象データ S1, 選択対象データ S2); ・ 引数/戻り値変数名選択条件 g 選択対象データ S1 選択対象データ S2 戻り値 データ型 BOOL 内容選択条件 g が真(=1)ならば ...

  • マニュアル

    ...と、 D100∼D102の設定時刻を、 時・分・秒で比較します。 0.00 100.00 =DT D0 7 6 5 4 - - 1 C D0 S1 A351 S2 D100 3 2 1 1 1 0 0 0 付 0 D0=0038Hex と設定秒データを比較 付録 分データを比較時データを比較日データをマスク月データをマスク年データをマスク 網掛け...

  • マニュアル

    ...-2-201 に該当 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 JIS C60068-2-6 に準拠 5 ∼ 8.4Hz 振幅 3.5mm、8.4 ∼ 150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分 × 掃引回数 10 回 = 合計 100 分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27 に準拠 147m/...

  • マニュアル

    ...合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 端子台 JIS C60068-2-6 に準拠 5 ∼ 8.4Hz 振幅 3.5mm、8.4 ∼ 150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回 = 合計 100 分) JIS C60068-2-27 に準拠 147m/...

  • マニュアル

    ...ータ長(ワード、倍長)が一致しているかどうかの比較も可能です。 LD(ロード)接続型比較結果をパワーフローへ反映 S2 <など S1 AND(直列)接続型 シンボル・オプション S2 比較結果をパワーフローへ反映 AND(直列)接続型 S1 <など ...

  • マニュアル

    ...どうかの比較も可能です。 = , <> , < , <= , > , >= LD( ロード ) 接続型 シンボル AND( 直列 ) 接続型シンボル・オプション S1:比較データ1 S2:比較データ2 シンボル・オプション S1 S1 OR( 並列 ) 接続型 S1:比較データ1 ...

  • マニュアル

    ...-2-201 に適合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 IEC 60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz、振幅 3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 適合規格 耐衝撃 IEC 60068-2-27 に準拠、147m/...

  • マニュアル

    ... 61131-2 に適合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 IEC 60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz、振幅 3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 適合規格 耐衝撃 IEC 60068-2-27 に準拠、147m/...

  • マニュアル

    ... 61131-2 に適合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 IEC 60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz、振幅 3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 適合規格 耐衝撃 IEC 60068-2-27 に準拠、147m/...

  • マニュアル

    ...、下図のような軌跡により単軸位置決めする動作をします。 位置 移動量: 100 mm 最大速度: 50 mm/s (最大加速度: 185 mm/s2) 時間機械系の構成は以下のとおりです。 サーボモータ テーブル 項目サーボモータ 機構 仕様 定格回転数 3,000 r/min ロータイ...

  • マニュアル

    ...-2-201 に該当 EMC イミュニティレベル ゾーン B IEC 60068-2-6 に準拠 5~8.4Hz 振幅 3.5mm、8.4~150Hz、加速度 9.8m/ 耐振動 s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 重力加速度は、G=9.8m/...

  • マニュアル

    ...)の負数、正数、0(単位 : 指令単位/ s)*8 加速度指令、減速度指令ジャーク指令 倍精度実数型(LREAL 型)の正数、0(単位 : 指令単位/ s2) オーバーライド軸種別モーション制御周期カム カムデータ数 カムテーブル数カムプロファイル曲線カムデータ書...

  • マニュアル

    ... 61131-2 に適合 EMC イミュニティレベル ゾーン B 耐振動 IEC 60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz、振幅 3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 適合規格 耐衝撃 IEC 60068-2-27 に準拠、147m/...