全 7182 件が検索されました。(2041 - 2060件を表示)

  • マニュアル

    ...検出しませんでした。 S1 *Safety System Fault* Code 1 -1109* 詳細についてはお近くの弊社サポートにお問い合わせください。 S2 *Safety System Fault* Code 2 -1109* デュアルチャンネル電源システムのサイクルチェック中に、セーフティシステムがチャンネル1で失敗しました。...

  • マニュアル

    ...検出しませんでした。 S1 *Safety System Fault* Code 1 -1109* 詳細についてはお近くの弊社サポートにお問い合わせください。 S2 *Safety System Fault* Code 2 -1109* デュアルチャンネル電源システ 問題が続く場合は、おムのサイクルチェック中に、セー 近くの弊社サポートにおフ...

  • マニュアル

    ...イロード: 135 5.0 kgペイロード: 110 6.0 kgペイロード: 85 7.0 kgペイロード: 65 8.0 kgペイロード: 55 加速度m/s2(最大) 0.1 kgペイロード: 108 0.1 kgペイロード: 108 1.0 kgペイロード: 98 1.0 kgペイロード: 98 2.0 kgペイロード: 88 2.0 kgペイロー...

  • マニュアル

    ...ルミニウム製プラットフォームiX4-650Hロボットのペイロード制限最大加速度 推奨加速度 V+設 定 V+設 定 75% (15m/s2) 40% (8m/s2) 15.0kg 100% (20m/s2) 50% (10m/s2) 12.0kg 120% (23m/s2) 60% (12m/s2) 10.0kg 150% (29m/...

  • マニュアル

    ...てください。 ワイヤハーネスは、ファンやベルトなどの可動部品に干渉しないように固定してください。 CN1 S3 S2 S3 SNLD 2 20005-000 CN1 S1 S2 S1 14 提供のケーブルタイを使用して、ワイヤハーネスを固定します。 ワイヤハーネスは、ファンやベルトな...

  • マニュアル

    ...ータから供給開放型 (IP20) -10 ∼ +50°C 保存周囲温度 -20 ∼ +65°C 使用周囲湿度 20 ∼ 90%RH(結露がないこと) 振動*1 5.9m/s2(0.6G)、10 ∼ 55Hz 屋内(腐食ガス、オイルミスト、金属粉などのないこと) 100g 以下(梱包質量 : 約 200g) 使用場所質量 *1. EtherCAT 通信ユニットを次のインバー...

  • マニュアル

    ...仕様 軸数 1 構造 盤内内蔵型 保護外郭 IP20(IP54 盤内設置) 接地 200V D 種接地(第 3 種接地) 耐振動 5.88m/s2 以下の加速度で 10~60Hz (共振周波数で連続運転しないでください) 通風用クリアランス 「3-2 設置」を参照してください。 取り付けねじ締付トルク...

  • マニュアル

    ...リーズ インテグレーションガイド (SBCE-522) 2 適用の計画 2-6 消費電力 • • • • • どちらの AMR も、最大加速度 600mm/s2 を使用最大ペイロードは、それぞれ 60kg および 90kg どちらの AMR も、「GoToStraight」の動作を使用し、平滑面上 15m をノンストップで走行周辺機器の接続なし...

  • マニュアル

    ...ブ)、PROFINET(オプション) 、EtherNet/IP(オプション) TMflow、フローチャートベース 認証アプリケーション 100~240 VAC、50 24~60 VDC CE、SEMI S2(オプション) 位置決め、1D/2D バーコード読み取り、 OCR、欠陥検出、測定、組立チェック 2D 位置決め:0.1 ㎜*(1) 位置決め精度 TM ランドマーク 3D ...

  • マニュアル

    ...設定を下げることが可能ですが、非常停止やセーフティレーザスキャナの侵入により停止した場合、最大減速度を 1300mm/s2 以下にすることはできません。 AMR とその負荷が、非常停止中も含めて、常に操作環境で安定していることを確認する...

  • マニュアル

    ...ロンオムロン 名称 NJ シリーズ CPU ユニットスマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ 形式形 NJ501-□□□□ 形 NJ301-□□□□ 形 FQ2-S1□□□□□ 形 FQ2-S2□□□□□ 形 FQ2-S3□□□□□-08 形 FQ2-S3□□□□□-08M 形 FQ2-S3□-13 形 FQ2-S3□-13M 形 FQ2-S4□□□□□ 形 FQ2-S4□□□□□-M 形 FQ2-S4□□□□□-08 形 FQ2-S4□□□□□-08M 形 FQ2-S4□-13 形 FQ2-S4□-13M 形 FQ2-CH10□□□□-M 形 FQ2-CH15□□□□-M 使用上の注意本資料...

  • マニュアル

    ...ロン Ethernet ユニット 形 CJ1W-ETN21 オムロン CJ2 CPU ユニットスマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ 形 CJ2□-CPU□□ 形 FQ2-S1□□□□□ 形 FQ2-S2□□□□□ 形 FQ2-S3□□□□□-08 形 FQ2-S3□□□□□-08M 形 FQ2-S3□-13 形 FQ2-S3□-13M 形 FQ2-S4□□□□□ 形 FQ2-S4□□□□□-M 形 FQ2-S4□□□□□-08 形 FQ2-S4□□□□□-08M 形 FQ2-S4□-13 形 FQ2-S4□-13M 形 FQ2-CH10□□□□-M 形 FQ2-CH15□□□□-M オムロン 使用上の注意...

  • マニュアル

    ...ロン Ethernet ユニット 形 CJ1W-ETN21 オムロン CJ2 CPU ユニットスマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ 形 CJ2□-CPU□□ 形 FQ2-S1□□□□□ 形 FQ2-S2□□□□□ 形 FQ2-S3□□□□□-08 形 FQ2-S3□□□□□-08M 形 FQ2-S3□-13 形 FQ2-S3□-13M 形 FQ2-S4□□□□□ 形 FQ2-S4□□□□□-M 形 FQ2-S4□□□□□-08 形 FQ2-S4□□□□□-08M 形 FQ2-S4□-13 形 FQ2-S4□-13M 形 FQ2-CH10□□□□-M 形 FQ2-CH15□□□□-M オムロン 使用上の注意...

  • マニュアル

    ... ユニットスマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ オムロン 形式形 CJ2□-CPU□□ 形 CJ1W-EIP21 形 CJ2H-CPU6□-EIP 形 CJ2M-CPU3□ 形 FQ2-S1□□□□□ 形 FQ2-S2□□□□□ 形 FQ2-S3□□□□□-08 形 FQ2-S3□□□□□-08M 形 FQ2-S3□-13 形 FQ2-S3□-13M 形 FQ2-S4□□□□□ 形 FQ2-S4□□□□□-M 形 FQ2-S4□□□□□-08 形 FQ2-S4□□□□□-08M 形 FQ2-S4□-13 形 FQ2-S4□-13M 形 FQ2-CH10□□□□-M 形 FQ2-CH15□□□□-M 使用上の注意本資料...

  • マニュアル

    ...ロンオムロン 名称 NJ シリーズ CPU ユニットスマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ 形式形 NJ501-□□□□ 形 NJ301-□□□□ 形 FQ2-S1□□□□□ 形 FQ2-S2□□□□□ 形 FQ2-S3□□□□□-08 形 FQ2-S3□□□□□-08M 形 FQ2-S3□-13 形 FQ2-S3□-13M 形 FQ2-S4□□□□□ 形 FQ2-S4□□□□□-M 形 FQ2-S4□□□□□-08 形 FQ2-S4□□□□□-08M 形 FQ2-S4□-13 形 FQ2-S4□-13M 形 FQ2-CH10□□□□-M 形 FQ2-CH15□□□□-M 使用上の注意本資料...

  • マニュアル

    ...ガスのないこと 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2 KV(電源ライン) 5∼9Hz 片振幅 3.5mm 耐振動(動作時)*1 9∼150Hz 加速度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ/min) 付 耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向 3 回 外形寸法 195(W)×142(H)×54(D)mm (拡張ユニット装着時:195(W)×142(H)×74(...

  • マニュアル

    ...振動 (動作時) 10∼57Hz 振幅 0.075mm XYZ 各方向 30 分 IEC61000-4-4 に準拠 2KV(電源ライン) 5∼9Hz 片振幅 3.5mm 9∼150Hz 加速度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ /min) 57∼150Hz 9.8m/s2 10∼57Hz 振幅 0.075mm XYZ 各方向 30 分 147m/...

  • マニュアル

    ...n ○ ○ ○ ○ ○ x ○ ○ ○ ○ ○ n ○ ○ ○ ○ ○ x ○ ○ ○ ○ ○ n ○ ○ ○ ○ ○ y ○ ○ ○ ○ ○ S1 ○ ○ ○ ○ S2 ○ ○ ○ ○ S3 READCMEM ○ ○ ○ D ○ ○ ○ ○ S ○ ○ ○ n ○ ○ ○ ○ ○ ○ RETURN S ○ ○ ○ ○ RSTALARMCNT S ○ ○ ○ ○ ○ SHOWPAGE S ○ ○ ○ ○ ○ SHOWPAGEBCD S ○ ○ ○ ○ ○ STRCPY(W) D ○ ○ S ○ ○ STRM2W D ○ ○ S ○ ○ STRW2M D ○ ○ S ○ ○ WRITECMEM D ○ ○ ○ S ○ ○ ○ ○ ○ n SETTIME S ○ ○ 2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2-1 関数引数対応表 第 2 章 関数の説明 NS シリーズ マクロリファレンス PT メモリ関数名 READCF WRITECF SWAP SWAPL MEMCOPY SETFOCUS RELEASEFOCUS READHOSTB READHOSTW WRITEHOSTB 引数 BITSET MEMSET ビット変数の数値ア...

  • マニュアル

    ...のないこと 2以下 :IEC61010-2-201 IEC61000-4-4 に準拠 2KV(電源ライン) IEC60068-2-6 に準拠 5 ∼ 8.4Hz 片振幅 3.5mm, 8.4 ∼ 150Hz 定加速度 9.8m/s2 XYZ 各方向 100 分(掃引時間 10 分 × 掃引回数 10 回 = 合計 100 分) IEC60028-2-27 147m/...

  • マニュアル

    ...れ電流 10mA 以下 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 耐振動 2kV(電源ライン) JIS C0040 に準拠 10∼57Hz 振幅 0.075mm、57∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 80 分(掃引時間 8 分×掃引回数 10 回= 合計 80 分) 付録 付 耐衝撃 JIS C0041 に準拠 147 m/...