全 7845 件が検索されました。(1921 - 1940件を表示)

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...子 リセット信号入力端子 リセット信号入力端子 ステップ信号入力端子コモン端子 1204 1223 形G3VM-S5 形G3VM-W(F) ■電気的性能 【測定条件の変更】 1208 1218 1224 形G3VM-S2/S3 形G3VM-SY 形G3VM-W(F) 漏れ電流−周囲温度 【グラフ縦軸 単位の変更】 復帰時間 IF=10mA 復帰時間 IF=...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...0 −10 −10 −20 −20 1 2 3 4 5 6 −30 0 ① 1 2 3 4 距離X (m) ◎形TL-W20ME2 *1 802 形TL-W 種類/標準価格 【標準在庫マークを削除】 6,700 ◎形TL-W5E2 5 形TL-W20ME2 *1 6,700 ◎形TL-W5E2 形E2C/E2C-H 定格/性能 *4. 内蔵リレー 形G2R-114P-V-VS DC12V 【アンプユニットの注釈を変更】 6 距離X(m) 5,900 ◎...

  • マニュアル

    ...接続するPLC機種の形式を合っていることを確認します) をクリック またはプログラムの転送を行います。 Ctrl W プログラムの転送が始まります。 オンライン時の画面 ラダーエディタ画面ラダーエディタ画面の背景がグレーにの背景が...

  • ...FH-5550-10 FH-5550-20 FHV-LEM-H06 FHV-LEM-H19 FHV-LEM-S06 FHV-LEM-S09 FHV-LEM-S12 FHV-LEM-S16 FHV-LEM-S25 FHV-LTM-IR FHV-LTM-MC FHV-LTM-R FHV-LTM-W FHV-SDU10 FHV-SDU30 FHV7H-C004-C FHV7H-C004-H06 FHV7H-C004-H06-MC FHV7H-C004-H06-...

  • 商品情報

    ...承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) ZAP-W No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ペー...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...送機能をご使用の場合、推奨代替商品は、形E5AC-RX2ASM-011をご検討ください。 サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計) E5AN-C1T-W-N 2017年3月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CX2ASM-000 現行商品 簡易伝送機能をご使用の場合、推奨代...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 全ての商品で U を頭文字とするものは、以下の 0 商品です ページ先頭へ戻る センサ スイッチ セーフティ リレー コントロール FAシステム...

  • 商品情報

    ...動作パターンの決定 ③モータ軸換算負荷イナーシャの計算 ボールネジの イナーシャJ B 負荷の イナーシャJ W モータ軸換算負荷 イナーシャJ L ④負荷トルクの計算 摩擦力に対する トルクT W モータ軸換算負荷 トルクT L ⑤回転数の...

  • 商品情報

    ...けの仕事ができるかを示すもので、電気が1秒間にする仕事の量のことです。 電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア) W=V×I 単位はワット(W)です。 電力量とは、電気がどれだけの仕事をしたか、使ったエネルギーの量になります。 電力(...

  • 商品情報

    ...sinθ(Var)  なお、有効電力P 2 +無効電力Q2=皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦cosθを掛けて求める。 このcosθを、「電力を有効に使用する割合」という意味で、「電...

  • 商品情報

    ...(Var)  なお、有効電力P 2 +無効電力Q 2 =皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦cosθを掛けて求める。 このcosθを、「電力を有効に使用する割合」という意味で、「...

  • 商品情報

    ...、形J7MC-3Rは操作・表示の視認性を向上したロータリータイプの高機能形です。 MMSの付属品は? 補助接点ユニット(形J73MC-W)と警報接点ユニット(形J73MC-K)があります。 組み合わせは、次のとおりです。 単相電動機への適用は? 単相電動機に適用する...

  • 商品情報

    ...ルクを計算して選定します。 簡易選定方法(所要出力計算法) この計算方法は、定常回転状態にモータが必要な出力(W)を計算して、モータを選定します。加減速状態などの過度計算が含まれませんので、モータを選定する場合には、計算値に...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器 マシンオートメーションコントローラ データフローコントローラ 産業用PC プラットフォーム 多軸モーションコントロ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RFIDシステムの商品でV を頭文字とするものは、以下の 4 商品です。 V640シリーズ V680Sシリーズ V680シリーズ V780シリーズ FAシステム機器 マシンオ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 カムポジショナの商品で3 を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 3F88L-RS15 / RS17 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EQUO環境センサの商品でZ を頭文字とするものは、以下の 6 商品です。 ZN-DPX21-S ZN-PD ZN-PD-S ZN-TH11-S ZN-THS-S / ZN-THX11-S ZN-THX21-S 関連情報 共通 生産終了...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 監視・分析ソフトウェアの商品でE を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 EQS-AD10-E 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 監視・分析ソフトウェアの商品でK を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 KM Visualizer 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 監視・分析ソフトウェアの商品でZ を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 ZN-SW11-S 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定...