全 7845 件が検索されました。(1881 - 1900件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...シリーズとプログラマブルコントローラの3ユニットによるシステム構築が必要になります。 形NSJ□-T□□□(B)-G5D 形NA5-□W□01□-V1 形CJ2M-CPU35 形CJ1W-DRM21 形CJ1W-PD022 拡張ユニット CPU高機能ユニット 形NSJW-CLK21-V1 形NSJW-ETN21 形CJ1W-CLK23 形CJ1W-ETN21 拡張ユニット I/Oコントロー...
- 推奨代替品ガイド
...13029-802 推奨代替商品 23419-802 白、ベージュ 白、グレー ■外形寸法生産終了商品 13029-802 推奨代替商品 23419-802 141.4(W) x 30(H) x 74.7(D) mm 205 (W) x 35 (H) x 120 (D) mm 2 ■端子配置/配線接続生産終了商品 13029-802 推奨代替商品 23419-802 【電源】 DC12-24V電源(バレルジャック)を接続...
- 推奨代替品ガイド
...V520-R221FH 黒 V520-R221SH グレー 2 ■外形寸法/取付寸法生産終了商品 V520-R221□H 推奨代替商品 F-100 SR-RS232C(LE) 寸法: 45.5 (W) × 20.25 (D) ×19 (H) mm (突起含まず) 寸法: 57×24×53 mm(金具付き) V520-R221FH<横取りつけの場合> 取りつけ条件 (光軸も変更あり) 取りつけ穴加工寸法 3 ■外形寸法/取...
- 推奨代替品ガイド
...1.5V以下 OFF時 漏れ電流 100μA以下 同左 0.1mA以下 積算電力量パルス出力 出力単位 :1、10、100、1K、2K、5K、 10k、20k、50k、100k(W・h) パルスON時間:500ms固定 出力単位 :1、10、100、1k、5k、10k、 50k、100k(Wh) パルスON時間:500ms固定 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 - プロ...
- 推奨代替品ガイド
...STC-HD853HDMI カメラ外形寸法 Φ70 x 60 (H) x 50.5 (D) mm 推奨代替商品 STC-HD213DV カメラ外形寸法外形寸法が異なります。 40 (W) x 40 (H) x 48.9 (D) mm 単位:mm 2 ■取付寸法生産終了商品 STC-HD853HDMI カメラ固定用ネジ位置 推奨代替商品 STC-HD213DV カメラ固定用ネジ位置ネジ穴...
- 推奨代替品ガイド
...トリアルオートメーションビジネスカンパニー 20230303_DOP_00003 ■外形寸法生産終了商品 STC-AP□503PCL カメラ外形寸法 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm 推奨代替商品 STC-SP□500PCL カメラ外形寸法外形寸法が異なります。 35 (...
- 推奨代替品ガイド
...画像反転機能 左右反転 / 上下反転 / 上下左右反転 / Off 上下反転 / Off (左右反転は非対応) 消費電力 +12 V / +24 V: 3.8 W, PoE: 5.0 W +12 V / +24 V: 3.3 W, PoE: 4.1 W 質量 約 62 g 約 65 g 筐体温度: +50 ℃ 周囲環境温度: +40 ℃ 又は 筐体温度: +61 ℃ フレームレート (グローバルリ...
- 推奨代替品ガイド
...いいたします。 生産終了商品 推奨代替商品 タイマ/タイムスイッチ タイマ/タイムスイッチ H5L-A Y92A-96A H5S-W□2シリーズ Y92A-72C ■最終受注年月 2025年12月末 ■最終出荷年月 2026年3月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点・外形寸法が異...
- 推奨代替品ガイド
...ワッシャー外形寸法:φ15×3 3 ■外形寸法/取付寸法(つづき) 生産終了商品 D7F-C01 コントローラ部 :D7F-C01 外形寸法:45(W)×72.4(D)×75(H) 生産終了商品 D7F-C03 コントローラ部 :D7F-C03 外形寸法:45(W)×72.4(D)×75(H) 4 ■外形寸法/取付寸法(つづき) 推奨代替商品 VSE002 コント...
- 推奨代替品ガイド
...(DC24V) 上 記 以 外 : 6.5VA 以 下 ( AC100 ~ 240V)、 4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W 以下(DC24V) 同左 入力 温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(ES1B) : 10~ 70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ アナログ入力電流入力 :4~20mA、 0~20mA 電圧入力 :1~5V、 0~5V、 0~ 10V 同左 入力...
- 推奨代替品ガイド
...法生産終了商品 ZN-PD03/ZN-PDAシリーズ/ZN-SFWシリーズ 推奨代替商品 ZN-PD03-SA エアパーティクルセンサ外形寸法:120(W)×90.7(D)×135.4(H) センサヘッド:ZN-PD03 外形寸法:120(W)×70(D)×39.4(H) センサヘッド取りつけ金具 (ZN9-PB1:別売)使用時 アンプユニット:ZN-PDA11...
- 推奨代替品ガイド
...定時割込機能 1個 チャネル I/O(CIO) 98304点(6144CH) 0.00~6143.15(0~6143CH) 4640点(290CH) 0.00~289.15(0~289CH) 内部補助リレー 【W】 8192点(512CH) W0.00~W511.15(W0~W511CH) 2048点(128CH) W0.00~W127.15(W0~W127CH) 保持リレー【H】 8192点(512CH) H0.00~H511.15(H0~H511CH) 2048点(128CH) H0.00~H127.15(H0~H127CH) 特殊補助リレー 【A】 読出可/書込不可:7168点(...
- 推奨代替品ガイド
...12 21 33 11 B 19 A 31 32 20 通信タイプ RS-232Cの場合 10 A 19 RDA 18 SG O CT入力 CT W ポテンショメータ C 14 A 13 − 熱電対測温体の場合 + 11 1∼5V、0∼5V 0∼10V の場合 13 白金測温抵抗体 B Bの場合 12 + 12 12 − 33 B + − 4∼20mA、 0∼20mA の場合 形E5EK リレー出力の場合 (形E53-...
- 推奨代替品ガイド
...89 12 取付ねじ 112 96 192 (プログラマブルコントローラ SYSMACαシリーズ) 11 110 126 表示器 (130) 130 118 A W 118 ベースユニット形式形C200HW-BC031(3スロット用) 形C200HW-BC051(5スロット用) 形C200HW-BC081(8スロット用) 形C200HW-BC101(10スロット用) A 246 316 421 491 ...
- 推奨代替品ガイド
...E5RA 項目 形E5AK+形ES2 入力 専用湿度センサ 形E54-RAを接続 ・熱電対(K. J. T. E. L. U. N. R. S. B. W. PL ) II ・白金測温抵抗体(JPt100、Pt100) ・電流入力(4∼20mA、0∼20mA) ・電圧入力(1∼5V、0∼5V、0∼10V) その他の機能 センサ劣化モニタ:あり センサ劣化モニタ:なし センサの電源電圧 本...
- 推奨代替品ガイド
...7 8 9 4 5 6 1 2 3 75 30 72.3 (130) 130 118 形VICC-CT0□□ 7 10 11 12 7 8 9 A W 75 35.2 4 5 6 1 2 3 30 ベースユニット形C200HW-BC031(3スロット用) 形C200HW-BC051(5スロット用) 形C200HW-BC081(8スロット用) 形C200HW-BC101(10スロット用) 72.3 形VICC-TM0□□ A 246 316 421 491 ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...電流を生じる回路の例 TE IO 改善例① (参考) 形MY4 AC100/110Vでのブリーダ抵抗浮遊容量(μF) 抵抗値 (kΩ) ワット数(W) 0.05以下 不要 ―― 0.05∼0.15 7 2 0.15∼0.17 6 2.5 0.17∼0.19 5 3 0.19∼0.23 4 4 0.23∼0.30 3 5 0.30∼0.42 2 8 0.42以上 1 15 形MY4 AC200/220Vでのブリ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...dB) 入射光電力または利得 ( ) したがって、減衰する場合は負(−)、増幅される場合は正(+) になる。 (例)入射光電力 (W) dB 出射光電力 (W) 1 1 1 1 1 10 (10倍) 10 1 (1倍) 0 1 0.5 ( ) − 3 2 1 0.1 ( ) −10 10 1 00.01 ( ) −20 100 (光ファイバの構造による分類) GI ……Graded Index fiber コアの屈折...
- 技術解説/使用上の注意事項
...20 32.3±0.2 38.6±0.2 25 51.3±0.2 ●サドルサドルの諸元 (単位 : mm) 各部の寸法 サドルの呼び A P W 1 60 40 15 19.5 D 2 70 50 20 25.5 3 85 60 32 4 95 70 38.5 5 110 85 6 130 105 7 150 120 25 51 d t 5 0.9 1.2 5.5 64 30 76.5 1.6 6.5 備考:ねじなし電線管に...
- 技術解説/使用上の注意事項
...を受けやすい変調光方式の機種形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、 形EE-SPZ301□/401□*1、形EE-SPY31□/41□、 形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411*1、 形EE-SPX74□/84□、形EE-SPX□□□-W 対応策 〈コンデンサの追加による対応〉 ・センサにできる限り近いところに 10μF 以上のコンデンサ (フィルムコンデンサなど) を...