全 7845 件が検索されました。(1901 - 1920件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...。 形S8FS-G 負荷 +V INPUT ーV 形S8FS-G +V INPUT ーV 並列運転機能付 以外 並列運転はできません。 形S8FS-G60024□-W□ 並列運転機能付 最大5台までの製品で並列運転が可能です。 並列運転は、以下の条件にてご使用ください。 ・内部部品の劣化、破損がまれに起こ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...変化や故障の原因になる場合がありますので、配管上流側にフィルタ、ミストセパレータを設置してください。 (形D6F-W□A1、形D6F-V、形D6F-P、形D6F-PHを除く) (2)適応流体以外の可燃性ガス (水素など)、 腐食性ガス (塩 クは0.59N ・ m以下としてください。 (...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ダ抵抗値および許容電力は次式より算出してください。 R≦ Vs 10−I (kΩ) P> Vs2 R (mW) P: ブリーダ抵抗のW数(実際には数倍以上のW数でご使用ください。 ) I : 負荷電流 (mA) ただし、余裕をみてAC100Vのときは10kΩ以下3W(5W) 以上、AC200Vのときは20kΩ以下10W (20W) 以上...
- 技術解説/使用上の注意事項
...報の読み書きができるところがRFIDの特長です。 リードオンリー (RO) ワンタイムライト (WORM) リードライト (R/W) メモリ機能 EP-ROM EEP-ROM EEP-ROM Fe-RAM S-RAM 機能 メーカでデータ書込ユーザ書込不可 ユーザで1回書込 ユーザで自由に書換え ユーザで...
- 技術解説/使用上の注意事項
...、機器破損の恐れがあります。 端子ねじは確実に締めつけてください。 火災、機器破損の原因となります。 出力U、V、Wに交流電源を接続しないでください。 機器破損、故障の原因となります。 端子 B1 B2 は、制動抵抗器オプションを接続するた...
- 技術解説/使用上の注意事項
...次のように表記しています。 ●7セグメントデジタル表示 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●11セグメントデジタル表示 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L ...
- カタログ/マニュアル訂正
...以下 内部消費電流 DC5V 0.33A以下 外部供給電源 DC24V +10% -15% 0.2mA以上 外部供給電源 DC24V +10% -15% 0.2A以上 34.5(W)×130(H)×120.5(D)mm 外形寸法 約360g 質量 34.5(W)×130(H)×120.5(D)mm 外形寸法 約360g 質量 127ページ 形C200H-PIDの■種類/標準価格 ●周辺ツール ●周辺ツール ●周辺ツ...
- カタログ/マニュアル訂正
...ボ中継ユニット」の「サーボ用中継ユニット・サーボドライバ・位置制御ユニットとの組み合わせ図」 形CJ1M-CPU22/CPU23 形XW2Z-100J-A27(Wシリーズ100cm用、形R7D-AP□用) (1軸使用時) 形XW2Z-100J-A26(Aシリーズ100cm用、形R88D-WT□用) 形XW2B-20J6-8A 形CJ1M-CPU22/CPU23 形XW2Z-100J-A27(...
- カタログ/マニュアル訂正
...℃ (結露しないこと) その他、環境仕様 VCCIクラスA、TELEC認証 その他、環境仕様 VCCIクラスA、TELEC認証 外形寸法 120 (W) × 103 (D) ×34 5 (H) mm(突起物 外形寸法 120(W) × 103 (D) ×34 5(H) mm(突起物...
- カタログ/マニュアル訂正
...バータ形式:形3G3EV、形3G3JV、形3G3MV-□2□□□、形3G3JV、形3G3MV-□4□□□用 ■接続例交流リアクトル配線用遮断器 R S T U X V Y W Z R SYSDRIVE S T U モータ V 1M W ・ 直流リアクトル:形3G3HV-PUZDAB□ ・ 適用インバータ形式:形3G3JV-□1□□□用 ■接続例直流リアクトル配線用遮断器 R R S S SYSDRIVE U モ...
- カタログ/マニュアル訂正
...−) G05030H G10030H G20030H G40030H G75030H G05030T G10030T G20030T G40030T G75030T 50 100 200 400 750 0.16 0.32 0.64 1.3 2.4 項 目 単 位 W 定格出力*1 定格トルク*1 定格回転数 N・m r/min 瞬時最大回転数 r/min 3000 5000 【3-37ページ(3-22ページ)】 トルク−回転数特性形R88M−G75030H/T (750W) (N・m) 8.0 7.05 7.05(3600) 反復使用領域...
- カタログ/マニュアル訂正
...エンコーダ使用による原点確定」 ■正誤内容誤 正 【8-46ページ】 「8-6-6 絶対値エンコーダ使用による原点確定」 W シリーズサーボドライバ使用でのサーボロック実行時の絶対値データに関して、サーボドライバの形式による挙動の違いの...
- カタログ/マニュアル訂正
...社発行のマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。 お詫び申し上げます。 ■カタログ名 『OMNUC Wシリーズ ACサーボモータ/ドライバ 形R88D-WT□ ユーザーズマニュアル』 (2009年3月発行) (カタログ番号SBCE-309M) 『OMNUC ...
- カタログ/マニュアル訂正
.../R88M-GT/R88D-GN[]-ML2 AC Servomoters/ Servo Drives OMNUC G Series CATALOG” < Publication in May, 2011 > < Catalog number I814-E1> [ Page of publishing ] Page “P. 2-52, P. 2-53” 2-4 “External and Mounting Dimensions” For 1,000-r/min Servomotors (900 ...
- カタログ/マニュアル訂正
... Catalog (P072-E1-21) P405 - AC Servomotors/Servo Drives 1S-series User’s Manual (I586-E1-02) P2-28, 2-29 Before After 3,000-r/min Servomotors (100 V and 200 V) 3,000-r/min Servomotors (100 V and 200 V) 100 ...
- カタログ/マニュアル訂正
... Data Sheet ” < Publication in July, 2019> <CSM_G9SB_DS_E_6_5> [ Page of publishing ] Page 2 “ Specifications ” Ratings - Power Input [ Correction method ] We revised it. [ Content of correction ] Before Ratings Power consumption G9SB-200□-□: 1.6 VA/1.4 ...
- カタログ/マニュアル訂正
...A8W Webサイト CPM2B Webサイト C-1629 A9PS Webサイト CPM2C Webサイト C-1464、1629 A9TS Webサイト CQM1H Webサイト A165S/W A16Z-□ A16Z□-□ A16ZT-□ A22 A22-□ A22-□AR A22-□M C-1699 A22-□M-T□ C-1629 AGD C-2037 CRS1-RPT01 Webサイト A22□ C-1454 AGF C-1844 CRT1B Webサイト A22□-□ A22E A22E-□ A22E-M-□B A22EL-□ A22K A22K-□ C-1433、1434、1435、1437、 1438、1439、1440、1441、 1455、1456、1457、1459、 1460、1629 C-1624 C-...
- カタログ/マニュアル訂正
...プ ① DC24V 形M2PT-90A12-24C□ 1,840 AC/DC 6V 形M2PT-90A12-06 白熱 AC/DC14V 形M2PT-90A12-14 ランプ AC/DC28V 形M2PT-90A12-28 1,280 R O G W ① * 形M2PJ-90A22-28 ケース色照光方式 標準価格 操作部 (¥) 色記号 ライトグレー 形M2PJ-90A22-14 1枚 (スイッチ1個分) 白熱 AC/DC28V 形M2PT-90A12-28 ランプ 1,280 形A3PA-5207 230 ◎形A3SA-4208...
- カタログ/マニュアル訂正
... となります。 (例:形E2S-W13B) - 20 - 2,300 Best18_correct.fm 21 ページ 2010年12月21日 火曜日 午前9時6分 該当箇所: 262ページ 形TL-W フラットタイプ 近接センサ 「種類/標準価格」の標準在庫マークを追加 種類/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印 (受注生産...
- カタログ/マニュアル訂正
...AC/DC 6V 形M2PT-90A12-06 白熱 AC/DC14V 形M2PT-90A12-14 ランプ AC/DC28V 形M2PT-90A12-28 1,280 使用周囲温度使用周囲湿度質量 *3 形TL-W 種類/標準価格 【標準在庫マークを削除】 R O G ...