全 7845 件が検索されました。(2021 - 2040件を表示)
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器 マシンオートメーションコントローラ データフローコントローラ 産業用PC プラットフォーム 多軸モーションコントロ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 ZAP-W No No N/A Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 備考 デジタル指示温度調節器 E5CS-QKJ 2006年3月 生産終了 生産終了案内 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-QKJDU-W 現行商品 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-QKJU-W 現行商品 電子温度調節器 E5CS-QKJX AC/DC 24V 50/60HZ 2006年3月 生産終了 生産終了案内 温度...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 備考 デジタル指示温度調節器 E5CS-RKJ 2006年3月 生産終了 生産終了案内 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-RKJDU-W 現行商品 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-RKJU-W 現行商品 電子温度調節器 E5CS-RKJX AC/DC 24V 50/60HZ 2006年3月 生産終了 生産終了案内 温度...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 備考 デジタル指示温度調節器 E5CS-RP 2006年3月 生産終了 生産終了案内 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-RPDU-W 現行商品 サーマックS 電子温度調節器 E5CS-RPU-W 現行商品 電子温度調節器 E5CS-RPX AC/DC 24V 50/60HZ 2006年3月 生産終了 生産終了案内 温度...
- 推奨代替品ガイド
...付けダイオードが必要です。 ・S8FS-G30024C は並列運転ができません。 600W、DC24V のみ、並列運転可能(5 台まで)な機種として、 S8FS-G60024C-W (負荷率 85%以下、周囲温度 50℃以下) をご用意しています。 詳細仕様はカタログをご覧ください。 ・S8FS-G30024Cには、リモートセンシング/リ...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品③ 推奨代替商品④ S8FS-G60024C S8FS-G60024C S8FS-G60024C と 正面取付金具 S82Y-FSG-F39(別売) S8FS-G60024CD と 正面取付金具 S82Y-FSG-60F(別売) S8FS-G60024C-W S8FS-G60024C-W S8FS-G60024C-W と 正面取付金具 S82Y-FSG-F39(別売) S8FS-G60024CD-...
- 推奨代替品ガイド
...品③ 推奨代替商品④ S8FS-G60024C S8FS-G60024C S8FS-G60024C と 正面取付金具 S82Y-FSG-F39(別売) または S8FS-G60024CD と 正面取付金具 S82Y-FSG-60F(別売) S8FS-G60024C-W S8FS-G60024C-W S8FS-G60024C-W と 正面取付金具 S82Y-FSG-F39(別売) または S8FS-G60024CD-...
...FJ-S* FJ-V* FL-STC*/-TCC1PS 上記以外のFL-* FLV-A*/-TCC1*/-TCC3*/-TCC4* 上記以外のFLV-* FND-CCX*/ -CTX* 上記以外のFND-* FNY-I*/ -N*/ -P* FNY-REP* FNY-W* FQ-C* FQ-D* FQ-MD* FQ-MS* FQ-SDU* FQ-S1*/ -S2* 上記以外のFQ-* FQ2-CH* FQ2-D30/ -D31 FQ2-S* FQM1* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番 視覚センサ視覚センサ視覚セン...
...部入力数出力方式 接続方式 ● ● ● PNP ● ● ● コード引き出し ● ● ● コネクタ ● ● 形状商品サイズ H W 1入力(形式による) NPN D ● W 10mm H 33.5mm 33.5mm 33.5mm D 71.8mm 71.8mm 71.8mm 取得規格 10mm CE、UL (形E3NX-FA11/21/41/ 51のみ) ●(形E3NX-FA0のみ) 通信ユニット使用可否 CE、UL CE、UL ●(形E3NX-CA0のみ) ●(形E3NX-...
...点端子:ねじ/P基板端子共用 プリント基板用端子その他接続端子(出力部) UL、CSA、 VDE 〈EN、IEC(KEMA認定)〉 ―― 取得規格 * W金具 ―― 適合ソケット 約140g(タブ端子形)、約140g(プリント基板端子形)、 約165g(ねじ端子形) 151g 質量 注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。...
...Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 機能モジュール − モーション制御軸数 − CPUタイプ Intel® Xeon® W-11865MRE 第11世代CPU、 アクティブ冷却用ファンユニット付き Intel® Core™ i7-1185GRE 第11世代CPU、 アクティブ冷却用ファンユニット付き Intel® Core™ i5-1145GRE 第11...
...型) 赤外光 形状 検出距離 構成 特長 出力形態 表示灯モード 形式 NPN出力 PNP出力 6 12 形EE-SX950-W 1M 形EE-SX950P-W 1M 形EE-SX951-W 1M 形EE-SX951P-W 1M 形EE-SX952-W 1M 形EE-SX952P-W 1M 形EE-SX953-W 1M 形EE-SX953P-...
...押ボタンスイッチ/ 表 示灯機能/仕様一覧セレクション分類 (パネルカット) 丸胴形 φ16 形式商品名称 形A16 形A165S/W 形A165K 形M16 形M2BJ 照光・非照光押ボタンスイッチ 照光・非照光ツマミ形セレクタスイッチ キー形セレクタスイッチ 表示灯 ブザー 外...
...数 1 プリワイヤ(本体に付属ケーブル付) − コンジット口サイズ Pg13.5 − G1/2 − 1/2-14NPT − M20 ● 本体外形 W/D/H(mm) 40/50/220 外形寸法 こちらをご確認ください。 保護構造 IP66およびIP67 (IEC 60529) 特記事項 診断LED付き アクチュエータ(RFID) アクチュエータ/ 操作キー (別...
...応リニアモータ 形R88D-KN□-ECT 形R88D-KN□-ECT-L 形R88D-1SN□-ECT-51 外観 AC100V 電源仕様 − 単相三相 AC200V AC400V AC100V − 200 W 三相 50 W 100 W 200 W 400 W 50 W 1 kW 三相 AC400V 750 W 三相 2 kW 1 kW 指令形態 1.5 kW 50 ...