全 7845 件が検索されました。(1861 - 1880件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...0.194 0.175 形R87F-A4A16H-WR 200 0.109 0.098 形R87F-A6A16H-WR 230 0.098 0.088 定格電圧の 85∼110% 50/60 定格入力 (W)* 定格回転数 (r/min)* 最大風量 (m3/min) * 最大静圧 (Pa)* 騒音 (dB)* 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 16 15 2690 3040 2.3 2.5 70.9 69.6 43 46 * ノミナル値を示す 推奨代替商品形R87T-A□A15H-WR...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ルカット寸法 +0.1 □37.5−0.2 55以上 55以上 2 取りつけパネル板厚は 0.5∼8mmが適当です。 定格/性能 w 生産終了予定商品形E80-C、-C2 推奨代替商品形E8M-MP8 電源電圧 DC24V±10%(リップル含む) 同左 センサ供給電源 DC12V±10% 同左 消費電流 50mA 200mA 出力形態 NPNト...

  • 推奨代替品ガイド

    ...、Error Code、Level表示 端子配置/配線接続生産終了予定商品形V680-H01 推奨代替商品形V680-H01-V2 (仮) ● 変更はありません形V700-A40-Wを使用してコントローラと接続 41.8 L1±100 49 φ20 φ15.5 コネクタ (コントローラ側) コネクタ (RWH側) 2 φ6 ビニル絶縁丸形コ−ト゛ 接...

  • 推奨代替品ガイド

    ...±0.5 4×M5-20 3 定格/性能生産終了予定商品形4S2VL-LE-0506/0510 項目外形寸法 電源電圧 マーカヘッド部 416(L)×158 (W)×402 (H) mm3 516 (L)×154 (W)×154 (H) mm3 コントローラ部 523(L)×450 (W) ×200 (H) mm3 650 (L)×300 (...

  • 推奨代替品ガイド

    ...作耐久 2000VAC/分 1000VAC/分 --- 10 to 55Hz 片振幅1.65mm 10 to 55Hz 片振幅0.75mm 10 to 55Hz 片振幅0.75mm 10 to 55Hz 片振幅2.5mm 16(L)×9.9(W)×8.4(H) 16(L)×9.9(W)×8.4(H) Page 1 15(L)×7.5(W)×9.4(H) G6S(U,K)-2 750m/s2 1000m/s2 1巻ラッチ:-40℃~+85℃ 2巻ラッチ:-40℃~+70℃ 15(L)×7.5(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...1000MΩ以上 500VAC/分 500VAC/分 500VAC/分 10~55Hz 片振幅1.5mm 10~55Hz 片振幅2.5mm 誤動作 500m/s 耐久 1000m/s2 -55~+85℃ 13.5(L)×34.3(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...上 100MΩ以上 100MΩ以上 1000VAC/分 500VAC/分 500VAC/分 10~55Hz 片振幅0.75mm 10~55Hz 片振幅1.0mm 500m/s2 1000m/s2 -40~+70℃ P:20.3(L)×9.7(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...電流:100μA以下 同左 定格/性能生産終了予定商品形KM20-A□□シリーズ 積算電力量の計測パルス出力単位 (パルス単位:w・h) パルス幅 推奨代替商品形KM20-B40 形KM20-A11: 5/10/50/100/500/1K/5K/10K/50K/100K 形KM20-A12: 0.1/0.5/1/5/10/50/100/500/1K/5K 形KM20-A21: 1/5/10/50/100/500/1K/5K/...

  • 推奨代替品ガイド

    ...CXONE-LT01C-V4/CXONE-AL01□-V3/V4に同梱、 CX-ONE V3/V4オートアップデート対応) − 1 外形寸法生産終了予定商品形NP3-MQ00□(B) 130.1(W) ×104.8(H)×55.4(D) 推奨代替商品形NV3Q-MR□1 110(W) ×92.2(H)×33.8 (D) 端子配置/配線接続生産終了予定商品形NP3-MQ00□(B) 電源 :バラ線を端子台にね...

  • 推奨代替品ガイド

    ...奨代替商品 DeviceNet 1 参考:外観生産終了予定商品モジュール間インタフェース(M-NET) 形T1000H-MIF02 外形 250 (H) ×34.5(W) ×93 (D) 形T200H-MIF01-V1 外形 130 (H) ×35(W)×101(D) 推奨代替商品 DeviceNet 形CJ1W-DRM21 外形 90 (H)×31 (...

  • 推奨代替品ガイド

    ...形K3P-M:黒色 形VOC-1M 形K3P-M 1 外形寸法生産終了予定商品形VOC-3S 推奨代替商品形VOC-1MS2 形VOC-1M U V W 2-M8深さ: 12 1 1 5 絶縁キャップ 365±5 122±5 高圧端子 2-M8深さ :1 2 90±1 N端子 M4ねじ 2-12×16長穴 35 ±5 122±5 32±0.5 32±0.5 60 12 M5 11 Y16 335±10 200 ±...

  • 推奨代替品ガイド

    ...階切替付属のACアダプタより供給 (AC100~240V 50/60Hz) 28W以下 -10~+50℃(氷結なきこと) 25~85%RH(結露なきこと) IP50(IEC60529規格) 246(W)×215(H)×43.5(D)mm 約1,400g EPCglobal Class1 Generation2 (ISO/IEC 18000-6 Type C) 実装 4ポート(アンテナ4台接続可) Ethernetポート、RS-232Cポート当社独自規格 IN:4ポート、OUT:4...

  • 推奨代替品ガイド

    ...最大総延長:50m 局間最大:100m 最大総延長:可変設定範囲:1~4294967295m 制御対象アクチュエータ MECHATOROLINK-Ⅱ対応サーボモータ (Wシリーズ) EtherCAT対応サーボモータ (G5シリーズ) 制御指令単位 mm、inch、deg、パルス パルス、mm、μm、nm、degree、inch 直線補間 ○(最大8軸) ○(最大4軸/軸グループ)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...す。 生産終了予定商品 推奨代替商品 シリンダセンサ TURCK Japan株式会社様製 近接センサ 形E2SS-M□1-□シリーズ形E2SS-W□1-□シリーズ形E2SS-MR□シリーズ形E2SS-MV□シリーズ形E2SS-MT□シリーズ形E2SS-WV1 形BIM-UNT-A□6X-□シリーズ形BIM-NST-A□6X-□シリーズ形KLRC-UNT□シリーズ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...、380V、415V±10% (三相) 電源部 AC200~240V(単相)±10% 2 ■外形寸法生産終了予定商品形VTWIN2-□□H-□□ 推奨代替商品形VT-S730-02 Mタイプ 1253(W)×1203(D)×1910(H) mm Lタイプ 1503(W)×1507(D)×1910(H) mm 1100(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...補助機能 フリーズモード、無反射撮影モード 照明 白色LED32灯、デジタルパターン照明 外部制御入力 ズームT、W、フリーズ(2.5mm、4極ピンジャック用) 映像出力 VBS:1.0Vp-p(同期負)、Y/C出力 NTSC方式 動作温度/湿度 0~+40℃/20~85%RH(ただし結露しないこと)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...が変わります ⇒ 形H7HP-C8D/C8DB トータルカウンタ機能のみとなります桁数は8桁ですが、外形寸法が変更となります 48mm(W)×24mm(H) ⇒ 72mm(W)×36mm(H) -CDはフロント部の色が変わります ⇒ 形H5CX-□-N タイマ機能のみとなります・ 形H8GN-ADをシリーズ推奨代替商品 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...±10% 電源部 AC200~240V(単相) 変動範囲±10% ■外形寸法生産終了商品形VT-S720シリーズ 推奨代替商品形VT-S730シリーズ 1100(W)×1470(D)×1500(H)mm 1100(W)×1470(D)×1500(H)mm 2 ■定格/性能生産終了商品形VT-S720シリーズ 推奨代替商品形VT-S730シリーズ 検査対象基板/種類 ランド...

  • 推奨代替品ガイド

    ...記載されている定格電源を供給) ■外形寸法生産終了商品形VT-S530-01シリーズ 推奨代替商品形VT-S530-02シリーズ 1180(W)×1640(D)×1500(H)mm 1180(W)×1640(D)×1500(H)mm ※1 デフォルト値 385.5mm(シングル/デュアルレーンタイプ共通) ※2 デフォルト値 610mm(シングルレーン...

  • 推奨代替品ガイド

    ...部単相AC200~240V(許容変動範囲:180~252V) ■外形寸法生産終了商品形VT-X700E2/Lシリーズ 推奨代替商品形VT-X750-V2.0シリーズ 1550(W)×1645(H)×1925(D)mm 装置重量:約3,100kg 形VT-X700E2シリーズ 1550(...