全 7182 件が検索されました。(1801 - 1820件を表示)
- マニュアル
...ットスイッチ S3 2-φ4.2 または M4 S11 b接点 S11 a接点 K1,K2,K3,K4 b接点 23 S12 b接点 K1,K2,K3,K4 a接点 S2 24 63 43 84±0.3 S12 a接点 KM1、KM2 b接点 11 KM1、KM2 b接点 KM1、KM2 a接点 S1 12 M (動作指令) リミットスイッチ S1、...
- マニュアル
... b接点 23 M (動作指令) リセットスイッチ S3 2-φ4.2 または M4 111以下 ●定格 M リミットスイッチ S1、S2 取付穴加工寸法 7×5=35 45以下 KM2 ●G9SA-501 リミットスイッチ2ch入力/マニュアルリセット 63 43 ●耐久性 モータ回転 KM1 KM2 S1 耐電圧 動作指令 open 3 4...
- マニュアル
...は、形G9SB-301-Dです。 KM1、 KM2 a接点 T31 T12 13 23 (33) (41) T32 ●動作チャート - K2 K1 K1 K2 SA Control Circuit K2 S2 a リミットスイッチ S1、S2 23 KM1 K1 a K1、 K2 b接点フィードバックループ 24 KM2 K2 T22 KM2 14 24 (34) (42) * 12 * M A1 2.6 K1、 K2 a接点 KM1、 KM2 b接点 KM1、 KM2 a接点 KM1 11 S1 T21 注.形G9SB-...
- マニュアル
...力/マニュアルリセット> 注1. 本回路例は安全カテゴリ4相当になります。 フィードバック・ループ接続機器 S1 S2 :非常停止スイッチ S1 S2 :リセットスイッチ KM1 KM1,KM2 :コンタクタ M :3相モータ KM2 2系統で安全入力2 制御出力1 使用時 T21、 入力...
- マニュアル
... 2. Otherwise Safety outputs cannot be in ON state. T11 T12 T21 T22 7 Fault Detection Type G9SE-201 <2-channel emergency stop switch input / Manual reset> Note1 : This example is corresponding to category 4 Feedback loop Device S1 ...
- マニュアル
....4V -15 % +10%) 400mA(V1:300mA, V2:100mA) (N10S) 500mA(V1:300mA, V2:200mA) (N10D) 500mA(V1:400mA, V2:100mA) (N20S) ClassⅢ(SELV) II IEC61131-2 準拠 5~ 8.4Hz: 3.5 mm, 8.4~ 150Hz: 9.8 m/...
- マニュアル
...時間1秒の場合 A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1 − 5%以内 (設定値に対する割合) 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 25∼85%RH 0.5N・m (形G9SX-□-RT:ネジ式端子台タイプのみ) 約125g 約200g 論理接続入力端子㱻...
- マニュアル
... units Max. (See Note8) Accuracy of Off-delay time Within plus or minus 5% of the set value Reset input time 100ms Min. Vibration resistance Frequency: 10 to 55 to 10Hz, Amplitude: 0.375mm half amplitude (0.75mm double amplitude) 300 m/...
- マニュアル
...周囲湿度端子締め付け強度質量 100ms以上 5%以内 (設定値に対する割合) 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 25∼85%RH 0.5N・m (形G9SX-□-RT:ネジ式端子台タイプのみ) 約200g 項目 形G9SX-ADA222-T□-□ 論理接続...
- マニュアル
...(See Note7) 20 units Max. (See Note7,8) 5 units Max. (See Note7) Within plus or minus 5% of the set value 100ms Min. Frequency: 10 to 55 to 10Hz, Amplitude: 0.375mm half amplitude (0.75mm double amplitude) 300 m/...
- マニュアル
...合)(注3) 耐振動耐衝撃使用周囲温度使用周囲湿度端子締め付け強度質量 10∼55∼10Hz, 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 -10∼+55℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 25∼85%RH 0.5N・m (形G9SX-□-RT:ネジ式端子台タイプのみ) 約145g 100MΩ以上 DC500Vメガ AC1200V 1min....
- マニュアル
...ことを防止してください。 (4)人体の侵入速度を考慮した安全距離(S1)および、機械の 侵入速度を考慮した安全距離(S2)を、必ず確保してください。 詳細は、 「 安全距離について」を参照ください。 D3 A1 T31 T11 PWB FB NS T33 T61 Y1 T62 X2 L1 UA Y4 UB A1 AND UA T2 UB T7...
- マニュアル
... inside area A while the door is open. If this cannot be satisfied, install a presence sensing device to detect a person in area A, and prevent a machine to restart when a person is in area A. (4) Make sure to secure safety distance (...
- マニュアル
...オフディレー 5%以内 − 時間精度 (設定値に対する割合) 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐振動耐衝撃耐久300m/s2 誤動作100m/s2 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%RH 汚染度 2 端子締め付け強度 0.5N・m (形G9SX-NS□-...
- マニュアル
... units Max. (See Note9,10) 5 units Max. (See Note9) 30 switches Max. Within plus or minus 5% of the set value 100ms Min. Frequency: 10 to 55 to 10Hz, Amplitude: 0.375mm half amplitude (0.75mm double amplitude) 300 m/...
- マニュアル
...) ON時残留電圧 OFF時漏れ電流停止検知入力およびEDM入力の最大配線長 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 −10∼+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 25∼85%RH 端子台部: IP20 製品本体: IP40 約200g 耐振動耐衝撃使用周囲温度使用周...
- マニュアル
... outputs and Auxiliary outputs) Maximum cable length for 100m Max. standstill detection inputs and EDM input (Permissible impedance : 100ohm Max. and 10nF Max.) Frequency: 10 to 55 to 10Hz, Vibration resistance Amplitude: 0.375mm half amplitude (0.75mm double amplitude) 300 m/...
- マニュアル
...%) Alarm setting range −1999 to 9999 (decimal point position dependent on input type) Sampling period 500 ms Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength Vibration resistance 600 VAC 50 or 60 Hz 1min Shock resistance 150 m/...
- マニュアル
...24 VDC (for RS-485 communications circuit/ Temperature Controllers) 11 to 25 VDC 20.4 to 26.4 VDC 45 mA max. (24 VDC: Current consumption of DeviceNet Communications Unit) 20 mA max. (24 VDC) (See note.) 10 to 55 Hz, 10m/...
- マニュアル
... (automatic adjustment using auto-tuning/self-tuning) 2/20 s (6/60 s) 500 ms 20 MΩ min. (at 500 VDC) 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between current-carrying terminals of different polarity 10 to 55 Hz, 20 m/...