全 50423 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- カタログ/マニュアル訂正
...□ 467 4S2VR-V600-D5□BT1 Webサイト 522 ZX-EV04 467 4S2VR-V720 Webサイト ZG2-WDC□ 522 ZX-GIF□ 441 ZG2-WDS□ 522 ZX-GSW11 441 ZG2-XC□CR 522 ZX-GT 440 61F-03B/-04B ZFV-C Webサイト ZFX Webサイト ZG-RPD□ ZG2 ZG2-DSU□ 498、522 4 6 Webサイト ZJ-BAS 1886 ZX-GTC□ 441 61F-AN 1332 ZJ-FA10 1882 ZX-L-N 448 61F-APN2 1332 ZJ-FA20 1879 ZX-LD□ 449 61F-G□ 1301 ZJ-FW 1876 ZX-LDA□-N...
- カタログ/マニュアル訂正
...スアンプ株式会社一般負荷用の24形式 ◎形A3SJ-90□□-□□□□ 形MY2 、形MY2N、形MY2-D、形MY2N-D2 ◎形A3SA-90□□-□□□□ 形MY2 、形MY2N、形MY2-D、形MY2N-D2、 形MY2-CR、形MY2N-CR ¡形LYと下記ソケットの組み合わせで 形LY 1035 ■正しくお使いください 【文章を追加】 ―――― 10A以上通電される場合・形PTF08A、形PTF08A-E、形PT08...
- 商品情報
...認(ドイツ船舶規格) DNV型式承認(ノルウェー船舶規格) BV型式承認(フランス船舶規格) KR型式承認(韓国船舶規格) CR型式承認(台湾船舶規格) NK型式承認(日本船舶規格) ABS型式承認(アメリカ船舶規格) CCC認証 ※ 以下の商品の認証または適合状況を...
- 商品情報
...で、詳細は当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形FQ-CRシリーズ ○ 対象外 対象外 形LVS-9510シリーズ ○ 形LVS-9580シリーズ 形LVS-9585シリーズ 形MS-3シリーズ 形QX-830シリーズ 形QX-870シリーズ...
- 商品情報
...自国の規格を差し替えなければなりません。 CENやCENELECでは、正式規格であるENのほか、prEN(規格案)、HD(調和化文章)、ENV(暫定規格)、CR(CENレポート)なども発行されます。近年においては、WTO/TBT協定に基づき、多くのISO/IEC規格がEN規格化されていますが、EN...
- 商品情報
...に従って接点保護回路をご使用ください。 接点保護回路の代表例 回路例 適用 特長、その他 素子の選び方 AC DC CR方式 * △ ○ *AC電圧で使用する場合 負荷のインピーダンスがC、Rのイン ピーダンスより小さいこと。 C、Rの目安としては C:接点電...
- 商品情報
... Register of Shipping ・LR: Lloyd’s Register of Shipping (Britain’s classification society) ・NK: Nippon Kaiji Kyokai (Japan’s classification society) ・PRS: Polish Register of Shipping ・RINA:Registro Italiano Navale (Italy’s classification society) ・Türk Loydu (Turkey’s classification society) Other Classification Societies ・...
...度−55∼+60℃) ●(ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ダイオード内蔵形 ● (ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ●(ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ●CR回路内蔵形など ●CR回路内蔵形など ● ● 機械的耐久性 セット・リセットコイル間使用周囲温度ラッチング形機能 稀ひん度開閉の微小...
...ラッピング端子 (端子長 :20mm) PY08QN2 8 プッシュインPlus端子 DINレール取りつけ、 ねじ締め取りつけ共用 MY2Z□-CR ねじ端子着脱式端子カバータイプ *3 (ねじサイズ:M3) 端子形状 ねじ端子着脱式端子カバータイプ *3 (ねじサイズ:M3) ねじ端子フィンガープ...
...26 CASE 14 外来異物侵入付着による接触不良( 粉塵・虫など ) 28 CASE 15 焼損 30 CASE 16 逆起電圧吸収用 CR素子の 破壊(ショート・オープン故障 ) ・焼け 31 CASE 17 摩耗・劣化 32 CASE 18 ケース穴開き 33 CASE 19 ケース膨張 34 CASE 20 シールモレによる動作不良 35 リレー不...
...26 CASE 14 外来異物侵入付着による接触不良( 粉塵・虫など ) 28 CASE 15 焼損 30 CASE 16 逆起電圧吸収用 CR素子の 破壊(ショート・オープン故障 ) ・焼け 31 CASE 17 摩耗・劣化 32 CASE 18 ケース穴開き 33 CASE 19 ケース膨張 34 CASE 20 シールモレによる動作不良 35 CASE 21 外部...
...シリーズ ・ご購入者さま限定サービス スマートカメラ FHV7シリーズ ・ご購入者さま限定サービス スマートカメラ FQ2/FQ/FQ-CRシリーズ ・ご購入者さま限定サービス コードリーダ FQ-CRシリーズ ・ご購入者さま限定サービス PC Vision System FJシリーズ 12...
- 商品情報
...自国の規格を差し替えなければなりません。 CENやCENELECでは、正式規格であるENのほか、prEN(規格案)、HD(調和化文章)、ENV(暫定規格)、CR(CENレポート)なども発行されます。近年においては、WTO/TBT協定に基づき、多くのISO/IEC規格がEN規格化されていますが、EN...
- 商品情報
...-601G□ G3VM-61KR G3VM-61LR / 81LR / 101LR G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR G3VM-61UR□ / 81UR□ / 101UR G3VM-61VY4 / 351VY1 G3VM-61YR G3VM-63BR / 63ER G3VM-6□G□ / 61VY□ G3VM-□1BR□ / □1ER□ G3VM-□AR□ / □DR□ G3VM-□AY□ / □DY□ G3VM-□...
- カタログ
... max.) Number of connected Units 32 Units max. (unit numbers 0 to 31; unit number 0 is set for 1:1 connection) C-mode commands Header: @, address: (host link unit number) 0 to 31 (BCD), data: header code + text, error check code: FCS, terminator: * +...
- カタログ
...5 Common Sockets Applicable Hold-down Clips For Square Sockets Sockets Applicable models PYF(Z) Series PTF(Z) Series PYF08M PY@(QN) PT@(QN) PY@-02 PT@-0 MY@, MY@N, MY@-D, MY2@-CR, MY4@-CR, MY4Z@-CR, MY@-TU, MY2K, MY@N-D2, MYQ@, G3F(D) Series, G3FM PYC-A1 --- PYC PYC-P PYC-P --- PYC-P --- LY@, LY@N, LY@-TU, G3H(D) Series, G9H --- PYC-A1 --- --- PYC-P --- PYC-P MY@I * PYC-A1 --- --- PYC-P2 --- PYC-P2 --- LY@I --- PYC-A1 --- --- PYC-P2 --- PYC-P2 MY4H PYC-A1 --- --- PYC-P --- PYC-P --- MY2Z@-...
- カタログ
...300 mA Insulation class Class B (130°C or less) Indicator Characteristics Rated voltage 10 to 115 VAC/VDC Current leakage Approx. 1 mA Color (LED) Orange, green 4 D4BL Structure and Nomenclature Structure D4BL-@...
- カタログ
...Order other Reflectors separately if required. (Refer to Dimensions on E39-L/E39-S/E39-R.) Sensing distance Rated value Reference value 3m --- Name Reflectors Small Reflectors Tape Reflectors Model Quantity Remarks Provided with the E3S-...
- カタログ
... for Standard Connector models. Reflector (A Reflector is required for each Retro-reflective Sensor: A Reflector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Reflector.) (Refer to Dimensions on E39-L/E39-S/E39-R.) Name Reflector Small Reflector E3ZM-...
- カタログ
..., rs, lo llocati locations, loca ocations, ca c ations ations ation onsss, an a and ttarget values es for manner. fo or each ach ch floor in cross-departmental cr cros cro ross rossoss oss-depar ss-depa -departmental ep m ma Icon ing bar o click Tool tios pera EQ-Viewer A Area Leader Ca Can C a g grasp the situation n of the th in in-charge n-char harge arg rge ge area g are in detail. Ico kin lic nc g os erati ar op b Tool EQ-ANDON Operator The person in charge ...