全 50423 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...-CG-11M A22-CG-20A A22NN-BPA-NGA-G002-NN A22NN-BPM-NGA-G002-NN A22NN-BPA-NGA-G202-NN A22NN-BPA-NGA-G100-NN A22NN-BPM-NGA-G100-NN A22NN-BPM-NGA-G102-NN A22NN-BPA-NGA-G101-NN A22-CR A22N□-BPシリーズのセット組み合わせ形式 A22-...

  • 商品情報

    ...シリーズ F3SP-B1P F3W-D F92A FHV7-AIシリーズ FHV7シリーズ FHシリーズ FLOW Core Fleet Manager FLVシリーズ FLシリーズ FQ-CRシリーズ FQ2-CHシリーズ FQ2シリーズ FSシリーズ(CameraLink ラインセンサカメラ) FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ) FZ-LESシリーズ ページ先頭へ...

  • 商品情報

    ...-601G□ G3VM-61KR G3VM-61LR / 81LR / 101LR G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR G3VM-61UR□ / 81UR□ / 101UR G3VM-61VY4 / 351VY1 G3VM-61YR G3VM-63BR / 63ER G3VM-6□G□ / 61VY□ G3VM-□1BR□ / □1ER□ G3VM-□AR□ / □DR□ G3VM-□AY□ / □DY□ G3VM-□...

  • 推奨代替品ガイド

    ...の高い商品です。 G3VM-□J、□J1、□C、□F、W□の商品は2aタイプのため、推奨代替商品1aタイプを2個用いてご使用ください。 G3VM-□CR、□FR、□JRの商品は1a1bタイプのため、1aタイプと1bタイプのSOP品を組み合わせてご使用ください。 4 ■生産終了商品との相違点...

  • 商品情報

    ...、ノイズ対策はSuppression(抑制)、Shield(遮蔽)、Separate(分離)が基本である。 1)抑制 電磁開閉器などの誘導負荷の場合、ダイオード、バリスタ、CRなどのサージキラーを付けることにより、ノイズの発生を少なくすることができる。(図4参照) <図4 誘導負荷のノイズ...

  • 商品情報

    ...による接触不良が発生することがある。この対策として、誘導性負荷に並列になるべく負荷に近い所で逆起吸収素子 (CR、バリスタ、または直流の場合はダイオード)を付ける。(図19参照) <図19 誘導負荷との接続> ページ先頭へ戻る (7) 端子及び...

  • 推奨代替品ガイド

    ...奨代替商品はありません。 MY4N-02/ADK DC100/110 推奨代替商品はありません。 MY4N-AP10 AC200/220 推奨代替商品はありません。 MY4N-CR-AEC AC100 60HZ 推奨代替商品はありません。 MY4-TGA DC24 推奨代替商品はありません。 MY4-THZ AC24 推奨代替商品はありません。 MY4-THZ DC100 推奨代替商品...

  • 商品情報

    ...ドの読み取り方向の違いによる影響 ・ 衝撃・振動の影響 ・ バーコードのバイナリレベルとマルチレベルについて ・ CRの設置距離 ・ コードの色 ダウンロード バーコードFAQ Vol.5 ・ バーコードの高さ調整 ・ ハンディリーダの読み取り範囲 ・ プリンタ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ズ 形E3S-DSシリーズ 形E3Z-Dシリーズ、形E3S-ADシリーズ、 形E3S-CDシリーズ 形E3S-R2シリーズ 形E3Z-Rシリーズ、形E3S-CRシリーズ ■生産終了予定時期 2014年3月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 ① 出力タイプが変更になります。 電圧電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ン価格 FQ-CR25100F-M VHV5-F000M023M-SRX オープン価格 FQ-CR25100N-M VHV5-F000L023M-SRX オープン価格 ― ― ― ― ■本体の色生産終了商品 FQ-CR□□□□□□-M 推奨代替商品 VHV5-F000□023M-SRX FQ-CR□□050F-M 黒色&白色 VHV5-F000L023M-SRX 黒色&銀色 FQ-...

  • 商品情報

    ...図14に示すように、検出回路は高周波発振回路でありその回路の一部が電極となっている。発振回路には主としてCR発振形が使われている。物体の接近、離脱によって発振が開始、停止するようになっており、 その発振信号は発振状態検...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-6310 推奨代替商品はありません。 D4E-1G20N-PA 推奨代替商品はありません。 D4E-2H23L2N 推奨代替商品はありません。 D4MC-2020-CR 推奨代替商品はありません。 D5A-8514 CONNECTOR 3M 推奨代替商品はありません。 SC-33 推奨代替商品はありません。 SC-P3 SI 推奨代替商品はあり...

  • 商品情報

    ...について SSR が接続される交流電源にエネルギーの大きいサージ電圧が重畳した場合、SSRのLOAD端子間に挿入されたCRスナバ回路(SSRに内蔵)の抑制効果が能力不足となり、SSRの過渡尖頭素子電圧を超えて、SSRの過電圧破壊の原因となりま...

  • 商品情報

    ...~120 95~105 Cd 5~15μm 100~110 95~105 Ag 5~15μm 60~90 85~100 Cu 10~20μm 70~95 95~105 Cu 5~15μm − 95~105 Cu(5~10μm)+N(i 10~20μm) 70~95 − Cu(5~10μm)+N(i 10μm)+Cr(0.3μm) 75~95 − 相互干渉 隣接したセンサの磁気(あるいは静電容量)の影響を受けて出力が不安定になる状態を相互干渉といいます。...

  • 商品情報

    ...です。 F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS F03-16SF / 16SFC F3W-D F92A FHV7-AIシリーズ FHV7シリーズ FHシリーズ FLVシリーズ FLシリーズ FQ-CRシリーズ FQ2-CHシリーズ FQ2シリーズ FSシリーズ(CameraLink ラインセンサカメラ) FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ) FZ-LESシリーズ ページ先頭へ...

  • 商品情報

    ...必ず接点保護回路をご使用ください。 接点保護回路の代表例 分類 回路例 適用 特長、その他 素子の選び方 AC DC CR方式 △ * ○ *AC電圧で使用する場合 負荷のインピーダンスがCRのインピー ダンスより十分小さいこと。 C、Rの目安としては  C:接点...

  • 商品情報

    ...耐熱性・耐寒性・耐油性 を有している。 ただし、耐油性で油の成分に よってはNBRより劣ることがある。 クロロプレンゴム CR 耐オゾン性、耐候性がよい。 耐候性の要求される マイクロスイッチに多く用いられる。 ページ先頭へ戻る PDF版をダウン...

  • 商品情報

    ...ジアブソーバなどがあります。 サージキラーの代表例 回路例 適用 特長、その他 素子の選び方の目安 分類 AC DC CR方式 * △ ○ *AC電圧で使用する場合 負荷のインピーダンスがC、 Rのインピーダンスより十分 小さいこと。 接点が開路のとき、C、Rを ...

  • 商品情報

    ...点保護回路(サージキラー)の代表例○…適用 ×…不適用 △…条件付適用 回路例 適用 特徴、その他 素子の選び方の目安 AC DC CR方式 * △ ○ *AC電圧で使用する場合 負荷のインピーダンスがC、Rの インピーダンスより小さいこと。 C、Rの目安としては  C:接点...

  • 商品情報

    ...は、弊社営業担当にお問い合わせください ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形FQ-CRシリーズ ○ 対象外 対象外 形V400-R2シリーズ 形V500-R2シリーズ 形V520-R2Bシリーズ ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧...